Con attacco quadrato e bussola magnetica (LC 17)
Utensile di prolunga in acciaio inossidabile con bussola magnetica a molla (LC17) e un attacco quadrato da 1/2 pollice per l'utilizzo con un avvitatore. Con impugnatura rossa girevole. Sono inoltre inclusi: Anello a O e spinotto di bloccaggio.
3 Products
Part No. 597150 SA 200 4KANT SN V2A
GTIN 4013364519855, Customs tariff No. (EU): 82042000, Gross weight: 376.70 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Attacco | Quadrata (1/2 pollice) |
| Materiale | INOX |
| Larghezza della chiave a bussola esagonale | 17 mm |
| Lunghezza (l1) | 200 mm |
Part No. 597151 SA 400 4KANT SN V2A
GTIN 4013364519862, Customs tariff No. (EU): 82042000, Gross weight: 582.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Attacco | Quadrata (1/2 pollice) |
| Materiale | INOX |
| Larghezza della chiave a bussola esagonale | 17 mm |
| Lunghezza (l1) | 400 mm |
Part No. 597152 SA 800 4KANT SN V2A
GTIN 4013364519879, Customs tariff No. (EU): 82042000, Gross weight: 671.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Attacco | Quadrata (1/2 pollice) |
| Materiale | INOX |
| Larghezza della chiave a bussola esagonale | 17 mm |
| Lunghezza (l1) | 800 mm |
Part No. 597153 SA 200 6KANT SN V2A
GTIN 4013364519909, Customs tariff No. (EU): 82042000, Gross weight: 454.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Attacco | Esagonale |
| Materiale | INOX |
| Larghezza della chiave a bussola esagonale | 17 mm |
| Lunghezza (l1) | 200 mm |
Part No. 597154 SA 400 6KANT SN V2A
GTIN 4013364519886, Customs tariff No. (EU): 82042000, Gross weight: 548.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Attacco | Esagonale |
| Materiale | INOX |
| Larghezza della chiave a bussola esagonale | 17 mm |
| Lunghezza (l1) | 400 mm |
Part No. 597155 SA 800 6KANT SN V2A
GTIN 4013364519893, Customs tariff No. (EU): 82042000, Gross weight: 529.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Attacco | Esagonale |
| Materiale | INOX |
| Larghezza della chiave a bussola esagonale | 17 mm |
| Lunghezza (l1) | 800 mm |