Part No. 306105 PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN
GTIN 4013364269125, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 250.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Materiale morsetto | Cu/gal Sn |
| Campo di serraggio Td / Td | 5-12,5 mm |
| Campo di serraggio (semirigido / cordato) | 16-95 mm2 |
| Corrente impulsiva di fulmine (10/350 μs) senza scintilla di accensione | 25 kA |
| Corrente di cortocircuito (50 Hz) (0,1 s) senza scintilla di accensione | 1,65 kA |
| Riferimento norma | in appoggio a CEI EN 62561-1 |
| *) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova. | |
Part No. 306106 PV 5.16 SKM10X50 GSG CUGALSN
GTIN 4013364269149, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 424.40 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Materiale morsetto | Cu/gal Sn |
| Campo di serraggio Td / Td | 5-16 mm |
| Campo di serraggio (semirigido / cordato) | 16-150 mm2 |
| Corrente impulsiva di fulmine (10/350 μs) senza scintilla di accensione | 25 kA |
| Corrente di cortocircuito (50 Hz) (0,1 s) senza scintilla di accensione | 1,65 kA |
| Riferimento norma | in appoggio a CEI EN 62561-1 |
| *) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova. | |