Part No. 105922 FS D100 10 12M AL DBS STTZN
GTIN 4013364240520, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 97.42 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
| Altezza | 12000 mm |
| Raggio | 3000 mm |
| Max. velocità delle raffiche di vento con 18 zoccoli da 17 Kg | 129 km/h |
| Max. velocità delle raffiche di vento con 21 zoccoli da 17 Kg | 149 km/h |
| Max. velocità delle raffiche di vento con 24 zoccoli da 17 kg | 170 km/h |
| Ingombro tripode | 4920 x 5640 mm |
| Materiale tripode | Fe/tZn |
| Materiale palo di captazione/asta di captazione | Al |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |
| Carico su superficie piana con 18 zoccoli da 17 Kg | ca. 420 kg |
| Carico su superficie piana con 21 zoccoli da 17 Kg | ca. 475 kg |
| Carico su superficie piana con 24 zoccoli da 17 Kg | ca. 525 kg |
Part No. 105923 FS D100 10 13M AL DBS STTZN
GTIN 4013364242081, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 98.42 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Altezza | 13000 mm |
| Raggio | 3000 mm |
| Max. velocità delle raffiche di vento con 18 zoccoli da 17 Kg | 124 km/h |
| Max. velocità delle raffiche di vento con 21 zoccoli da 17 Kg | 137 km/h |
| Max. velocità delle raffiche di vento con 24 zoccoli da 17 kg | 149 km/h |
| Ingombro tripode | 4920 x 5640 mm |
| Materiale tripode | Fe/tZn |
| Materiale palo di captazione/asta di captazione | Al |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |
| Carico su superficie piana con 18 zoccoli da 17 Kg | ca. 421 kg |
| Carico su superficie piana con 21 zoccoli da 17 Kg | ca. 476 kg |
| Carico su superficie piana con 24 zoccoli da 17 Kg | ca. 526 kg |
Part No. 105924 FS D100 10 14M AL DBS STTZN
GTIN 4013364242104, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 103.42 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
| Altezza | 14000 mm |
| Raggio | 3000 mm |
| Max. velocità delle raffiche di vento con 18 zoccoli da 17 Kg | 117 km/h |
| Max. velocità delle raffiche di vento con 21 zoccoli da 17 Kg | 132 km/h |
| Max. velocità delle raffiche di vento con 24 zoccoli da 17 kg | 145 km/h |
| Ingombro tripode | 4920 x 5640 mm |
| Materiale tripode | Fe/tZn |
| Materiale palo di captazione/asta di captazione | Al |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |
| Carico su superficie piana con 18 zoccoli da 17 Kg | ca. 430 kg |
| Carico su superficie piana con 21 zoccoli da 17 Kg | ca. 481 kg |
| Carico su superficie piana con 24 zoccoli da 17 Kg | ca. 532 kg |