Staffa per aste di captazione D40 e DEHNcon-H

Angolare per il fissaggio orizzontale piatto a parete

1 Product

Part No. 105140 WB D40 WA V2A

GTIN 4013364112650, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 653.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Staffa per aste di captazione D40 e DEHNcon-H INOX montaggio orizzontale
Staffa per aste di captazione D40 e DEHNcon-H
per il fissaggio delle aste di captazione D40
o dei tubi portanti
sulla costruzione da proteggere o sulla parete
Materiale: INOX
Fori di fissaggio: [8x] Ø5,1 / [4x] 11 x 20 mm
Distanza da parete: 80 mm
Campo serraggio asta di captazione: 40 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: WB D40 WA V2A
Art.: 105140
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Fori di fissaggio [8x] Ø5,1 / [4x] 11 x 20 mm
Distanza da parete 80 mm
Campo serraggio asta di captazione 40 mm

Product 105140 was added to Notepad.

Product 105140 was added to the cart.


Angolare per il fissaggio verticale a parete

2 Products

Part No. 105342 WB D40.50 SE WA46 V2A

GTIN 4013364111141, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 514.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Staffa per aste di captazione D40 e DEHNcon-H INOX montaggio verticale
Staffa per aste di captazione D40 e DEHNcon-H
per il fissaggio delle aste di captazione D40
o dei tubi portanti
sulla costruzione da proteggere o sulla parete
Materiale: INOX
Fori di fissaggio: [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Distanza da parete: 46 mm
Campo serraggio asta di captazione: 40-50 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: WB D40.50 SE WA46 V2A
Art.: 105342
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Fori di fissaggio [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Distanza da parete 46 mm
Campo serraggio asta di captazione 40-50 mm

Product 105342 was added to Notepad.

Product 105342 was added to the cart.

Part No. 105348 WB D40.50 SE WA110 V2A

GTIN 4013364287013, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 540.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Staffa per aste di captazione D40 e DEHNcon-H INOX montaggio verticale
Staffa per aste di captazione D40 e DEHNcon-H
per il fissaggio delle aste di captazione D40
o dei tubi portanti
sulla costruzione da proteggere o sulla parete
Materiale: INOX
Fori di fissaggio: [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Distanza da parete: 110 mm
Campo serraggio asta di captazione: 40-50 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: WB D40.50 SE WA110 V2A
Art.: 105348
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Fori di fissaggio [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Distanza da parete 110 mm
Campo serraggio asta di captazione 40-50 mm

Product 105348 was added to Notepad.

Product 105348 was added to the cart.


Angolare per il fissaggio a parete, regolabile da 150-200 mm

Per il fissaggio dei tubi portanti o delle aste di captazione D40 / D50 con cavallotto doppio di fissaggio per la connessione di 2x Td 8-10 mm.

1 Product

Part No. 105344 WB D40.50 V150.200 V2A

GTIN 4013364147300, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.52 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Staffa regolabile per aste di captazione D40 e DEHNcon-H INOX
Staffa per aste di captazione D40 e DEHNcon-H
per il fissaggio delle aste di captazione D40
o dei tubi portanti
sulla costruzione da proteggere o sulla parete
regolabile da 150-200 mm
Materiale: INOX
Fori di fissaggio: [4x] 12 x 26 mm
Distanza da parete: 150-200 mm
Campo di serraggio Td: 8-10 mm
Campo serraggio asta di captazione: 40-50 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: WB D40.50 V150.200 V2A
Art.: 105344
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Fori di fissaggio [4x] 12 x 26 mm
Distanza da parete 150-200 mm
Campo di serraggio Td 8-10 mm
Campo serraggio asta di captazione 40-50 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1

Product 105344 was added to Notepad.

Product 105344 was added to the cart.


Angolare per il fissaggio a parete, regolabile da 230-1300 mm

3 Products

Part No. 105347 WB D40.50 V230.400 STTZN V2A

GTIN 4013364278554, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Staffa regolabile per aste di captazione D40 e DEHNcon-H INOX
Staffa per aste di captazione D40 e DEHNcon-H
per il fissaggio delle aste di captazione D40
o dei tubi portanti
sulla costruzione da proteggere o sulla parete
regolabile da 230-400 mm
Materiale: Fe/tZn / INOX
Fori di fissaggio: [4x] 12 x 26 mm
Distanza da parete: 230-400 mm
Campo serraggio asta di captazione: 40-50 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
Art.: 105347
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/tZn / INOX
Fori di fissaggio [4x] 12 x 26 mm
Distanza da parete 230-400 mm
Campo serraggio asta di captazione 40-50 mm

Product 105347 was added to Notepad.

Product 105347 was added to the cart.

Part No. 105343 WB D40.50 V400.700 STTZN V2A

GTIN 4013364118515, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.60 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Staffa regolabile per aste di captazione D40 e DEHNcon-H INOX
Staffa per aste di captazione D40 e DEHNcon-H
per il fissaggio delle aste di captazione D40
o dei tubi portanti
sulla costruzione da proteggere o sulla parete
regolabile da 400-700 mm
Materiale: Fe/tZn / INOX
Fori di fissaggio: [4x] 12 x 26 mm
Distanza da parete: 400-700 mm
Campo serraggio asta di captazione: 40-50 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
Art.: 105343
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/tZn / INOX
Fori di fissaggio [4x] 12 x 26 mm
Distanza da parete 400-700 mm
Campo serraggio asta di captazione 40-50 mm

Product 105343 was added to Notepad.

Product 105343 was added to the cart.

Part No. 105349 WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A

GTIN 4013364288614, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.80 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Staffa regolabile per aste di captazione D40 e DEHNcon-H INOX
Staffa per aste di captazione D40 e DEHNcon-H
per il fissaggio delle aste di captazione D40
o dei tubi portanti
sulla costruzione da proteggere o sulla parete
regolabile da 700-1300 mm
Materiale: Fe/tZn / INOX
Fori di fissaggio: [4x] 12 x 26 mm
Distanza da parete: 700-1300 mm
Campo serraggio asta di captazione: 40-50 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
Art.: 105349
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/tZn / INOX
Fori di fissaggio [4x] 12 x 26 mm
Distanza da parete 700-1300 mm
Campo serraggio asta di captazione 40-50 mm

Product 105349 was added to Notepad.

Product 105349 was added to the cart.


Fissaggio per ringhiere

1 Product

Part No. 105354 BS D40.50 D48.60 V2A

GTIN 4013364098725, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 637.00 g, PU: 5.00 pz.


Images

Additional information

Staffa per aste di captazione D40 e DEHNcon-H per fissaggio per ringhiere INOX
Fissaggi per ringhiere
per il fissaggio dei tubi portanti
o delle aste di captazione D40 su
elementi di costruzione
ad es. tubi di ringhiere
Materiale: INOX
Campo serraggio tubo: 48-60 mm (1 1/2 -2")
Campo serraggio asta di captazione: 40-50 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: BS D40.50 D48.60 V2A
Art.: 105354
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo serraggio tubo 48-60 mm (1 1/2 -2")
Campo serraggio asta di captazione 40-50 mm

Product 105354 was added to Notepad.

Product 105354 was added to the cart.


Fissaggio per ringhiere con elemento distanziatore

Con elemento distanziatore per bilanciare ad es. le staffe delle antenne.

1 Product

Part No. 105162 BSC D40 DS95 D45.65 V2A

GTIN 4013364146433, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 600.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Fissaggio per ringhiere per fissare i tubi portanti
Fissaggi per ringhiere per fissare i tubi portanti
o le aste di captazione D40 su elementi di costruzione
ad es. tubi di ringhiere
Materiale: INOX
Campo serraggio tubo: 45-65 mm (11/2-2'')
Campo serraggio asta di captazione: 40-50 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: BSC D40 DS95 D45.65 V2A
Art.: 105162
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo serraggio tubo 45-65 mm (11/2-2'')
Campo serraggio asta di captazione 40-50 mm
Lunghezza elemento distanziatore 95 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 105162 was added to Notepad.

Product 105162 was added to the cart.


Collare di fissaggio a fascetta

Utilizzando due fascette di fissaggio la tenuta meccanica e la tenuta di corrente di fulmine sono di 100 kA (10/350 µs).

1 Product

Part No. 105160 BSC D40.50 SB50.300 V2A

GTIN 4013364113022, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 506.20 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Staffa per aste di captazione D40 e DEHNcon-H INOX collare di fissaggio
Staffa per aste di captazione D40 e DEHNcon-H
Collare di fissaggio a fascetta
per tubi

Materiale: INOX
Campo serraggio tubo: 50-300 mm
Campo serraggio asta di captazione: 40-50 mm
Dimensioni bandella: 25 x 0,3 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: BSC D40.50 SB50.300 V2A
Art.: 105160
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo serraggio tubo 50-300 mm
Campo serraggio asta di captazione 40-50 mm
Dimensioni bandella (lungh. x spess.) 25 x 0,3 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 105160 was added to Notepad.

Product 105160 was added to the cart.


Collare di fissaggio a fascetta ed elemento distanziatore

Con elemento distanziatore lungo aggiuntivo per bilanciare le staffe di antenne settoriali sul palo.

1 Product

Part No. 105163 BS D40.50 DS95 SB50.300 V2A

GTIN 4013364248281, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 601.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Collare di fissaggio a fascetta con elemento distanziatore lungo INOX
Collare di fissaggio a fascetta per il fissaggio di tubi portanti
su elementi di costruzione
ad es. di pali d'antenna
con elemento distanziatore aggiuntivo 95 mm
per compensare ad es. le antenne settoriali
sul palo
Materiale: INOX
Campo serraggio tubo: 50-300 mm
Campo serraggio asta di captazione: 40-50 mm
Dimensioni bandella: 25 x 3,0 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: BS D40.50 DS95 SB50.300 V2A
Art.: 105163
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo serraggio tubo 50-300 mm
Campo serraggio asta di captazione 40-50 mm
Dimensioni bandella (lungh. x spess.) 25 x 3,0 mm
Lunghezza elemento distanziatore 95 mm

Product 105163 was added to Notepad.

Product 105163 was added to the cart.