Part No. 472207 PAS I 6AP M10 CU
GTIN 4013364090927, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 964.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Materiale | Cu |
| Dimensioni (lu x la x p) | 295 x 40 x 5 mm |
| Sezione | 200 mm2 |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
| Vite | di M10 x 25 mm |
| Materiale vite / dado | INOX |
| Esecuzione | con grova |
| Materiale isolatore | UP |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
Part No. 472209 PAS I 6AP M10 V2A
GTIN 4013364090934, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.01 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Materiale | INOX |
| Dimensioni (lu x la x p) | 295 x 40 x 6 mm |
| Sezione | 240 mm2 |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
| Vite | di M10 x 25 mm |
| Materiale vite / dado | INOX |
| Esecuzione | con grova |
| Materiale isolatore | UP |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
Part No. 472227 PAS I 8AP M10 CU
GTIN 4013364096424, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.14 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
| Materiale | Cu |
| Dimensioni (lu x la x p) | 365 x 40 x 5 mm |
| Sezione | 200 mm2 |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
| Vite | di M10 x 25 mm |
| Materiale vite / dado | INOX |
| Esecuzione | con grova |
| Materiale isolatore | UP |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
Part No. 472229 PAS I 8AP M10 V2A
GTIN 4013364096431, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.18 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Materiale | INOX |
| Dimensioni (lu x la x p) | 365 x 40 x 6 mm |
| Sezione | 240 mm2 |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
| Vite | di M10 x 25 mm |
| Materiale vite / dado | INOX |
| Esecuzione | con grova |
| Materiale isolatore | UP |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
Part No. 472217 PAS I 10AP M10 CU
GTIN 4013364090941, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.35 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Materiale | Cu |
| Dimensioni (lu x la x p) | 435 x 40 x 5 mm |
| Sezione | 200 mm2 |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
| Vite | di M10 x 25 mm |
| Materiale vite / dado | INOX |
| Esecuzione | con grova |
| Materiale isolatore | UP |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
Part No. 472219 PAS I 10AP M10 V2A
GTIN 4013364090958, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.41 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Materiale | INOX |
| Dimensioni (lu x la x p) | 435 x 40 x 6 mm |
| Sezione | 240 mm2 |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
| Vite | di M10 x 25 mm |
| Materiale vite / dado | INOX |
| Esecuzione | con grova |
| Materiale isolatore | UP |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
Part No. 472237 PAS I 12AP M10 CU
GTIN 4013364096448, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.53 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Materiale | Cu |
| Dimensioni (lu x la x p) | 505 x 40 x 5 mm |
| Sezione | 200 mm2 |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
| Vite | di M10 x 25 mm |
| Materiale vite / dado | INOX |
| Esecuzione | con grova |
| Materiale isolatore | UP |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
Part No. 472239 PAS I 12AP M10 V2A
GTIN 4013364096455, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.59 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Materiale | INOX |
| Dimensioni (lu x la x p) | 505 x 40 x 6 mm |
| Sezione | 240 mm2 |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
| Vite | di M10 x 25 mm |
| Materiale vite / dado | INOX |
| Esecuzione | con grova |
| Materiale isolatore | UP |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |