Szyny wyrównawcze – Systemy telekomunikacyjne

Szyny uziemiające ze stali nierdzewnej (V4A) – Solidne i trwałe rozwiązania do połączeń uziemiających w systemach telekomunikacyjnych. Dostępne w wersjach z 6 lub 3 punktami przyłączenia, oferują maksymalną elastyczność i łatwy montaż dzięki złączom KS i mocowaniu za pomocą śrub i nakrętek.

Certyfikat: zgodnie z VG 96953-7

3 przyłącza

1 Product

Part No. 472246 PAS 3AP M10 KSM10 V4A

GTIN 4013364459885, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 768.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Szyna wyrównawcza ze stali nierdzewnej (V4A)
do wkręcania przez izolator wsporczy 6-k.
1 łącznik KS, 2 śruby i nakrętki
Liczba przyłączy: 3
Przyłącza: 1 łącznik KS, 2 przyłączenia śrubowe M10
Materiał: stal nierdz. (V4A)
Nr materiału : 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Wymiary: 200 x 40 x 6 mm
Przekrój: 240 mm2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Śruba: M10 x 25 mm
Zakres zacisku łącznika KS, drut: 6-10 mm
Certyfikat: zgodnie z VG96953
Nazwa wojskowa: VG96953T07E

Producent: DEHN
Typ: PAS 3AP M10 KSM10 V4A
Nr kat.: 472246
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Liczba przyłączy 3
Przyłącza 1 łącznik KS, 2 przyłączenia śrubowe M10
Materiał stal nierdz. (V4A)
Wymiary (dł. x sz. x gł.1) 200 x 40 x 6 mm
Przekrój 240 mm2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Śruba di M10 x 25 mm
Zakres zacisku łącznika KS, drut 6-10 mm
Certyfikat zgodnie z VG96953

Product 472246 was added to Notepad.

Product 472246 was added to the cart.


6 przyłączy

1 Product

Part No. 472245 PAS 6AP M8 M10 KSM10 V4A

GTIN 4013364449268, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.12 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Szyna wyrównawcza ze stali nierdzewnej (V4A)
do wkręcania przez izolator wsporczy 6-k.
2 łączniki KS, 1 płaskownik 30 mm,
2 śruby i nakrętki
Liczba przyłączy: 6
Przyłącza: 2 łączniki KS, 1 końcówka przyłączeniowa płaskownik 30 mm, 2 przyłączenia śrubowe M10
Materiał: stal nierdz. (V4A)
Nr materiału : 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Wymiary: 320 x 40 x 6 mm
Przekrój: 240 mm2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Śruba: M10 x 25 mm
Zakres zacisku łącznika KS, drut: 6-10 mm
Certyfikat: zgodnie z VG96953
Nazwa wojskowa: VG96953T07D

Producent: DEHN
Typ: PAS 6AP M8 M10 KSM10 V4A
Nr kat.: 472245
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Liczba przyłączy 6
Przyłącza 2 łączniki KS, 1 końcówka przyłączeniowa płaskownik 30 mm, 2 przyłączenia śrubowe M10
Materiał stal nierdz. (V4A)
Wymiary (dł. x sz. x gł.1) 320 x 40 x 6 mm
Przekrój 240 mm2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Śruba di M10 x 25 mm
Zakres zacisku łącznika KS, drut 6-10 mm
Certyfikat zgodnie z VG96953

Product 472245 was added to Notepad.

Product 472245 was added to the cart.


back to top