Wyrównanie potencjałów poprzez system korytek kablowych do strefy zagrożonej wybuchem 2/22

System połączeń wyrównawczych jest montowany na systemach korytek kablowych i wykorzystuje płytki wyrównawcze, zaciski wyrównawcze i zamknięty przewód otokowego połączenia wyrównawczego w celu integracji wszystkich przewodzących elementów instalacji i sprzętu elektrycznego w instalacjach wyrównywania potencjałów w strefach zagrożenia wybuchem (Ex). Zapewnia to ciągłość połączenia.

Zacisk wyrównawczy do korytek kablowych i płytek wyrównawczych

Zacisk wyrównawczy (PAK) korytko kablowe

  • Przyłączenie tylko do przewodu otokowego połączenia wyrównawczego (linka miedziana ocynowana)
  • Mocowanie do perforowanego z boku korytka kablowego lub do płytki wyrównawczej (PAP 1 / PAP 2)
  • Zacisk wyrównawczy jest montowany co około 0,5 m

6 Products

Part No. 306200 PAK 35 M8 EX KB ER

GTIN 4013364327368, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 113.40 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk wyrównawczy do systemów korytek kablowych
Zacisk wyrównawczy do układania
przewodu otokowego połączenia wyrównawczego
do mocowania jako pojedynczy zacisk do
perforowanego z boku korytka kablowego, korytka kablowego
lub korytka kablowego o dużej rozpiętości z perforacją
oraz do mocowania do płytek wyrównawczych PAP1-EX-KB-ER
lub PAP2-EX-KB-ER
do stosowania w strefie zagrożenia wybuchem 2/22
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (uziom otokowy): 35 mm², Miedź/gal Sn
Nr materiału: 1.4301
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex): 2/22

Producent: DEHN
Typ: PAK 35 M8 EX KB ER
Nr kat.: 306200
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Przyłączenie do PAP 1 EX KB ER lub PAP 2 EX KB ER lub korytko kablowe lub korytko kablowe o dużej rozpiętości
Zakres zacisku (uziom otokowy) 35 mm², Miedź /gal Sn
Śruba M8 x 40 mm
Materiał śruby / nakrętki stal nierdzewna
Nr materiału 1.4301
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) 2/22
Prąd zwarciowy AC (50 Hz / 5 s) 1,5 kA
Prąd zwarciowy DC (5 s) 250 A

Product 306200 was added to Notepad.

Product 306200 was added to the cart.

Part No. 306201 PAK 50 M8 EX KB ER

GTIN 4013364327375, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 128.80 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk wyrównawczy do systemów korytek kablowych
Zacisk wyrównawczy do układania
przewodu otokowego połączenia wyrównawczego
do mocowania jako pojedynczy zacisk do
perforowanego z boku korytka kablowego, korytka kablowego
lub korytka kablowego o dużej rozpiętości z perforacją
oraz do mocowania do płytek wyrównawczych PAP1-EX-KB-ER
lub PAP2-EX-KB-ER
do stosowania w strefie zagrożenia wybuchem 2/22
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (uziom otokowy): 50 mm², Miedź/gal Sn
Nr materiału: 1.4301
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex): 2/22

Producent: DEHN
Typ: PAK 50 M8 EX KB ER
Nr kat.: 306201
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Przyłączenie do PAP 1 EX KB ER lub PAP 2 EX KB ER lub korytko kablowe lub korytko kablowe o dużej rozpiętości
Zakres zacisku (uziom otokowy) 50 mm², Miedź /gal Sn
Śruba M8 x 40 mm
Materiał śruby / nakrętki stal nierdzewna
Nr materiału 1.4301
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) 2/22

Product 306201 was added to Notepad.

Product 306201 was added to the cart.

Part No. 306202 PAK 70 M8 EX KB ER

GTIN 4013364327351, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk wyrównawczy do systemów korytek kablowych
Zacisk wyrównawczy do układania
przewodu otokowego połączenia wyrównawczego
do mocowania jako pojedynczy zacisk do
perforowanego z boku korytka kablowego, korytka kablowego
lub korytka kablowego o dużej rozpiętości z perforacją
oraz do mocowania do płytek wyrównawczych PAP1-EX-KB-ER
lub PAP2-EX-KB-ER
do stosowania w strefie zagrożenia wybuchem 2/22
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (uziom otokowy): 70 mm², Miedź/gal Sn
Nr materiału: 1.4301
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex): 2/22

Producent: DEHN
Typ: PAK 70 M8 EX KB ER
Nr kat.: 306202
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Przyłączenie do PAP 1 EX KB ER lub PAP 2 EX KB ER lub korytko kablowe lub korytko kablowe o dużej rozpiętości
Zakres zacisku (uziom otokowy) 70 mm², Miedź /gal Sn
Śruba M8 x 40 mm
Materiał śruby / nakrętki stal nierdzewna
Nr materiału 1.4301
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) 2/22
Prąd zwarciowy AC (50 Hz / 5 s) 1,5 kA
Prąd zwarciowy DC (5 s) 250 A

Product 306202 was added to Notepad.

Product 306202 was added to the cart.

Part No. 306204 PAK 35 M6 EX KB ER

GTIN 4013364336766, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 98.20 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk wyrównawczy do systemów korytek kablowych
Zacisk wyrównawczy do układania
przewodu otokowego połączenia wyrównawczego
do mocowania jako pojedynczy zacisk do
perforowanego z boku korytka kablowego, korytka kablowego
lub korytka kablowego o dużej rozpiętości z perforacją
oraz do mocowania do płytek wyrównawczych PAP1-EX-KB-ER
lub PAP2-EX-KB-ER
do stosowania w strefie zagrożenia wybuchem 2/22
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (uziom otokowy): 35 mm², Miedź/gal Sn
Nr materiału: 1.4301
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex): 2/22

Producent: DEHN
Typ: PAK 35 M6 EX KB ER
Nr kat.: 306204
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Przyłączenie do PAP 1 EX KB ER lub PAP 2 EX KB ER lub korytko kablowe lub korytko kablowe o dużej rozpiętości
Zakres zacisku (uziom otokowy) 35 mm², Miedź /gal Sn
Śruba M6 x 35 mm
Materiał śruby / nakrętki stal nierdzewna
Nr materiału 1.4301
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) 2/22

Product 306204 was added to Notepad.

Product 306204 was added to the cart.

Part No. 306205 PAK 50 M6 EX KB ER

GTIN 4013364336773, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 95.60 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk wyrównawczy do systemów korytek kablowych
Zacisk wyrównawczy do układania
przewodu otokowego połączenia wyrównawczego
do mocowania jako pojedynczy zacisk do
perforowanego z boku korytka kablowego, korytka kablowego
lub korytka kablowego o dużej rozpiętości z perforacją
oraz do mocowania do płytek wyrównawczych PAP1-EX-KB-ER
lub PAP2-EX-KB-ER
do stosowania w strefie zagrożenia wybuchem 2/22
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (uziom otokowy): 50 mm², Miedź/gal Sn
Nr materiału: 1.4301
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex): 2/22

Producent: DEHN
Typ: PAK 50 M6 EX KB ER
Nr kat.: 306205
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Przyłączenie do PAP 1 EX KB ER lub PAP 2 EX KB ER lub korytko kablowe lub korytko kablowe o dużej rozpiętości
Zakres zacisku (uziom otokowy) 50 mm², Miedź /gal Sn
Śruba M6 x 35 mm
Materiał śruby / nakrętki stal nierdzewna
Nr materiału 1.4301
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) 2/22

Product 306205 was added to Notepad.

Product 306205 was added to the cart.

Part No. 306206 PAK 70 M6 EX KB ER

GTIN 4013364336780, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 94.20 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk wyrównawczy do systemów korytek kablowych
Zacisk wyrównawczy do układania
przewodu otokowego połączenia wyrównawczego
do mocowania jako pojedynczy zacisk do
perforowanego z boku korytka kablowego, korytka kablowego
lub korytka kablowego o dużej rozpiętości z perforacją
oraz do mocowania do płytek wyrównawczych PAP1-EX-KB-ER
lub PAP2-EX-KB-ER
do stosowania w strefie zagrożenia wybuchem 2/22
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (uziom otokowy): 70 mm², Miedź/gal Sn
Nr materiału: 1.4301
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex): 2/22

Producent: DEHN
Typ: PAK 70 M6 EX KB ER
Nr kat.: 306206
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Przyłączenie do PAP 1 EX KB ER lub PAP 2 EX KB ER lub korytko kablowe lub korytko kablowe o dużej rozpiętości
Zakres zacisku (uziom otokowy) 70 mm², Miedź /gal Sn
Śruba M6 x 35 mm
Materiał śruby / nakrętki stal nierdzewna
Nr materiału 1.4301
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) 2/22

Product 306206 was added to Notepad.

Product 306206 was added to the cart.


Zacisk wyrównawczy do siatkowych korytek kablowych

Zacisk wyrównawczy (PAK) siatkowe korytko kablowe

  • Przyłączenie tylko do przewodu otokowego połączenia wyrównawczego 35 mm2, art. nr 832 838 (linka miedziana ocynowana)
  • Mocowanie do siatkowego korytka kablowego lub do płytki wyrównawczej (PAP 1 / PAP 2)
  • Zacisk wyrównawczy jest montowany co około 0,5 m

1 Product

Part No. 306203 PAK 35 M8 EX GI ER

GTIN 4013364327382, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 128.80 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk wyrównawczy do systemów korytek kablowych
Zacisk wyrównawczy do układania
przewodu otokowego połączenia wyrównawczego
do mocowania jako pojedynczy zacisk
z boku do siatkowego korytka kablowego
oraz do mocowania do płytek wyrównawczych PAP1-EX-GI-ER
lub PAP2-EX-GI-ER
do stosowania w strefie zagrożenia wybuchem 2/22
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (uziom otokowy): 35 mm², Cu/gal Sn
Nr materiału: 1.4301
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex): 2/22

Producent: DEHN
Typ: PAK 35 M8 EX GI ER
Nr kat.: 306203
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Przyłączenie do PAP 1 EX GI ER lub PAP 2 EX GI ER lub siatkowe korytko kablowe
Zakres zacisku (uziom otokowy) 35 mm², Cu/gal Sn
Śruba M8 x 40 mm
Materiał śruby / nakrętki stal nierdzewna
Nr materiału 1.4301
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) 2/22
Prąd zwarciowy AC (50 Hz / 5 s) 1,5 kA
Prąd zwarciowy DC (5 s) 250 A

Product 306203 was added to Notepad.

Product 306203 was added to the cart.


Płytka wyrównawcza do korytek kablowych

Płytka wyrównawcza (PAP) korytko kablowe

  • Montaż zacisku wyrównawczego (PAK) do przewodu otokowego połączenia wyrównawczego (linka miedziana ocynowana)
  • Mocowanie do perforowanego z boku korytka kablowego

2 Products

Part No. 306210 PAP 1 EX KB ER

GTIN 4013364327399, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 374.00 g, PU: 15.00 szt.


Images

Additional information

Płytka wyrównawcza do systemów korytek kablowych
Płytka wyrównawcza do przyłączenia
do perforowanego z boku korytka kablowego, korytka kablowego
lub korytka kablowego o dużej rozpiętości z perforacją
do mocowania zacisków wyrównawczych do korytek kablowych (KB)
do stosowania w strefie zagrożenia wybuchem 2/22
Materiał: stal nierdzewna
Otwory przyłączeniowe do przewodu wyrównawczego z końcówką kablową: 3x Ø11 mm, 3x Ø9 mm, odciążenie 3x zacisk do linki M6
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex): 2/22

Producent: DEHN
Typ: PAP 1 EX KB ER
Nr kat.: 306210
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Wymiary 120 x 180 mm
Otwory przyłączeniowe do przewodu wyrównawczego z końcówką kablową 3x Ø11 mm, 3x Ø9 mm, odciążenie 3x zacisk do linki M6
Możliwości przyłączenia zacisków wyrównawczych PAK ... EX KB ER
Otwory mocujące do korytka kablowego [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) 2/22
Prąd zwarciowy AC (50 Hz / 5 s) 1,5 kA
Prąd zwarciowy DC (5 s) 250 A

Product 306210 was added to Notepad.

Product 306210 was added to the cart.

Part No. 306211 PAP 2 EX KB ER

GTIN 4013364327405, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 401.00 g, PU: 15.00 szt.


Images

Additional information

Płytka wyrównawcza do systemów korytek kablowych
Płytka wyrównawcza do przyłączenia
do perforowanego z boku korytka kablowego, korytka kablowego
lub korytka kablowego o dużej rozpiętości z perforacją
do mocowania zacisków wyrównawczych do korytek kablowych (KB)
do stosowania w strefie zagrożenia wybuchem 2/22
Materiał: stal nierdzewna
Otwory przyłączeniowe do przewodu wyrównawczego z końcówką kablową: 2x Ø11 mm, 12x Ø7 mm
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex): 2/22

Producent: DEHN
Typ: PAP 2 EX KB ER
Nr kat.: 306211
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Wymiary 120 x 195 mm
Otwory przyłączeniowe do przewodu wyrównawczego z końcówką kablową 2x Ø11 mm, 12x Ø7 mm
Możliwości przyłączenia zacisków wyrównawczych PAK ... EX KB ER
Otwory mocujące do korytka kablowego [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) 2/22
Prąd zwarciowy AC (50 Hz / 5 s) 1,5 kA
Prąd zwarciowy DC (5 s) 250 A

Product 306211 was added to Notepad.

Product 306211 was added to the cart.


Płytka wyrównawcza do siatkowych korytek kablowych

Płytka wyrównawcza (PAP) siatkowe korytko kablowe

  • Montaż zacisku wyrównawczego (PAK) do przewodu otokowego połączenia wyrównawczego (linka miedziana ocynowana)
  • Mocowanie do siatkowego korytka kablowego

2 Products

Part No. 306212 PAP 1 EX GI ER

GTIN 4013364327412, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 384.00 g, PU: 15.00 szt.


Images

Additional information

Płytka wyrównawcza do systemów korytek kablowych
Płytka wyrównawcza do przyłączenia
do siatkowych korytek kablowych oraz
do mocowania zacisków wyrównawczych do siatkowych korytek kablowych (GI)
do stosowania w strefie zagrożenia wybuchem 2/22
Materiał: stal nierdzewna
Otwory przyłączeniowe do przewodu wyrównawczego z końcówką kablową: 3x Ø11 mm, 3x Ø9 mm, odciążenie 3x zacisk do linki M6
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex): 2/22

Producent: DEHN
Typ: PAP 1 EX GI ER
Nr kat.: 306212
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Wymiary 120 x 180 mm
Otwory przyłączeniowe do przewodu wyrównawczego z końcówką kablową 3x Ø11 mm, 3x Ø9 mm, odciążenie 3x zacisk do linki M6
Możliwości przyłączenia zacisków wyrównawczych PAK ... EX KB ER
Otwory mocujące do siatkowego korytka kablowego Siatkowe korytko kablowe [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) 2/22
Prąd zwarciowy AC (50 Hz / 5 s) 1,5 kA
Prąd zwarciowy DC (5 s) 250 A

Product 306212 was added to Notepad.

Product 306212 was added to the cart.

Part No. 306213 PAP 2 EX GI ER

GTIN 4013364327429, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 391.50 g, PU: 15.00 szt.


Images

Additional information

Płytka wyrównawcza do systemów korytek kablowych
Płytka wyrównawcza do przyłączenia
do siatkowych korytek kablowych oraz
do mocowania zacisków wyrównawczych do siatkowych korytek kablowych (GI)
do stosowania w strefie zagrożenia wybuchem 2/22
Materiał: stal nierdzewna
Otwory przyłączeniowe do przewodu wyrównawczego z końcówką kablową: 2x Ø11 mm, 12x Ø7 mm
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex): 2/22

Producent: DEHN
Typ: PAP 2 EX GI ER
Nr kat.: 306213
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Wymiary 120 x 195 mm
Otwory przyłączeniowe do przewodu wyrównawczego z końcówką kablową 2x Ø11 mm, 12x Ø7 mm
Możliwości przyłączenia zacisków wyrównawczych PAK ... EX KB ER
Otwory mocujące do siatkowego korytka kablowego [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) 2/22
Prąd zwarciowy AC (50 Hz / 5 s) 1,5 kA
Prąd zwarciowy DC (5 s) 250 A

Product 306213 was added to Notepad.

Product 306213 was added to the cart.


Wyrównawcza obejma do rur

Obejma wyrównawcza do rur (SBD 60 PAK 35)

  • Przyłączenie tylko do przewodu otokowego połączenia wyrównawczego 35 mm2, art. nr 832 838 (linka miedziana ocynowana)
  • Mocowanie na rurach okrągłych DN50 (60 mm)
  • Zacisk wyrównawczy jest montowany co około 0,5 m

1 Product

Part No. 306220 SBD 60 PAK 35 EX ER

GTIN 4013364327436, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 408.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Obejma wyrównawcza do rur do systemów korytek kablowych
Obejma wyrównawcza do rur
z zaciskiem do układania
przewodu otokowego połączenia wyrównawczego
na rurach okrągłych DN50
do stosowania w strefie zagrożenia wybuchem 2/22
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (uziom otokowy): 35 mm², Miedź/gal Sn
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex): 2/22

Producent: DEHN
Typ: SBD 60 PAK 35 EX ER
Nr kat.: 306220
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Wymiary Ø60 mm
Zakres zacisku (uziom otokowy) 35 mm², Miedź /gal Sn
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) 2/22

Product 306220 was added to Notepad.

Product 306220 was added to the cart.


Zacisk kablowy

Zacisk do linki jako odciążenie podczas układania linki miedzianej na płytce wyrównawczej PAP1 EX KB ER lub PAP1 EX GI ER.

2 Products

Part No. 306230 MPE S 35 ER

GTIN 4013364327443, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 10.60 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk do linki do systemów korytek kablowych
Zacisk do linki do odciążenia
podczas układania
linki miedzianej
na płytce wyrównawczej
PAP1-EX-KB-ER lub PAP1-EX-GI-ER

Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (linka miedziana): 35 mm²
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex): 2/22

Producent: DEHN
Typ: MPE S 35 ER
Nr kat.: 306230
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Przyłączenie do PAP1 EX KB ER lub PAP1 EX GI ER
Zakres zacisku (linka miedziana) 35 mm²
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) 2/22

Product 306230 was added to Notepad.

Product 306230 was added to the cart.

Part No. 306231 MPE S 50/70 ER

GTIN 4013364327450, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 12.40 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk do linki do systemów korytek kablowych
Zacisk do linki do odciążenia
podczas układania
linki miedzianej
na płytce wyrównawczej
PAP1-EX-KB-ER lub PAP1-EX-GI-ER
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (linka miedziana): 50 bzw. 70 mm²
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex): 2/22

Producent: DEHN
Typ: MPE S 50/70 ER
Nr kat.: 306231
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Przyłączenie do PAP1 EX KB ER lub PAP1 EX GI ER
Zakres zacisku (linka miedziana) 50 bzw. 70 mm²
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) 2/22

Product 306231 was added to Notepad.

Product 306231 was added to the cart.


Przeciwnakrętna

Nakrętka zabezpieczająca do zacisków do linki (MPE S 35 ER oraz MPE S 50/70 ER).

1 Product

Part No. 306240 SM SS M6 ER

GTIN 4013364327467, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 2.25 g, PU: 20.00 szt.


Images

Additional information

Śruba M6 ze stali nierdzewnej
Zabezpieczenie śruby M6 zapobiegające
niezamierzonemu odkręceniu lub poluzowaniu
z powodu wibracji (samoblokujące)
do zacisku do linki MPE S 35 ER oraz MPE S 50/70 ER
Materiał: stal nierdzewna
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex): 2/22

Producent: DEHN
Typ: SM SS M6 ER
Nr kat.: 306240
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Wykonanie M6
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex) 2/22

Product 306240 was added to Notepad.

Product 306240 was added to the cart.


Śruba z łbem sześciokątnym

Nakrętka do zacisków do linki (MPE S 35 ER lub MPE S 50/70 ER).

1 Product

Part No. 505901 SKM M6 DIN 934 V2A

GTIN 4013364019355, Customs tariff No. (EU): 73181639, Gross weight: 2.10 g, PU: 20.00 szt.


Images

Additional information

Śruba M6 ze stali nierdzewnej
Zabezpieczenie śruby M6 zapobiegające
niezamierzonemu odkręceniu lub poluzowaniu
z powodu wibracji (samoblokujące)
do zacisku do linki MPE S 35 ER oraz MPE S 50/70 ER
Materiał: stal nierdzewna

Producent: DEHN
Typ: SKM M6 DIN 934 V2A
Nr kat.: 505901
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Wykonanie M6

Product 505901 was added to Notepad.

Product 505901 was added to the cart.


Podkładka sprężysta

Podkładka sprężysta do zacisków do linki (MPE S 35 ER lub MPE S 50/70 ER).

1 Product

Part No. 524906 FR A6 V2A

GTIN 4013364004009, Customs tariff No. (EU): 73182100, Gross weight: 1.00 g, PU: 20.00 szt.


Images

Additional information

Śruba M6 ze stali nierdzewnej
Zabezpieczenie śruby M6 zapobiegające
niezamierzonemu odkręceniu lub poluzowaniu
z powodu wibracji (samoblokujące)
do zacisku do linki MPE S 35 ER oraz MPE S 50/70 ER
Materiał: stal nierdzewna

Producent: DEHN
Typ: FR A6 V2A
Nr kat.: 524906
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Wykonanie A6

Product 524906 was added to Notepad.

Product 524906 was added to the cart.


back to top