Płaskowniki

Do stosowania w instalacjach uziemiających, urządzeniach piorunochronnch oraz otokowych połączeniach wyrównawczych zgodnie z normą EN 62561-2.

Płaskownik stalowy, stal HDG

Z powłoką cynkową o grubości przeciętnie ≥ 70 µm (ok. 500 g/m2).

10 Products

Part No. 810225 BA 20X2.5 STTZN R100M

GTIN 4013364018815, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 400.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Płaskownik stalowy, szerokość 20 mm / 50 mm², stal HDG
Płaskowniki spełniające wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185 część 202), do stosowania w instalacjach uziemiających, instalacjach ochrony odgromowej oraz otokowych połączeniach wyrównawczych.
Szerokość: 20 mm
Grubość: 2,5 mm
Materiał: St/tZn

Producent: DEHN
Typ: BA 20X2.5 STTZN R100M
Nr kat.: 810225
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Szerokość 20 mm
Grubość 2,5 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał St/tZn
Spełnia wymagania normy zgodnie z DIN EN 62561-2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,5 kA
Tolerancja długości +/- 5%

Product 810225 was added to Notepad.

Product 810225 was added to the cart.

Part No. 810335 BA 30X3.5 STTZN R50M

GTIN 4013364032880, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Płaskownik stalowy, szerokość 30 mm / 105 mm², stal HDG
Płaskowniki spełniające wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185 część 202), do stosowania w instalacjach uziemiających, instalacjach ochrony odgromowej oraz otokowych połączeniach wyrównawczych.
Szerokość: 30 mm
Grubość: 3,5 mm
Materiał: St/tZn

Producent: DEHN
Typ: BA 30X3.5 STTZN R50M
Nr kat.: 810335
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Szerokość 30 mm
Grubość 3,5 mm
Przekrój 105 mm2
Materiał St/tZn
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7.4 kA
Tolerancja długości +/- 5%

Product 810335 was added to Notepad.

Product 810335 was added to the cart.

Part No. 852335 BA 30X3.5 STTZN R25M

GTIN 4013364031067, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information

Płaskownik stalowy, szerokość 30 mm / 105 mm², stal HDG
Płaskowniki spełniające wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185 część 202), do stosowania w instalacjach uziemiających, instalacjach ochrony odgromowej oraz otokowych połączeniach wyrównawczych.
Szerokość: 30 mm
Grubość: 3,5 mm
Materiał: St/tZn

Producent: DEHN
Typ: BA 30X3.5 STTZN R25M
Nr kat.: 852335
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Szerokość 30 mm
Grubość 3,5 mm
Przekrój 105 mm2
Materiał St/tZn
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7.4 kA
Tolerancja długości +/- 5%

Product 852335 was added to Notepad.

Product 852335 was added to the cart.

Part No. 854335 BA 30X3.5 STTZN EASY R25M

GTIN 4013364439955, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information

Płaskownik stalowy, szerokość 30 mm / 105 mm², stal HDG
Płaskowniki zgodne z DIN EN 62561-2
(VDE 0185 część 202), ułatwiające
montaż w instalacjach uziemiających,
instalacjach ochrony odgromowej oraz
w otokowych połączeniach wyrównawczych.
Do stosowania w betonie.
Szerokość: 30 mm
Grubość: 3,5 mm
Materiał: St/tZn

Producent: DEHN
Typ: BA 30X3.5 STTZN EASY R25M
Nr kat.: 854335
lub podobny.

 

Technical data

Szerokość 30 mm
Grubość 3,5 mm
Przekrój 105 mm2
Materiał St/tZn
Spełnia wymagania normy zgodnie z DIN EN 62561-2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
Tolerancja długości +/- 5%

Product 854335 was added to Notepad.

Product 854335 was added to the cart.

Part No. 814335 BA 30X3.5 STTZN EASY R50M

GTIN 4013364442979, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Płaskownik stalowy, szerokość 30 mm / 105 mm², stal HDG
Płaskowniki zgodne z DIN EN 62561-2
(VDE 0185 część 202), ułatwiające
montaż w instalacjach uziemiających,
instalacjach ochrony odgromowej oraz
w otokowych połączeniach wyrównawczych.
Do stosowania w betonie.
Szerokość: 30 mm
Grubość: 3,5 mm
Materiał: St/tZn

Producent: DEHN
Typ: BA 30X3.5 STTZN EASY R50M
Nr kat.: 814335
lub podobny.

 

Technical data

Szerokość 30 mm
Grubość 3,5 mm
Przekrój 105 mm2
Materiał St/tZn
Spełnia wymagania normy zgodnie z DIN EN 62561-2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
Tolerancja długości +/- 5%

Product 814335 was added to Notepad.

Product 814335 was added to the cart.

Part No. 810254 BA 25X4 STTZN R63.7M IT

GTIN 4013364306202, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 785.00 g/m, PU: 63.00 m


Images

Additional information

Płaskownik stalowy, szerokość 25 mm / 100 mm², stal HDG
Płaskowniki spełniające wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185 część 202),
do stosowania w instalacjach uziemiających, instalacjach ochrony odgromowej
oraz otokowych połączeniach wyrównawczych.
Szerokość: 25 mm
Grubość: 4 mm
Materiał: St/tZn

Producent: DEHN
Typ: BA 25X4 STTZN R63.7M IT
Nr kat.: 810254
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Szerokość 25 mm
Grubość 4 mm
Przekrój 100 mm2
Materiał St/tZn
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7 kA
Tolerancja długości +/- 5%

Product 810254 was added to Notepad.

Product 810254 was added to the cart.

Part No. 810304 BA 30X4 STTZN R52M

GTIN 4013364019232, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 960.00 g/m, PU: 52.00 m


Images

Additional information

Płaskownik stalowy, szerokość 30 mm / 120 mm², stal HDG
Płaskowniki spełniające wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185 część 202), do stosowania
w instalacjach uziemiających, instalacjach ochrony odgromowej oraz
otokowych połączeniach wyrównawczych.
Szerokość: 30 mm
Grubość: 4 mm
Materiał: St/tZn

Producent: DEHN
Typ: BA 30X4 STTZN R52M
Nr kat.: 810304
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Szerokość 30 mm
Grubość 4 mm
Przekrój 120 mm2
Materiał St/tZn
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,4 kA
Tolerancja długości +/- 5%

Product 810304 was added to Notepad.

Product 810304 was added to the cart.

Part No. 810404 BA 40X4 STTZN R40M

GTIN 4013364048256, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.28 kg/m, PU: 40.00 m


Images

Additional information

Płaskownik stalowy 40 mm / 160 mm², stal HDG
Płaskowniki spełniające wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185 część 202), do stosowania
w instalacjach uziemiających, instalacjach ochrony odgromowej oraz
otokowych połączeniach wyrównawczych.
Szerokość: 40 mm
Grubość: 4 mm
Materiał: St/tZn

Producent: DEHN
Typ: BA 40X4 STTZN R40M
Nr kat.: 810404
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Szerokość 40 mm
Grubość 4 mm
Przekrój 160 mm2
Materiał St/tZn
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 11,2 kA
Tolerancja długości +/- 5%

Product 810404 was added to Notepad.

Product 810404 was added to the cart.

Part No. 810405 BA 40X5 STTZN R30M

GTIN 4013364032897, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.60 kg/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information

Płaskownik stalowy 40 mm / 200 mm², stal HDG
Płaskowniki spełniające wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185 część 202), do
stosowania w instalacjach uziemiających, instalacjach ochrony odgromowej oraz
otokowych połączeniach wyrównawczych.
Szerokość: 40 mm
Grubość: 5 mm
Materiał: St/tZn

Producent: DEHN
Typ: BA 40X5 STTZN R30M
Nr kat.: 810405
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Szerokość 40 mm
Grubość 5 mm
Przekrój 200 mm2
Materiał St/tZn
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
Tolerancja długości +/- 5%

Product 810405 was added to Notepad.

Product 810405 was added to the cart.

Part No. 810504 BA 50X4 STTZN R30M

GTIN 4013364456303, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.60 kg/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information

Płaskownik stalowy 50 mm / 200 mm², stal HDG
Płaskowniki spełniające wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185 część 202), do
stosowania w instalacjach uziemiających, instalacjach ochrony odgromowej oraz
otokowych połączeniach wyrównawczych.
Szerokość: 50 mm
Grubość: 4 mm
Materiał: St/tZn

Producent: DEHN
Typ: BA 50X4 STTZN R30M
Nr kat.: 810504
lub podobny.

 

Technical data

Szerokość 50 mm
Grubość 4 mm
Przekrój 200 mm2
Materiał St/tZn
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
Tolerancja długości +/- 5%

Product 810504 was added to Notepad.

Product 810504 was added to the cart.


Płaskownik stalowy bez powłoki

1 Product

Part No. 810503 BA 50X4 ST R30M

GTIN 4013364534421, Customs tariff No. (EU): 72111900, Gross weight: 1.60 kg/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information

Płaskownik stalowy bez powłoki 200 mm²
do stosowania w instalacjach uziemiających
spawanych systemów kolejowych
(Ril 997.0205), spełniający wymagania normy
DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2),
do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej
i instalacjach uziemiających.
Szerokość: 50 mm
Grubość: 4 mm
Materiał: Stal/bez powłoki (S235 JR)

Producent: DEHN
Typ: BA 50X4 ST R30M
Nr kat.: 810503
lub podobny.

 

Technical data

Szerokość 50 mm
Grubość 4 mm
Przekrój 200 mm2
Materiał Stal/bez powłoki (S235 JR)
Prąd zwarciowy > 25 kA
Prąd testowy 40 kA / 100 ms
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
Wytyczne Ril 997.0205A01
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
Tolerancja długości +/- 5%

Product 810503 was added to Notepad.

Product 810503 was added to the cart.


Płaskownik miedziany

Wykonany z wysoce przewodzącej wyżarzonej miedzi (EN/BS EN 13601), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej i instalacjach uziemiających.

1 Product

Part No. 831225 BA 20X2.5 CU R100M

GTIN 4013364018891, Customs tariff No. (EU): 74091100, Gross weight: 450.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Płaskownik miedziany, szerokość 20 mm / 50 mm², miedź
Płaskowniki spełniające wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185 część 202), do
stosowania w instalacjach ochrony odgromowej oraz otokowych połączeniach wyrównawczych.
Szerokość: 20 mm
Grubość: 2,5 mm
Materiał: Cu

Producent: DEHN
Typ: BA 20X2.5 CU R100M
Nr kat.: 831225
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Szerokość 20 mm
Grubość 2,5 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał Cu
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9.7 kA
Tolerancja długości +/- 5%

Product 831225 was added to Notepad.

Product 831225 was added to the cart.


Płaskownik ze stali nierdzewnej

6 Products

Part No. 860925 BA 30X3.5 V2A R25M

GTIN 4013364093140, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 825.00 g/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information

Płaskownik ze stali nierdzewnej, szerokość 30 mm / 105 mm², stal nierdzewna
Płaskowniki spełniające wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185 część 202), do
stosowania w instalacjach ochrony odgromowej oraz otokowych połączeniach wyrównawczych.
Szerokość: 30 mm
Grubość: 3,5 mm
Materiał: stal nierdzewna
Nr materiału: 1.4301 / 1.4303

Producent: DEHN
Typ: BA 30X3.5 V2A R25M
Nr kat.: 860925
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Szerokość 30 mm
Grubość 3,5 mm
Przekrój 105 mm2
Materiał stal nierdzewna
Nr materiału 1.4301 / 1.4303
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3.9 kA
Tolerancja długości +/- 5%

Product 860925 was added to Notepad.

Product 860925 was added to the cart.

Part No. 860900 BA 30X3.5 V2A R60M

GTIN 4013364143395, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 824.00 g/m, PU: 60.00 m


Images

Additional information

Płaskownik ze stali nierdzewnej, szerokość 30 mm / 105 mm², stal nierdzewna
Płaskowniki spełniające wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185 część 202), do
stosowania w instalacjach ochrony odgromowej oraz otokowych połączeniach wyrównawczych.
Szerokość: 30 mm
Grubość: 3,5 mm
Materiał: stal nierdzewna
Nr materiału: 1.4301 / 1.4303

Producent: DEHN
Typ: BA 30X3.5 V2A R60M
Nr kat.: 860900
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Szerokość 30 mm
Grubość 3,5 mm
Przekrój 105 mm2
Materiał stal nierdzewna
Nr materiału 1.4301 / 1.4303
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3.9 kA
Tolerancja długości +/- 5%

Product 860900 was added to Notepad.

Product 860900 was added to the cart.

Part No. 860325 BA 30X3.5 V4A R25M

GTIN 4013364093157, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 825.00 g/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information

Płaskownik ze stali nierdzewnej, szerokość 30 mm / 105 mm², stal nierdzewna (V4A)
Płaskowniki spełniające wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185 część 202), do
stosowania w instalacjach uziemiających, instalacjach ochrony odgromowej oraz
otokowych połączeniach wyrównawczych.
Szerokość: 30 mm
Grubość: 3,5 mm
Materiał: stal nierdz. (V4A)
Nr materiału: 1.4571 / 1.4404

Producent: DEHN
Typ: BA 30X3.5 V4A R25M
Nr kat.: 860325
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Szerokość 30 mm
Grubość 3,5 mm
Przekrój 105 mm2
Materiał stal nierdz. (V4A)
Nr materiału 1.4571 / 1.4404
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3.9 kA
Tolerancja długości +/- 5%

Product 860325 was added to Notepad.

Product 860325 was added to the cart.

Part No. 860335 BA 30X3.5 V4A R60M

GTIN 4013364143388, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 827.00 g/m, PU: 60.00 m


Images

Additional information

Płaskownik ze stali nierdzewnej, szerokość 30 mm / 105 mm², stal nierdzewna (V4A)
Płaskowniki spełniające wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185 część 202), do
stosowania w instalacjach uziemiających, instalacjach ochrony odgromowej oraz
otokowych połączeniach wyrównawczych.
Szerokość: 30 mm
Grubość: 3,5 mm
Materiał: stal nierdz. (V4A)
Nr materiału: 1.4571 / 1.4404

Producent: DEHN
Typ: BA 30X3.5 V4A R60M
Nr kat.: 860335
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Szerokość 30 mm
Grubość 3,5 mm
Przekrój 105 mm2
Materiał stal nierdz. (V4A)
Nr materiału 1.4571 / 1.4404
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3.9 kA
Tolerancja długości +/- 5%

Product 860335 was added to Notepad.

Product 860335 was added to the cart.

Part No. 860404 BA 40X4 V4A R40M

GTIN 4013364276482, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 1.26 kg/m, PU: 40.00 m


Images

Additional information

Płaskownik ze stali nierdzewnej, szerokość 40 mm / 160 mm², stal nierdzewna (V4A)
Płaskowniki spełniające wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185 część 202), do
stosowania w instalacjach uziemiających, instalacjach ochrony odgromowej oraz
otokowych połączeniach wyrównawczych.
Szerokość: 40 mm
Grubość: 4 mm
Materiał: stal nierdz. (V4A)
Nr materiału: 1.4571 / 1.4404

Producent: DEHN
Typ: BA 40X4 V4A R40M
Nr kat.: 860404
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Szerokość 40 mm
Grubość 4 mm
Przekrój 160 mm2
Materiał stal nierdz. (V4A)
Nr materiału 1.4571 / 1.4404
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6 kA
Tolerancja długości +/- 5%

Product 860404 was added to Notepad.

Product 860404 was added to the cart.

Part No. 860405 BA 40X5 V4A R30M

GTIN 4013364276499, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 1.57 kg/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information

Płaskownik ze stali nierdzewnej, szerokość 40 mm / 200 mm², stal nierdzewna (V4A)
Płaskowniki spełniające wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185 część 202), do
stosowania w instalacjach uziemiających, instalacjach ochrony odgromowej oraz
otokowych połączeniach wyrównawczych.
Szerokość: 40 mm
Grubość: 5 mm
Materiał: StSt (V4A)
Nr materiału: 1.4571 / 1.4404

Producent: DEHN
Typ: BA 40X5 V4A R30M
Nr kat.: 860405
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Szerokość 40 mm
Grubość 5 mm
Przekrój 200 mm2
Materiał StSt (V4A)
Nr materiału 1.4571 / 1.4404
Spełnia wymagania normy EN 62561-2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7.4 kA
Tolerancja długości +/- 5%

Product 860405 was added to Notepad.

Product 860405 was added to the cart.


back to top