Wolnostojąca iglica odgromowa 2,5 do 3,5 m

Wolnostojąca iglica odgromowa ze statywem na trzech nogach do ochrony struktur na dachu z możliwością dostosowania do nachylenia dachu do maks. 10°.

Podstawę betonową (art. nr 102 075 lub 102 010) i podkładkę (art. nr 102 060 lub 102 050) należy zamawiać oddzielnie.

Komponenty:
– iglica odgromowa rurowa ze zwężeniem Ø40 / 16 / 10 mm lub Ø22 / 16 / 10 mm
– zacisk przyłączeniowy (zacisk do prętów) do drutów okrągłych 8-10 mm
– statyw na trzech nogach do podstaw betonowych do montażu klinowego

Uwaga: Przestrzegać dopuszczalnych obciążeń dachu i w razie potrzeby skonsultować się z konstruktorem budynku.

Do iglic odgromowych Ø22 mm

3 Products

Part No. 105525 FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364241985, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.40 kg, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Iglica odgromowa wolnostojąca, wysokość 2500 mm
Wolnostojąca iglica odgromowa ze statywem na trzech nogach
do ochrony struktury na dachu,
z możliwością dostosowania do nachylenia dachu do maks. 10°.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 185 km/godz.
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 075 lub 102 010) i
podkładkę (art. nr 102 060 lub 102 050) należy zamawiać oddzielnie.
Wysokość: 2500 mm
Promień (statyw): 320 mm
Wymagana powierzchnia dla statywu z 3 podstawami po 8,5 kg: 730 x 800 mm
Wymagana powierzchnia dla statywu z 3 podstawami po 17 kg: 850 x 930 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 8,5 kg: 137 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg: 185 km/h
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Materiał statywu: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN
Nr kat.: 105525
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wysokość 2500 mm
Promień (statyw) 320 mm
Wymagana powierzchnia dla statywu z 3 podstawami po 8,5 kg (dł x sz) 730 x 800 mm
Wymagana powierzchnia dla statywu z 3 podstawami po 17 kg (dł x sz) 850 x 930 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 8,5 kg 137 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg 185 km/h
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Materiał statywu stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-(1+2)

Product 105525 was added to Notepad.

Product 105525 was added to the cart.

Part No. 105530 FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364242029, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.80 kg, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Iglica odgromowa wolnostojąca, wysokość 3000 mm
Wolnostojąca iglica odgromowa ze statywem na trzech nogach
do ochrony struktury na dachu,
z możliwością dostosowania do nachylenia dachu do maks. 10°.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 168 km/godz.
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 075 lub 102 010)
i podkładkę (art. nr 102 060 lub 102 050) należy zamawiać oddzielnie.
Wysokość: 3000 mm
Promień (statyw): 320 mm
Wymagana powierzchnia dla statywu z 3 podstawami po 8,5 kg: 730 x 800 mm
Wymagana powierzchnia dla statywu z 3 podstawami po 17 kg: 850 x 930 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 8,5 kg: 112 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg: 168 km/h
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Materiał statywu: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN
Nr kat.: 105530
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wysokość 3000 mm
Promień (statyw) 320 mm
Wymagana powierzchnia dla statywu z 3 podstawami po 8,5 kg (dł x sz) 730 x 800 mm
Wymagana powierzchnia dla statywu z 3 podstawami po 17 kg (dł x sz) 850 x 930 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 8,5 kg 112 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg 168 km/h
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Materiał statywu stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105530 was added to Notepad.

Product 105530 was added to the cart.

Part No. 105535 FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364242043, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.30 kg, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Iglica odgromowa wolnostojąca, wysokość 3500 mm
Wolnostojąca iglica odgromowa ze statywem na trzech nogach
do ochrony struktury na dachu,
z możliwością dostosowania do nachylenia dachu do maks. 10°.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 135 km/godz.
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 075 lub 102 010)
i podkładkę (art. nr 102 060 lub 102 050) należy zamawiać oddzielnie.
Wysokość: 3500 mm
Promień (statyw): 320 mm
Wymagana powierzchnia dla statywu z 3 podstawami po 8,5 kg: 730 x 800 mm
Wymagana powierzchnia dla statywu z 3 podstawami po 17 kg: 850 x 930 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 8,5 kg: 95 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg: 135 km/h
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Materiał statywu: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN
Nr kat.: 105535
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wysokość 3500 mm
Promień (statyw) 320 mm
Wymagana powierzchnia dla statywu z 3 podstawami po 8,5 kg (dł x sz) 730 x 800 mm
Wymagana powierzchnia dla statywu z 3 podstawami po 17 kg (dł x sz) 850 x 930 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 8,5 kg 95 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg 135 km/h
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Materiał statywu stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105535 was added to Notepad.

Product 105535 was added to the cart.


Do iglic odgromowych Ø40 mm

2 Products

Part No. 105531 FS D40 16 10 3000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364535893, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.00 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa wolnostojąca, wysokość 3000 mm
Wolnostojąca iglica odgromowa ze statywem na trzech nogach
do ochrony struktury na dachu,
z możliwością dostosowania do nachylenia dachu do maks. 10°.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie z Eurokodem 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 010) i
podkładkę (art. nr 102 050) należy
zamawiać oddzielnie.
Wysokość: 3000 mm
Promień: 220 mm
Wymagana powierzchnia dla statywu z podstawą betonową po 17 kg: 668 x 718 mm
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Materiał statywu: Stal HDG
Odniesienie do norm: DIN EN 62561-(1+2)
Wysokość: 3000 mm
Promień (statyw): 220 mm
Wymagana powierzchnia dla statywu: 668 x 718 mm
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Materiał statywu: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 16 10 3000 AL DBS KB STTZN
Nr kat.: 105531
lub podobny.

 

Technical data

Wysokość 3000 mm
Promień (statyw) 220 mm
Wymagana powierzchnia dla statywu (dł x sz) 668 x 718 mm
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Materiał statywu stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105531 was added to Notepad.

Product 105531 was added to the cart.

Part No. 105536 FS D40 16 10 3500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364535909, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.80 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa wolnostojąca, wysokość 3500 mm
Wolnostojąca iglica odgromowa ze statywem na trzech nogach
do ochrony struktury na dachu,
z możliwością dostosowania do nachylenia dachu do maks. 10°.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie z Eurokodem 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 010) i
podkładkę (art. nr 102 050) należy
zamawiać oddzielnie.
Wysokość: 3500 mm
Promień: 220 mm
Wymagana powierzchnia dla statywu z podstawą betonową po 17 kg: 668 x 718 mm
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Materiał statywu: Stal HDG
Odniesienie do norm: DIN EN 62561-(1+2)
Wysokość: 3500 mm
Promień (statyw): 220 mm
Wymagana powierzchnia dla statywu: 668 x 718 mm
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Materiał statywu: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 16 10 3500 AL DBS KB STTZN
Nr kat.: 105536
lub podobny.

 

Technical data

Wysokość 3500 mm
Promień (statyw) 220 mm
Wymagana powierzchnia dla statywu (dł x sz) 668 x 718 mm
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Materiał statywu stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105536 was added to Notepad.

Product 105536 was added to the cart.


back to top