Uchwyty do iglic odgromowych Ø40 i DEHNcon-H

Uchwyt ścienny do montażu pionowego

1 Product

Part No. 105140 WB D40 WA V2A

GTIN 4013364112650, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 653.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Uchwyt do iglic odgromowych D40 i rur wsporczych DEHNcon-H, stal nierdzewna, montaż poziomy
Uchwyt do iglic odgromowych D40 i rur wsporczych DEHNcon-H
Do montażu iglic odgromowych D40
lub rur wsporczych
na chronionej konstrukcji lub na ścianie
Materiał: stal nierdzewna
Mocowanie: [8x] Ø5,1 / [4x] 11 x 20 mm
Odległość od ściany: 80 mm
Zakres zacisku (iglica odgromowa): 40 mm

Producent: DEHN
Typ: WB D40 WA V2A
Nr kat.: 105140
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Mocowanie [8x] Ø5,1 / [4x] 11 x 20 mm
Odległość od ściany 80 mm
Zakres zacisku (iglica odgromowa) 40 mm

Product 105140 was added to Notepad.

Product 105140 was added to the cart.


Uchwyt ścienny do montażu poziomego

2 Products

Part No. 105342 WB D40.50 SE WA46 V2A

GTIN 4013364111141, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 514.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Uchwyt do iglic odgromowych D40 i rur wsporczych DEHNcon-H, stal nierdzewna, do montażu pionowego
Uchwyt do iglic odgromowych D40 i rur wsporczych DEHNcon-H
Do montażu iglic odgromowych D40
lub rur wsporczych
na chronionej konstrukcji lub na ścianie
Materiał: stal nierdzewna
Mocowanie: [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Odległość od ściany: 46 mm
Zakres zacisku (iglica odgromowa): 40-50 mm

Producent: DEHN
Typ: WB D40.50 SE WA46 V2A
Nr kat.: 105342
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Mocowanie [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Odległość od ściany 46 mm
Zakres zacisku (iglica odgromowa) 40-50 mm

Product 105342 was added to Notepad.

Product 105342 was added to the cart.

Part No. 105348 WB D40.50 SE WA110 V2A

GTIN 4013364287013, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 540.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Uchwyt do iglic odgromowych D40 i rur wsporczych DEHNcon-H, stal nierdzewna, do montażu pionowego
Uchwyt do iglic odgromowych D40 i rur wsporczych DEHNcon-H
Do montażu iglic odgromowych D40
lub rur wsporczych
na chronionej konstrukcji lub na ścianie
Materiał: stal nierdzewna
Mocowanie: [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Odległość od ściany: 110 mm
Zakres zacisku (iglica odgromowa): 40-50 mm

Producent: DEHN
Typ: WB D40.50 SE WA110 V2A
Nr kat.: 105348
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Mocowanie [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Odległość od ściany 110 mm
Zakres zacisku (iglica odgromowa) 40-50 mm

Product 105348 was added to Notepad.

Product 105348 was added to the cart.


Uchwyt ścienny regulowany 150-200 mm

Do mocowania rur wsporczych lub iglic odgromowych D40 / D50 z podwójną płytką dociskową do łączenia 2x drut okrągły 8-10 mm.

1 Product

Part No. 105344 WB D40.50 V150.200 V2A

GTIN 4013364147300, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.52 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Uchwyt do iglic odgromowych D40 lub DEHNcon-H regulowany
Uchwyt do iglic odgromowych D40 i rur wsporczych DEHNcon-H
Do montażu iglic odgromowych D40
lub rur wsporczych
na chronionej konstrukcji lub na ścianie
Zakres regulacji 150-200 mm
Materiał: stal nierdzewna
Mocowanie: [4x] 12 x 26 mm
Odległość od ściany: 150-200 mm
Zakres zacisku (drut): 8-10 mm
Zakres zacisku (iglica odgromowa): 40-50 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: WB D40.50 V150.200 V2A
Nr kat.: 105344
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Mocowanie [4x] 12 x 26 mm
Odległość od ściany 150-200 mm
Zakres zacisku (drut) 8-10 mm
Zakres zacisku (iglica odgromowa) 40-50 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1

Product 105344 was added to Notepad.

Product 105344 was added to the cart.


Uchwyt ścienny regulowany 400-700 mm

3 Products

Part No. 105347 WB D40.50 V230.400 STTZN V2A

GTIN 4013364278554, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Uchwyt do iglic odgromowych D40 lub DEHNcon-H regulowany
Uchwyt do iglic odgromowych D40 i rur wsporczych DEHNcon-H
Do montażu iglic odgromowych D40
lub rur wsporczych
na chronionej konstrukcji lub na ścianie
Zakres regulacji 230-400 mm
Materiał: Stal HDG / stal nierdzewna
Mocowanie: [4x] 12 x 26 mm
Odległość od ściany: 230-400 mm
Zakres zacisku (iglica odgromowa): 40-50 mm

Producent: DEHN
Typ: WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
Nr kat.: 105347
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal HDG / stal nierdzewna
Mocowanie [4x] 12 x 26 mm
Odległość od ściany 230-400 mm
Zakres zacisku (iglica odgromowa) 40-50 mm

Product 105347 was added to Notepad.

Product 105347 was added to the cart.

Part No. 105343 WB D40.50 V400.700 STTZN V2A

GTIN 4013364118515, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.60 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Uchwyt do iglic odgromowych D40 lub DEHNcon-H regulowany
Uchwyt do iglic odgromowych D40 i rur wsporczych DEHNcon-H
Do montażu iglic odgromowych D40
lub rur wsporczych
na chronionej konstrukcji lub na ścianie
Zakres regulacji 400-700 mm
Materiał: Stal HDG / stal nierdzewna
Mocowanie: [4x] 12 x 26 mm
Odległość od ściany: 400-700 mm
Zakres zacisku (iglica odgromowa): 40-50 mm

Producent: DEHN
Typ: WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
Nr kat.: 105343
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal HDG / stal nierdzewna
Mocowanie [4x] 12 x 26 mm
Odległość od ściany 400-700 mm
Zakres zacisku (iglica odgromowa) 40-50 mm

Product 105343 was added to Notepad.

Product 105343 was added to the cart.

Part No. 105349 WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A

GTIN 4013364288614, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.80 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Uchwyt do iglic odgromowych D40 lub DEHNcon-H regulowany
Uchwyt do iglic odgromowych D40 i rur wsporczych DEHNcon-H
Do montażu iglic odgromowych D40
lub rur wsporczych
na chronionej konstrukcji lub na ścianie
Zakres regulacji 700-1300 mm
Materiał: Stal HDG / stal nierdzewna
Mocowanie: [4x] 12 x 26 mm
Odległość od ściany: 700-1300 mm
Zakres zacisku (iglica odgromowa): 40-50 mm

Producent: DEHN
Typ: WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
Nr kat.: 105349
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal HDG / stal nierdzewna
Mocowanie [4x] 12 x 26 mm
Odległość od ściany 700-1300 mm
Zakres zacisku (iglica odgromowa) 40-50 mm

Product 105349 was added to Notepad.

Product 105349 was added to the cart.


Zacisk na rurę

1 Product

Part No. 105354 BS D40.50 D48.60 V2A

GTIN 4013364098725, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 637.00 g, PU: 5.00 szt.


Images

Additional information

Uchwyt do iglic odgromowych D40 i rur wsporczych DEHNcon-H, zacisk na rurę, stal nierdzewna
Zaciski na rurę
do mocowania rur wsporczych
lub iglic odgromowych D40 do
elementów konstrukcyjnych
np. rur poręczy
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (rura Ø): 48-60 mm (1 1/2 -2")
Zakres zacisku (iglica odgromowa): 40-50 mm

Producent: DEHN
Typ: BS D40.50 D48.60 V2A
Nr kat.: 105354
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (rura Ø) 48-60 mm (1 1/2 -2")
Zakres zacisku (iglica odgromowa) 40-50 mm

Product 105354 was added to Notepad.

Product 105354 was added to the cart.


Zacisk na rurę z elementem dystansującym

Z elementem dystansującym do kompensacji mocowań np. anteny.

1 Product

Part No. 105162 BSC D40 DS95 D45.65 V2A

GTIN 4013364146433, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 600.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk na rurę do mocowania rur wsporczych
Zaciski na rurę do mocowania rur wsporczych
lub iglic odgromowych D40 do elementów konstrukcyjnych
np. rur poręczy
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (rura Ø): 45-65 mm (11/2-2'')
Zakres zacisku (iglica odgromowa): 40-50 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: BSC D40 DS95 D45.65 V2A
Nr kat.: 105162
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (rura Ø) 45-65 mm (11/2-2'')
Zakres zacisku (iglica odgromowa) 40-50 mm
Długość elementu dystansującego 95 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 105162 was added to Notepad.

Product 105162 was added to the cart.


Zacisk mocujący z obejmą taśmową

Wytrzymałość mechaniczna i obciążalność prądem piorunowym 100 kA (10/350 µs) są zapewnione, gdy używane są dwa zaciski mocujące.

1 Product

Part No. 105160 BSC D40.50 SB50.300 V2A

GTIN 4013364113022, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 506.20 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Uchwyt do iglic odgromowych D40 i rur wsporczych DEHNcon-H z zaciskiem mocującym
Uchwyt do iglic odgromowych D40 i rur wsporczych DEHNcon-H
Zacisk mocujący z obejmą taśmową
do rur
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (rura Ø): 50-300 mm
Zakres zacisku (iglica odgromowa): 40-50 mm
Wymiary taśmy: 25 x 0,3 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: BSC D40.50 SB50.300 V2A
Nr kat.: 105160
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (rura Ø) 50-300 mm
Zakres zacisku (iglica odgromowa) 40-50 mm
Wymiary taśmy (sz x gł) 25 x 0,3 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 105160 was added to Notepad.

Product 105160 was added to the cart.


Zacisk mocujący z obejmą taśmową i elementem dystansującym

Z dodatkowym, długim elementem dystansującym do kompensacji mocowań anten sektorowych na maszcie.

1 Product

Part No. 105163 BS D40.50 DS95 SB50.300 V2A

GTIN 4013364248281, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 601.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk mocujący z obejmą taśmową z długim elementem dystansującym, stal nierdzewna
Zacisk mocujący z obejmą taśmową do mocowania rur wsporczych
do elementów konstrukcyjnych
np. masztów antenowych
z dodatkowym elementem dystansującym 95 mm,
do kompensacji mocowań anten sektorowych
na maszcie
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (rura Ø): 50-300 mm
Zakres zacisku (iglica odgromowa): 40-50 mm
Wymiary taśmy: 25 x 3,0 mm

Producent: DEHN
Typ: BS D40.50 DS95 SB50.300 V2A
Nr kat.: 105163
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (rura Ø) 50-300 mm
Zakres zacisku (iglica odgromowa) 40-50 mm
Wymiary taśmy (sz x gł) 25 x 3,0 mm
Długość elementu dystansującego 95 mm

Product 105163 was added to Notepad.

Product 105163 was added to the cart.


back to top