Wypusty uziemiające
                        
                        
                            
                        - Do przyłączania tulei uziemiających lub płyt przyłączeniowych uziemienia zgodnie z DIN 48088-2
 - Do wspawania lub przykręcenia po stronie uziemienia elementów przyłączeniowych uziemiających z nakrętką motylkową lub śrubą motylkową
 - Łączniki z gwintowanymi sworzniami M12 lub M16
 - Gwint żeński M12 lub M16
 
Details
                                
                                    
                                Part No. 790251 EFP 16 RN M12 35 SSM
GTIN 4013364089501, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 248.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Wymiary | M12 x 35 mm | 
| Średnica | 16 mm | 
| Rozmiar klucza | 22 mm | 
| Maksymalny przekrój przewodu Cu | 150 mm² | 
| Maksymalny prąd zwarciowy Ik 0,5 s | 42,0*) kA | 
| Maksymalny prąd zwarciowy Ik 1 s | 29,6*) kA | 
| Materiał | Mosiądz (CuNi2Si) / galwanizowany cyną | 
| Materiał gwintowanego sworznia | stal nierdzewna A2-70 | 
| Materiał nakrętki | DIN 985-M12-8 / gal Zn | 
| *) Do urządzeń do uziemiania i zwierania o długości przewodu > 4000 mm: 26,5 kA / 0,5 s (18,7 kA / 1 s) | |
Part No. 790261 EFP 16 RN M16 45 SSM
GTIN 4013364089525, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 277.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Wymiary | M16 x 45 mm | 
| Średnica | 16 mm | 
| Rozmiar klucza | 22 mm | 
| Maksymalny przekrój przewodu Cu | 150 mm² | 
| Maksymalny prąd zwarciowy Ik 0,5 s | 42,0*) kA | 
| Maksymalny prąd zwarciowy Ik 1 s | 29,6*) kA | 
| Materiał | Mosiądz (CuNi2Si) / galwanizowany cyną | 
| Materiał gwintowanego sworznia | stal nierdzewna A2-70 | 
| Materiał nakrętki | DIN 985-M16-8 / gal Zn | 
| *) Do urządzeń do uziemiania i zwierania o długości przewodu > 4000 mm: 26,5 kA / 0,5 s (18,7 kA / 1 s) | |
Part No. 790250 EFP 16 RN M12
GTIN 4013364089495, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 193.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Wymiary | M12 | 
| Średnica | 16 mm | 
| Rozmiar klucza | 22 mm | 
| Maksymalny przekrój przewodu Cu | 150 mm² | 
| Maksymalny prąd zwarciowy Ik 0,5 s | 42,0*) kA | 
| Maksymalny prąd zwarciowy Ik 1 s | 29,6*) kA | 
| Materiał | Mosiądz (CuNi2Si) / galwanizowany cyną | 
| *) Do urządzeń do uziemiania i zwierania o długości przewodu > 4000 mm: 26,5 kA / 0,5 s (18,7 kA / 1 s) | |
Part No. 790260 EFP 16 RN M16
GTIN 4013364089518, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 180.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Wymiary | M16 | 
| Średnica | 16 mm | 
| Rozmiar klucza | 22 mm | 
| Maksymalny przekrój przewodu Cu | 150 mm² | 
| Maksymalny prąd zwarciowy Ik 0,5 s | 42,0*) kA | 
| Maksymalny prąd zwarciowy Ik 1 s | 29,6*) kA | 
| Materiał | Mosiądz (CuNi2Si) / galwanizowany cyną | 
| *) Do urządzeń do uziemiania i zwierania o długości przewodu > 4000 mm: 26,5 kA / 0,5 s (18,7 kA / 1 s) | |
Part No. 705501 AS SCHW M12 25
GTIN 4013364003927, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 152.20 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Wymiary | M12 x 25 mm | 
| Materiał | St/gal Zn | 
Part No. 755501 AS SCHW M16 30
GTIN 4013364003934, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 298.20 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Wymiary | M16 x 30 mm | 
| Materiał | St/gal Zn | 
Part No. 336020 AS SCHW M12
GTIN 4013364003941, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 118.10 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Wymiary | M12 | 
| Materiał | St/gal Zn | 
Part No. 336025 AS SCHW M16
GTIN 4013364003958, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 252.10 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Wymiary | M16 | 
| Materiał | St/gal Zn | 
Part No. 705504 AS SCHR M12 M12 40
GTIN 4013364008021, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 183.20 g, PU: 5.00 szt.
Technical data
| Wymiary | M12 / M12 x 40 mm | 
| Rozmiar klucza | 27 mm | 
| Materiał | Stop miedzi / galwanizowany cyną | 
Part No. 705500 AS SCHR M12 55
GTIN 4013364000025, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 122.40 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Wymiary | M12 x 55 mm | 
| Rozmiar klucza | 32 mm | 
| Materiał gwintowanego sworznia | stal nierdzewna | 
| Materiał nakrętki | Stop miedzi / galwanizowany cyną / stal HDG | 
Part No. 750500 AS SCHR M16 65
GTIN 4013364000032, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 249.80 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Wymiary | M16 x 65 mm | 
| Rozmiar klucza | 41 mm | 
| Materiał gwintowanego sworznia | stal nierdzewna | 
| Materiał nakrętki | Stop miedzi / galwanizowany cyną / stal HDG | 
Part No. 705510 AS SCHR M16 55 M12
GTIN 4013364089587, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 240.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Wymiary | M12 x 20 mm / M16 x 55 mm | 
| Rozmiar klucza | 41 mm | 
| Materiał gwintowanego sworznia | stal nierdzewna | 
| Materiał nakrętki | Stop miedzi / galwanizowany cyną |