Szyny wyrównawcze K12 z nasuwanymi zaciskami

Szyny wyrównawcze do ochronnego i funkcjonalnego wyrównywania potencjałów zgodnie z normą IEC 60364-4-41/60364-5-54 (DIN VDE 0100-410/540 i piorunowego wyrównania potencjałów zgodnie z normą PN-EN 62305-3.

Wykonanie:
– zbadane zgodnie z normą DIN VDE 0618-1
– oznakowanie VDE
– oznakowanie CE
– ramki mocujące i pokrywa z tworzywa sztucznego (bezhalogenowego) w kolorze szarym lub czarnym
– pokrywa z możliwością zamykania i opisania
– nasuwane zaciski ze stali ocynkowanej
– 12 styków grzebieniowych

Zastosowanie:
– do drutu okrągłego - jeden styk grzebieniowy
– do płaskownika - dwa styki grzebieniowe

Wykonanie standardowe

Zaciski do:
10 przewodów 2,5-95 mm2 (drut / wielodrutowo) lub drutu okrągłego Ø10 mm.
1 płaskownik do 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563200 PAS 11AK

GTIN 4013364056558, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 410.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Szyny wyrównawcze K12 z nasuwanymi zaciskami
Szyny wyrównawcze K12 z nasuwanymi zaciskami
jako główne połączenie wyrównawcze zgodnie z normą
DIN VDE 0100 część 410/540 oraz
połączenie wyrównawcze piorunochronne
zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 10 x 2,5-95 mm2
Przyłączenie (drut): lub 10 x -10 mm
Przyłączenie (płaskownik): 1 x -30 x 4 mm
Material szyny stykowej: miedź cynowana
Przekrój: 30 mm2
Mocowanie: [2x] 6 x 8 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: PAS 11AK
Nr kat.: 563200
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Material szyny stykowej miedź cynowana
Przekrój 30 mm2
Mocowanie [2x] 6 x 8 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 563200 was added to Notepad.

Product 563200 was added to the cart.


Wykonanie odporne na promieniowanie UV

Przyłączenia na:
10 przewodów 2,5-95 mm2 (drut / wielodrutowo) lub drut okrągły Ø10 mm.
1 płaskownik do 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563201 PAS 11AK UV

GTIN 4013364101234, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 397.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Szyny wyrównawcze K12 odporne na promieniowanie UV
Szyny wyrównawcze K12 z nasuwanymi zaciskami
jako główne połączenie wyrównawcze zgodnie z normą
DIN VDE 0100 część 410/540 oraz
połączenie wyrównawcze piorunochronne
zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 10 x 2,5-95 mm2
Przyłączenie (drut): lub 10 x -10 mm
Przyłączenie (płaskownik): 1 x -30 x 4 mm
Material szyny stykowej: Cu/gal Sn
Przekrój: 30 mm2
Mocowanie: [2x] 6 x 8 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: PAS 11AK UV
Nr kat.: 563201
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Material szyny stykowej Cu /gal Sn
Przekrój 30 mm2
Mocowanie [2x] 6 x 8 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 563201 was added to Notepad.

Product 563201 was added to the cart.


back to top