Szyny wyrównawcze R15 z listwą zaciskową / zestaw

Szyny wyrównawcze do ochronnego i funkcjonalnego wyrównywania potencjałów zgodnie z normą DIN VDE 0100-410/540 i piorunowego wyrównania potencjałów zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).Wykonanie:
  • Przetestowane zgodnie z DIN VDE 0609
  • 15 modułów
  • Ramki mocujące do szyny i pokrywa z tworzywa sztucznego, kolor szary (bezhalogenowe)
  • Pokrywa z możliwością plombowania / opisywania
  • Zaciski szeregowe St/gal Zn

Typ A

Przyłączenia na:
7 przewodów 2,5-25 mm2 (drut / wielodrutowo).
2 przewody 16-95 mm2 (drut / wielodrutowo) lub drut okrągły Ø8-10 mm.
1 płaskownik do 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563010 PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30

GTIN 4013364027800, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 469.10 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Szyna wyrównawcza R15 typu A
Szyny wyrównawcze R15 z systemem zacisków szeregowych jako główne połączenie wyrównawcze
DIN VDE 0100 część 410/540 oraz wyrównawcze
połączenie piorunochronne zgodnie z EN 62305
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 7x 2,5-25 mm2
Przyłączenie (drut / wielodrutowo / linka): 2x 8-10 mm lub 16-95 mm2
Przyłączenie (płaskownik): 1x -30 x 4 mm
Szyna zaciskowa: Ms/gal Sn
Przekrój: 100 mm2
Mocowanie: [4x] 6 x 12 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30
Nr kat.: 563010
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Szyna zaciskowa Ms/gal Sn
Przekrój 100 mm2
Mocowanie [4x] 6 x 12 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 563010 was added to Notepad.

Product 563010 was added to the cart.


Typ B

Przyłączenia na:
5 przewodów 2,5-25 mm2 (drut / wielodrutowo).
3 przewody 16-95 mm2 (drut / wielodrutowo) lub drut okrągły Ø8-10 mm.
1 płaskownik do 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563020 PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30

GTIN 4013364027817, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 481.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Szyna wyrównawcza R15 typu B
Szyny wyrównawcze R15 z systemem zacisków szeregowych jako główne połączenie wyrównawcze
DIN VDE 0100 część 410/540 oraz wyrównawcze
połączenie piorunochronne zgodnie z EN 62305
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 5x 2,5-25 mm2
Przyłączenie (drut / wielodrutowo / linka): 3x 8-10 mm lub 16-95 mm2
Przyłączenie (płaskownik): 1x -30 x 4 mm
Szyna zaciskowa: Ms/gal Sn
Przekrój: 100 mm2
Mocowanie: [4x] 6 x 12 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30
Nr kat.: 563020
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Szyna zaciskowa Ms/gal Sn
Przekrój 100 mm2
Mocowanie [4x] 6 x 12 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 563020 was added to Notepad.

Product 563020 was added to the cart.


Typ C

Przyłączenia na:
13 przewodów 2,5-25 mm2 (drut / wielodrutowo).
1 przewód 16-95 mm2 (drut / wielodrutowo) lub drut okrągły Ø8-10 mm.

1 Product

Part No. 563030 PAS AH RK 13X25 1X8.10

GTIN 4013364027824, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 444.20 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Szyna wyrównawcza R15 typu C
Szyny wyrównawcze R15 z systemem zacisków szeregowych jako główne połączenie wyrównawcze
DIN VDE 0100 część 410/540 oraz wyrównawcze
połączenie piorunochronne zgodnie z EN 62305
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 13x 2,5-25 mm2
Przyłączenie (drut / wielodrutowo / linka): 1x 8-10 mm lub 16-95 mm2
Szyna zaciskowa: Ms/gal Sn
Przekrój: 100 mm2
Mocowanie: [4x] 6 x 12 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: PAS AH RK 13X25 1X8.10
Nr kat.: 563030
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Szyna zaciskowa Ms/gal Sn
Przekrój 100 mm2
Mocowanie [4x] 6 x 12 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 563030 was added to Notepad.

Product 563030 was added to the cart.


Typ D

Przyłączenia na:
7 przewodów 2,5-25 mm2 (drut / wielodrutowo).
2 przewody 16-95 mm2 (drut / wielodrutowo) lub drut okrągły Ø8-10 mm.
1 płaskownik do 40 x 5 mm.

1 Product

Part No. 563040 PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40

GTIN 4013364082861, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 460.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Szyna wyrównawcza R15 typu D
Szyny wyrównawcze R15 z systemem zacisków szeregowych jako główne połączenie wyrównawcze
DIN VDE 0100 część 410/540 oraz wyrównawcze
połączenie piorunochronne zgodnie z EN 62305
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 7x 2,5-25 mm2
Przyłączenie (drut / wielodrutowo / linka): 2x 8-10 mm lub 16-95 mm2
Przyłączenie (płaskownik): 1x -40 x 5 mm
Szyna zaciskowa: Ms/gal Sn
Przekrój: 100 mm2
Mocowanie: [4x] 6 x 12 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40
Nr kat.: 563040
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Szyna zaciskowa Ms/gal Sn
Przekrój 100 mm2
Mocowanie [4x] 6 x 12 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 563040 was added to Notepad.

Product 563040 was added to the cart.