Tester ciągłości galwanicznej EP4

Tester ciągłości galwanicznej do pomiaru rezystancji np. zwodu i przewodu odprowadzającego oraz wtórnie zastosowanych prętów zbrojeniowych w konstrukcjach budowlanych. Tester odpowiedni do pomiaru rezystancji w instalacjach uziemienia zgodnie z normą DIN 18014 przy prądzie testowym 200 mA.

1 Product

Part No. 578370 DGP EP4

GTIN 4013364110953, Customs tariff No. (EU): 90303320, Gross weight: 350.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Tester ciągłości galwanicznej EP4
Tester ciągłości galwanicznej EP4 do pomiaru
rezystancji
np. zwodu i przewodu odprowadzającego, instalacji uziemiających oraz
wtórnie zastosowanych prętów zbrojeniowych
w konstrukcjach budowlanych prądem testowym
200 mA.
Cyfrowy wyświetlacz LCD
Różne zakresy pomiaru od 0,01 Ω do 2000 kΩ
Prąd pomiarowy 200 mA w zakresie do 10 Ω
automatyczne zapisywanie zmierzonych wartości
szybka kompensacja przewodu pomiarowego

Producent: DEHN
Typ: DGP EP4
Nr kat.: 578370
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wyświetlacz Cyfrowy wyświetlacz LCD
Zakres pomiaru rezystancji 0,01 Ω do 2000 kΩ
Prąd pomiarowy 200 mA w zakresie do 10 Ω zgodnie z normą DIN EN 61557-4 (VDE 0413-4)
Wymiary (dł x sz x gł) 230 x 60 x 40 mm

Product 578370 was added to Notepad.

Product 578370 was added to the cart.


back to top