Elementy połączeniowe 200 kA (10/350 µs)

Do zastosowań o klasie ochrony I i II systemu ochrony odgromowej (LPL I, II).
Zaciski zostały przetestowane zgodnie z normą DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) prądem udarowym pioruna 200 kA (10/350 µs).

Zacisk rozłączny UNI do dwóch drutów

1 Product

Part No. 459200 UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A

GTIN 4013364155527, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 132.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk rozłączny UNI (200 kA) do dwóch drutów okrągłych, stal nierdzewna
Zacisk rozłączny UNI do łączenia iglicy odgromowej lub
uziemienia z drutem okrągłym
Wykonanie z płytką pośrednią do drutów okrągłych i płaskowników
Obciążalność prądem piorunowym 200 kA (10/350)
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut): 10 / 10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik): 10 / 30 mm
Spełnia wymagania normy: zgodnie z DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Nr kat.: 459200
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut) 10 / 10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik) 10 / 30 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) ? *)
Spełnia wymagania normy zgodnie z DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 459200 was added to Notepad.

Product 459200 was added to the cart.


Zacisk rozłączny UNI do prętów uziemiających

1 Product

Part No. 459219 UTK 200 8.10 16 ZP V2A

GTIN 4013364158221, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 136.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk rozłączny UNI (200 kA) do prętów uziemiających
Zacisk rozłączny UNI do łączenia iglicy odgromowej lub
uziemienia z drutem okrągłym
Wykonanie z płytką pośrednią do drutów okrągłych i płaskowników
Obciążalność prądem piorunowym 200 kA (10/350)
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut): 8-10 / 16 mm
Spełnia wymagania normy: zgodnie z DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Nr kat.: 459219
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut) 8-10 / 16 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) ? *)
Spełnia wymagania normy zgodnie z DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 459219 was added to Notepad.

Product 459219 was added to the cart.


Element zaciskowy

1 Product

Part No. 380209 KS 200 B11.11 FL30X4 V2A

GTIN 4013364158269, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Element zaciskowy (200 kA), ze stali nierdzewnej, z podkładką sprężystą
Element zaciskowy do łączenia płaskownika
na elementach konstrukcyjnych
Wykonanie do płaskownika
Obciążalność prądem piorunowym 200 kA (10/350)
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (płaskownik): 30 x 4 mm
Spełnia wymagania normy: zgodnie z DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
Nr kat.: 380209
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (płaskownik) 30 x 4 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) ? *)
Spełnia wymagania normy zgodnie z DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 380209 was added to Notepad.

Product 380209 was added to the cart.


Zacisk KS

1 Product

Part No. 301209 KSV 200 10 FER V2A

GTIN 4013364158252, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 67.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Łącznik KS (200 kA) z podkładką sprężystą, stal nierdzewna
Łączniki KS do podłączania drutów okrągłych
z profilami płaskimi
Obciążalność prądem piorunowym 200 kA (10/350)
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut): 10 mm
Spełnia wymagania normy: zgodnie z DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: KSV 200 10 FER V2A
Nr kat.: 301209
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut) 10 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) ? *)
Spełnia wymagania normy zgodnie z DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 301209 was added to Notepad.

Product 301209 was added to the cart.


Zacisk MV do drutu

1 Product

Part No. 390209 MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A

GTIN 4013364158245, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 103.50 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk MV do drutów okrągłych
Zacisk MV do uniwersalnego zastosowania jako zacisk krzyżowy, T-kształtny i równoległy
Wykonanie bez płytki pośredniej do drutów okrągłych
Obciążalność prądem piorunowym 200 kA (10/350)
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut): 8-10 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Nr kat.: 390209
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut) 8-10 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) ? *)
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 390209 was added to Notepad.

Product 390209 was added to the cart.


Zacisk MV do iglic odgromowych

1 Product

Part No. 392209 MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A

GTIN 4013364158238, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk MV do iglic odgromowych
Zacisk MV do uniwersalnego zastosowania jako zacisk krzyżowy, T-kształtny i równoległy
Wykonanie bez płytki pośredniej do drutów okrągłych
Obciążalność prądem piorunowym 200 kA (10/350)
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut): 8-10 / 16 mm
Spełnia wymagania normy: zgodnie z DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Nr kat.: 392209
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut) 8-10 / 16 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) ? *)
Spełnia wymagania normy zgodnie z DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 392209 was added to Notepad.

Product 392209 was added to the cart.


back to top