Obejmy taśmowe GSG do strefy zagrożonej wybuchem 2/22

Obejmy taśmowe do kontaktu elektrycznego rur w strefach zagrożenia wybuchem, strefa 2/22. Obejma taśmowa jest zabezpieczona przed samoczynnym poluzowaniem zgodnie z normą DIN EN 62305-3 uzupełnienie 2 (VDE 0185-305-3 aneks 2).

Kompletne obejmy taśmowe

1 Product

Part No. 540104 BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A

GTIN 4013364239685, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 129.00 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa do strefy zagrożonej wybuchem, stal nierdzewna, strefa 2/22, Ø rury (27-89 mm)
Obejmy taśmowe do kontaktu elektrycznego
rur w obszarach zagrożonych wybuchem, strefa 2/22.
Obejma taśmowa spełniająca wymagania normy DIN EN 62305-3 aneks 2
(VDE 0185-305-3 aneks 2) zabezpieczona przed samoczynnym poluzowaniem.
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (rura Ø): 27-89 mm (3/4-3'')
Wymiary taśmy: 330 x 25 x 0,3 mm
Przyłączenie (drut): 1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 4-50 mm2
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A
Nr kat.: 540104
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (rura Ø) 27-89 mm (3/4-3'')
Wymiary taśmy (l1 x sz x gł) 330 x 25 x 0,3 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) 4-50 mm2
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
Moment dokręcania ≥ 15 Nm
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 540104 was added to Notepad.

Product 540104 was added to the cart.


Głowica mocująca osobno

Do łączenia z taśmą napinającą (art. nr 540 901), przekrój przyłącza 4-50 mm2 (drut / wielodrutowo).

1 Product

Part No. 540199 SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 GSG V2A

GTIN 4013364304741, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.60 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa do stref zagrożenia wybuchem, stal nierdzewna, strefa 2/22, głowica mocująca ze stali nierdzewnej osobno
Obejmy taśmowe do kontaktu elektrycznego
rur w obszarach zagrożonych wybuchem, strefa 2/22.
Obejma taśmowa spełniająca wymagania normy DIN EN 62305-3 aneks 2
(VDE 0185-305-3 aneks 2) zabezpieczona przed samoczynnym poluzowaniem.
Głowica mocująca osobno, do łączenia z
taśmą napinającą (art. nr. 540 901)
Materiał: stal nierdzewna
Przyłączenie (drut): 1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 4-50 mm2
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 GSG V2A
Nr kat.: 540199
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) 4-50 mm2
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 540199 was added to Notepad.

Product 540199 was added to the cart.


Taśma napinająca

Do przycinania na długość np. za pomocą nożyc do blachy.

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Obejmy taśmowe do strefy zagrożonej wybuchem, taśma napinająca
Obejmy taśmowe uziemiające do łączenia z różnymi
elementami mocującymi
lub częściami przyłączeniowymi
Materiał: stal nierdzewna
Wymiary taśmy: 25 x 0,3 mm

Producent: DEHN
Typ: SPB 25X0.3 L100M V2A
Nr kat.: 540901
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Wymiary taśmy (sz x gł) 25 x 0,3 mm

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.


back to top