Obejmy taśmowe do strefy zagrożonej wybuchem 1/21, 2/22

Do tej pory połączenia wyrównawcze i połączenia wyrównawcze piorunochronne w strefach zagrożenia wybuchem były często spawane lub wykonywane z zastosowaniem tulei gwintowanych. Używanie obejm jest dozwolone tylko wtedy, gdy ochrona przed zapłonem w przypadku prądów piorunowych została udowodniona. Firma DEHN dostarczyła dowody na nieiskrzenie obejm taśmowych przy obciążeniu piorunowym prądem udarowym. Badanie zostało przeprowadzone według normy DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1): Wymagania dotyczące elementów połączeniowych (zacisków i łączników) w atmosferze wybuchowej. Poddany badaniu element nie iskrzył przy obciążeniu piorunowym prądem udarowym do 50 kA (10/350 µs). Konstrukcja tej innowacyjnej, opatentowanej obejmy taśmowej do stref zagrożenia wybuchem uwzględnia z jednej strony niezawodny kontakt elektryczny poprzez zastosowanie dwóch zacisków stykowych, a z drugiej strony mechaniczne mocowanie za pomocą izolowanego elektrycznie korpusu obejmy. Do prawidłowego naprężenia taśmy napinającej konieczny będzie jednorazowo osobno dostępny zestaw montażowy (art. nr 540 902).

W przypadku obejm taśmowych do strefy zagrożonej wybuchem dostępne są następujące możliwość łączenia:
– drut okrągły z miedzi, stal HDG, aluminium, stal nierdzewna, Ø8/10 mm lub linka/wielodrutowo, przewód z miedzi o przekroju 16-35 mm2 z zaciskaną końcówką kablową z E-Cu (DIN 46235)
– płaskownik z miedzi o minimalnych wymiarach 20 x 2,5 mm z otworem Ø10,5 mm

Typ EX BRS 27

Zakres zacisku Ø6-27 mm (3/4").

1 Product

Part No. 540821 EX BRS 27

GTIN 4013364123724, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 238.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Obejmy taśmowe do stref zagrożenia wybuchem EX BRS 27
Obejma taśmowa do stref zagrożenia wybuchem
do kontaktu elektrycznego rur
w strefach zagrożenia wybuchem, do
połączeń wyrównawczych piorunochronnych
według DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Możliwość stosowania w strefach zagrożenia wybuchem
w strefach Ex 1 i 2 (gazy, opary, mgły) oraz
w strefach Ex 21 i 22 (pyły)
Niezbędny zestaw montażowy (art. nr 540 902)
dostępny osobno
Prąd udarowy (10/350 µs) miedź Ø 6-12 mm: 10 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) miedź Ø 12-27 mm (3/4"): 20 kA
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) Miedź Ø27 mm (3/4"): 25 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal ocynkowana ogniowo Ø 17-27 mm (3/4"): 25 kA
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) stal nierdzewna Ø6-27 mm: 10 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal nierdzewna Ø 27 mm (3/4"): 25 kA
Zakres zacisku (rura Ø): 6-27 mm (3/4")
Materiał korpusu zacisku: Poliamid
Materiał głowicy mocującej / taśmy: stal nierdzewna
Materiał elementu stykowego: Ms/gal Sn
Spełnia wymagania normy: DIN CLC/TS 50703-2 (VDE V 0185-703-2)

Producent: DEHN
Typ: EX BRS 27
Nr kat.: 540821
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Prąd udarowy (10/350 µs) miedź Ø 6-12 mm (Iimp ) 10 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) miedź Ø 12-27 mm (3/4") (Iimp ) 20 kA
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) Miedź Ø27 mm (3/4") (Iimp ) 25 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal ocynkowana ogniowo Ø 17-27 mm (3/4") (Iimp ) 25 kA
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) stal nierdzewna Ø6-27 mm (Iimp ) 10 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal nierdzewna Ø 27 mm (3/4") (Iimp ) 25 kA
Przyłączenie M8
Zakres zacisku (rura Ø) 6-27 mm (3/4")
Materiał korpusu zacisku Poliamid
Materiał głowicy mocującej / taśmy stal nierdzewna
Materiał elementu stykowego Ms/gal Sn
Spełnia wymagania normy DIN CLC/TS 50703-2 (VDE V 0185-703-2)

Product 540821 was added to Notepad.

Product 540821 was added to the cart.


Typ EX BRS 90 / 300 / 500

Typ EX BRS 90 Art. nr 540 801 zakres zacisku od Ø27 (3/4”) do 89 mm (3").
Typ EX BRS 300 art. nr 540 803 zakres zacisku od Ø89 (3") do 300 mm.
Typ EX BRS 500 art. nr 540 805 zakres zacisku od Ø300 do 500 mm.

3 Products

Part No. 540801 EX BRS 90

GTIN 4013364115460, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 583.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Obejmy taśmowe do strefy zagrożenia wybuchem EX BRS 90
Obejma taśmowa do stref zagrożenia wybuchem
do kontaktu elektrycznego rur
w strefach zagrożenia wybuchem, do
połączeń wyrównawczych piorunochronnych
według DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Możliwość stosowania w strefach zagrożenia wybuchem
w strefach Ex 1 i 2 (gazy, opary, mgły) oraz
w strefach Ex 21 i 22 (pyły)
Niezbędny zestaw montażowy (art. nr 540 902)
dostępny osobno
Prąd udarowy (10/350 µs) miedź: 50 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal ocynkowana ogniowo: 50 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal nierdzewna: 25 kA
Klasa odporności na oddziaływanie prądu pioruna zgodnie z PN-EN 62561-1: N
Zakres zacisku (rura Ø): 27-89 mm (3/4-3")
Materiał korpusu zacisku: Poliamid
Materiał głowicy mocującej / taśmy: stal nierdzewna
Materiał elementu stykowego: Cu/gal Sn
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: EX BRS 90
Nr kat.: 540801
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Prąd udarowy (10/350 µs) miedź (Iimp ) 50 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal ocynkowana ogniowo (Iimp ) 50 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal nierdzewna (Iimp ) 25 kA
Klasa odporności na oddziaływanie prądu pioruna zgodnie z PN-EN 62561-1 N
Przyłączenie M10
Zakres zacisku (rura Ø) 27-89 mm (3/4-3")
Materiał korpusu zacisku Poliamid
Materiał głowicy mocującej / taśmy stal nierdzewna
Materiał elementu stykowego Cu /gal Sn
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1

Product 540801 was added to Notepad.

Product 540801 was added to the cart.

Part No. 540803 EX BRS 300

GTIN 4013364115477, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 645.50 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Obejmy taśmowe do stref zagrożenia wybuchem EX BRS 300
Obejma taśmowa do stref zagrożenia wybuchem
do kontaktu elektrycznego rur
w strefach zagrożenia wybuchem, do
połączeń wyrównawczych piorunochronnych
według DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Możliwość stosowania w strefach zagrożenia wybuchem
w strefach Ex 1 i 2 (gazy, opary, mgły) oraz
w strefach Ex 21 i 22 (pyły)
Niezbędny zestaw montażowy (art. nr 540 902)
dostępny osobno
Prąd udarowy (10/350 µs) miedź: 50 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal ocynkowana ogniowo: 50 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal nierdzewna: 50 kA
Klasa odporności na oddziaływanie prądu pioruna zgodnie z PN-EN 62561-1: N
Zakres zacisku (rura Ø): 89 (3")-300 mm
Materiał korpusu zacisku: Poliamid
Materiał głowicy mocującej / taśmy: stal nierdzewna
Materiał elementu stykowego: Cu/gal Sn
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: EX BRS 300
Nr kat.: 540803
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Prąd udarowy (10/350 µs) miedź (Iimp ) 50 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal ocynkowana ogniowo (Iimp ) 50 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal nierdzewna (Iimp ) 50 kA
Klasa odporności na oddziaływanie prądu pioruna zgodnie z PN-EN 62561-1 N
Przyłączenie M10
Zakres zacisku (rura Ø) 89 (3")-300 mm
Materiał korpusu zacisku Poliamid
Materiał głowicy mocującej / taśmy stal nierdzewna
Materiał elementu stykowego Cu /gal Sn
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1

Product 540803 was added to Notepad.

Product 540803 was added to the cart.

Part No. 540805 EX BRS 500

GTIN 4013364128873, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 846.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Obejmy taśmowe do stref zagrożenia wybuchem EX BRS 500
Obejma taśmowa do stref zagrożenia wybuchem
do kontaktu elektrycznego rur
w strefach zagrożenia wybuchem, do
połączeń wyrównawczych piorunochronnych
według DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Możliwość stosowania w strefach zagrożenia wybuchem
w strefach Ex 1 i 2 (gazy, opary, mgły) oraz
w strefach Ex 21 i 22 (pyły)
Niezbędny zestaw montażowy (art. nr 540 902)
dostępny osobno
Prąd udarowy (10/350 µs) stal niepokryta: 50 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal nierdzewna: 50 kA
Klasa odporności na oddziaływanie prądu pioruna zgodnie z PN-EN 62561-1: N
Zakres zacisku (rura Ø): 300-500 mm
Materiał korpusu zacisku: Poliamid
Materiał głowicy mocującej / taśmy: stal nierdzewna
Materiał elementu stykowego: Cu/gal Sn
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: EX BRS 500
Nr kat.: 540805
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Prąd udarowy (10/350 µs) stal niepokryta (Iimp ) 50 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal nierdzewna (Iimp ) 50 kA
Klasa odporności na oddziaływanie prądu pioruna zgodnie z PN-EN 62561-1 N
Przyłączenie M10
Zakres zacisku (rura Ø) 300-500 mm
Materiał korpusu zacisku Poliamid
Materiał głowicy mocującej / taśmy stal nierdzewna
Materiał elementu stykowego Cu /gal Sn
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1

Product 540805 was added to Notepad.

Product 540805 was added to the cart.


Korpus zaciskowy osobno

Do łączenia z taśmą napinającą (art. nr 540 901) dla zakresu zacisku od Ø27 (3/4") do 500 mm.

1 Product

Part No. 540810 SCK EX BRS ASSM10 V2A

GTIN 4013364115484, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 630.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Obejmy taśmowe do stref zagrożenia wybuchem, korpus zaciskowy osobno
Obejma taśmowa do stref zagrożenia wybuchem
do kontaktu elektrycznego rur
w strefach zagrożenia wybuchem, do
połączeń wyrównawczych piorunochronnych
według DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Możliwość stosowania w strefach zagrożenia wybuchem
w strefach Ex 1 i 2 (gazy, opary, mgły) oraz
w strefach Ex 21 i 22 (pyły)
Korpus zaciskowy osobno
do łączenia z taśmą napinającą (art. nr 540 901)
Zakresy zacisku od 3/4' do Ø=300 mm
Niezbędny zestaw montażowy (art. nr 540 902)
dostępny osobno
Prąd udarowy (10/350 µs) miedź: 50 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal ocynkowana ogniowo: 50 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal nierdzewna: 25 kA
Klasa odporności na oddziaływanie prądu pioruna zgodnie z PN-EN 62561-1: N
Zakres zacisku (rura Ø): 27 (3/4")-500 mm
Materiał korpusu zacisku: Poliamid
Materiał głowicy mocującej / taśmy: stal nierdzewna
Materiał elementu stykowego: Cu/gal Sn
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: SCK EX BRS ASSM10 V2A
Nr kat.: 540810
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Prąd udarowy (10/350 µs) miedź (Iimp ) 50 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal ocynkowana ogniowo (Iimp ) 50 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal nierdzewna (Iimp ) 25 kA
Klasa odporności na oddziaływanie prądu pioruna zgodnie z PN-EN 62561-1 N
Przyłączenie M10
Zakres zacisku (rura Ø) 27 (3/4")-500 mm
Materiał korpusu zacisku Poliamid
Materiał głowicy mocującej / taśmy stal nierdzewna
Materiał elementu stykowego Cu /gal Sn
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1

Product 540810 was added to Notepad.

Product 540810 was added to the cart.


back to top