Zaciski do strefy zagrożonej wybuchem 2/22

Zaciski z podkładką sprężystą do podłączania/łączenia drutów/płaskowników w obszarach zagrożonych wybuchem, strefa 2/22. Zaciski są zabezpieczone przed samoczynnym poluzowaniem zgodnie z normą DIN EN 62305-3 uzupełnienie 2 (VDE 0185-305-3 aneks 2).

Zacisk rozłączny UNI 200 kA (10/350 μs) z podkładką sprężystą, do dwóch drutów

1 Product

Part No. 459200 UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A

GTIN 4013364155527, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 132.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk rozłączny UNI (200 kA) do dwóch drutów okrągłych, stal nierdzewna
Zacisk rozłączny UNI do łączenia iglicy odgromowej lub
pręta uziemiającego z drutem okrągłym
Wykonanie z płytką pośrednią do połączeń drut / płaskownik
Obciążalność prądem piorunowym 200 kA (10/350)
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut): 10 / 10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik): 10 / 30 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs): *)
Spełnia wymagania normy: zgodnie z DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Nr kat.: 459200
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut) 10 / 10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik) 10 / 30 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) ? *)
Spełnia wymagania normy zgodnie z DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 459200 was added to Notepad.

Product 459200 was added to the cart.


Zacisk rozłączny UNI 200 kA (10/350 μs) z podkładką sprężystą do prętów uziemiających

1 Product

Part No. 459219 UTK 200 8.10 16 ZP V2A

GTIN 4013364158221, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 136.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk rozłączny UNI (200 kA) do prętów uziemiających
Zacisk rozłączny UNI do łączenia iglicy odgromowej lub
pręta uziemiającego z drutem okrągłym
Wykonanie z płytką pośrednią do połączeń drut / płaskownik
Obciążalność prądem piorunowym 200 kA (10/350)
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut): 8-10 / 16 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs): *)
Spełnia wymagania normy: zgodnie z DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Nr kat.: 459219
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut) 8-10 / 16 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) ? *)
Spełnia wymagania normy zgodnie z DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 459219 was added to Notepad.

Product 459219 was added to the cart.


Element zaciskowy 200 kA (10/350 μs) z podkładką sprężystą

1 Product

Part No. 380209 KS 200 B11.11 FL30X4 V2A

GTIN 4013364158269, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Element zaciskowy (200 kA), ze stali nierdzewnej, z podkładką sprężystą
Element zaciskowy do łączenia płaskownika
na elementach konstrukcyjnych
Wykonanie do płaskownika
Obciążalność prądem piorunowym 200 kA (10/350)
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (płaskownik): 30 x 4 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs): *)
Spełnia wymagania normy: zgodnie z DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
Nr kat.: 380209
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (płaskownik) 30 x 4 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) ? *)
Spełnia wymagania normy zgodnie z DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 380209 was added to Notepad.

Product 380209 was added to the cart.


Łącznik KS 200 kA (10/350 μs) z podkładką sprężystą

1 Product

Part No. 301209 KSV 200 10 FER V2A

GTIN 4013364158252, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 67.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Łącznik KS (200 kA) z podkładką sprężystą, stal nierdzewna
Łączniki KS do podłączania drutów okrągłych
z profilami płaskimi
Obciążalność prądem piorunowym 200 kA (10/350)
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut): 10 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs): *)
Spełnia wymagania normy: zgodnie z DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: KSV 200 10 FER V2A
Nr kat.: 301209
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut) 10 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) ? *)
Spełnia wymagania normy zgodnie z DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 301209 was added to Notepad.

Product 301209 was added to the cart.


Zacisk MV 200 kA (10/350 μs) z podkładką sprężystą, do drutu

1 Product

Part No. 390209 MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A

GTIN 4013364158245, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 103.50 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk MV do drutów okrągłych
Zacisk MV do uniwersalnego zastosowania jako zacisk krzyżowy, T-kształtny i równoległy
Wykonanie bez płytki pośredniej do drutów okrągłych
Obciążalność prądem piorunowym 200 kA (10/350)
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut): 8-10 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs): *)
Spełnia wymagania normy: EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Nr kat.: 390209
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut) 8-10 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) ? *)
Spełnia wymagania normy EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 390209 was added to Notepad.

Product 390209 was added to the cart.


Zacisk MV 200 kA (10/350 μs) z podkładką sprężystą, do iglic odgromowych

1 Product

Part No. 392209 MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A

GTIN 4013364158238, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk MV do iglic odgromowych
Zacisk MV do uniwersalnego zastosowania jako zacisk krzyżowy, T-kształtny i równoległy
Wykonanie bez płytki pośredniej do drutów okrągłych
Obciążalność prądem piorunowym 200 kA (10/350)
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut): 8-10 / 16 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs): *)
Spełnia wymagania normy: zgodnie z DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Nr kat.: 392209
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut) 8-10 / 16 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) ? *)
Spełnia wymagania normy zgodnie z DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 392209 was added to Notepad.

Product 392209 was added to the cart.


Łącznik KS 100 kA (10/350 μs) jednoczęściowy z podkładką sprężystą

2 Products

Part No. 301010 KSV 7.10 FER STTZN

GTIN 4013364067028, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 62.00 g, PU: 100.00 szt.


Images

Additional information

Łącznik KS, jednoczęściowy, stal HDG
Łącznik KS do podłączania do profili płaskich
Materiał śruby zaciskowej: St/tZn
Materiał zacisku: ciśnieniowy odlew cynkowy
Zakres zacisku (drut): 7-10 mm
Wykonanie: + podkładka sprężysta
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs): *)
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: KSV 7.10 FER STTZN
Nr kat.: 301010
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał śruby zaciskowej St/tZn
Materiał zacisku ciśnieniowy odlew cynkowy
Zakres zacisku (drut) 7-10 mm
Wykonanie + podkładka sprężysta
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) = *)
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 301010 was added to Notepad.

Product 301010 was added to the cart.

Part No. 301017 KSV 6.10 FER CU

GTIN 4013364053502, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 79.60 g, PU: 100.00 szt.


Images

Additional information

Łącznik KS, jednoczęściowy, miedź
Łącznik KS do podłączania do profili płaskich
Materiał śruby zaciskowej: Cu
Materiał zacisku: brąz
Zakres zacisku (drut): 6-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 25-70 mm2
Wykonanie: + podkładka sprężysta
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs): *)
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: KSV 6.10 FER CU
Nr kat.: 301017
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał śruby zaciskowej Cu
Materiał zacisku brąz
Zakres zacisku (drut) 6-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) 25-70 mm2
Wykonanie + podkładka sprężysta
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) = *)
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 301017 was added to Notepad.

Product 301017 was added to the cart.


Łącznik KS 100 kA (10/350 μs) dwuczęściowy z podkładką sprężystą

1 Product

Part No. 301229 AP 2X6.10 V2A

GTIN 4013364101562, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 167.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Łącznik KS, dwuczęściowy, odległość 40 mm, stal nierdzewna
Płytka przyłączeniowa do podłączania przewodów odprowadzających o izolacji wysokonapięciowej HVI
do iglicy odgromowej
z dwoma łącznikami KS. W zestawie podkładka sprężysta
Materiał śruby zaciskowej: stal nierdzewna
Materiał zacisku: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut): 6-10 mm
Wykonanie: + podkładka sprężysta
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs): / *)
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: AP 2X6.10 V2A
Nr kat.: 301229
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał śruby zaciskowej stal nierdzewna
Materiał zacisku stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut) 6-10 mm
Wykonanie + podkładka sprężysta
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) = / & *)
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 301229 was added to Notepad.

Product 301229 was added to the cart.


back to top