Przewód ochronny na ogrodzeniach/gabionach z akcesoriami

Obiekty znajdujące się w obszarze przerwania górnej sieci jezdnej, które nie mają wystarczającej obciążalności dla prądów zwarciowych, stanowią zagrożenie dla ludzi i instalacji. Takie elementy przewodzące, np. metalowe ogrodzenia lub płoty, muszą być wzmocnione dodatkowymi, odpowiednio zwymiarowanymi przewodami. Takim przewodem jest przewód ochronny. Jest on instalowany na płotach lub ogrodzeniach i stanowi zdefiniowaną ścieżkę zwarciową w przypadku przerwania górnej sieci jezdnej. Przewody ochronne są również stosowane w tunelach i na ekranach akustycznych. Niezbędne akcesoria montażowe, takie jak łączniki zaciskowe i wsporniki do przewodu, uzupełniają całość asortymentu.

Ochrona przed porażeniem

Przewód ochronny do stosowania przy prądach zwarciowych mniejszych niż 15 kA o średnicy 10 mm oraz do stosowania przy prądach zwarciowych większych niż 15 kA o średnicy 16 mm. Przewody ochronne spełniają wymagania normy RIL 997.0205.

3 Products

Part No. 419752 RD 10 STTZN L2950 / 3 EBS 15.03.42

GTIN 4013364463172, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.80 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Przewód ochronny do zastosowań kolejowych, stal HDG, Ø10 mm
fazowany na obu końcach
Materiał: Stal HDG
Średnica: 10 mm
Długość: 2950 mm
Nr rysunku DB: 3 EBS 15.03.42
Odniesienie do norm: Ril 997.0204/0205

Producent: DEHN
Typ: RD 10 STTZN L2950 / 3 EBS 15.03.42
Nr kat.: 419752
lub podobny.

 

Technical data

Materiał Stal HDG
Średnica 10 mm
Długość (l1) 2950 mm
Nr rysunku DB 3 EBS 15.03.42
Odniesienie do norm Ril 997.0204/0205

Product 419752 was added to Notepad.

Product 419752 was added to the cart.

Part No. 483200 FS 16 2000 STTZN

GTIN 4013364019713, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 3.00 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa o średnicy 16 mm i długości całkowitej 2000 mm, stal HDG
Iglice odgromowe / pręty uziemiające do
ochrony struktur na dachu, kominów itd.,
także do ustawiania na podstawie betonowej.
Lub jako pręt uziemiający do podłączania
przewodów odprowadzających do instalacji uziemiającej
Materiał: Stal HDG
Średnica: 16 mm
Długość: 2000 mm
Nr rysunku DB: 3 EBS 15.03.42
Odniesienie do norm: Ril 997.0204/0205, DIN EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: FS 16 2000 STTZN
Nr kat.: 483200
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal HDG
Średnica 16 mm
Długość (l1) 2000 mm
Nr rysunku DB 3 EBS 15.03.42
Odniesienie do norm Ril 997.0204/0205, DIN EN 62561-2

Product 483200 was added to Notepad.

Product 483200 was added to the cart.

Part No. 419753 RD 16 STTZN L5950 / 3 EBS 15.03.42

GTIN 4013364506053, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 9.76 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Przewód ochronny do zastosowań kolejowych, stal HDG, Ø16 mm
fazowany na obu końcach
Materiał: Stal HDG
Średnica: 16 mm
Długość: 5950 mm
Nr rysunku DB: 3 EBS 15.03.42
Odniesienie do norm: Ril 997.0204/0205

Producent: DEHN
Typ: RD 16 STTZN L5950 / 3 EBS 15.03.42
Nr kat.: 419753
lub podobny.

 

Technical data

Materiał Stal HDG
Średnica 16 mm
Długość (l1) 5950 mm
Nr rysunku DB 3 EBS 15.03.42
Odniesienie do norm Ril 997.0204/0205

Product 419753 was added to Notepad.

Product 419753 was added to the cart.


Wspornik do przewodu

Wspornik do przewodu do mocowania przewodu ochronnego do gambionów wypełnionych kamieniami lub ogrodzeń panelowych.

2 Products

Part No. 419751 PH 6.22 FRM10X40 FR STTZN/3 EBS 15.03.44

GTIN 4013364459892, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 169.52 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk równoległy ze stali ocynkowanej ogniowo
do mocowania przewodów ochronnych
na ścianach z gambionów wypełnionych kamieniami i
ogrodzeniach panelowych.
Materiał zacisku: Stal HDG
Zakres zacisku (drut / drut): 6-22 mm
Śruba: M10 x 40
Materiał śrub / podkładek sprężynujących: stal nierdzewna
Materiał nakrętki / podkładki: stal nierdzewna
Nr rysunku DB: 3 EBS 15.03.44
Odniesienie do norm: Ril 997.0204/0205

Producent: DEHN
Typ: PH 6.22 FRM10X40 FR STTZN/3 EBS 15.03.44
Nr kat.: 419751
lub podobny.

 

Technical data

Materiał zacisku Stal HDG
Zakres zacisku (drut / drut) 6-22 mm
Śruba eM10 x 40
Materiał śrub / podkładek sprężynujących stal nierdzewna
Materiał nakrętki / podkładki stal nierdzewna
Nr rysunku DB 3 EBS 15.03.44
Odniesienie do norm Ril 997.0204/0205

Product 419751 was added to Notepad.

Product 419751 was added to the cart.

Part No. 419750 LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47

GTIN 4013364486898, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 164.40 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk kątowy ze stali ocynkowanej ogniowo
do mocowania przewodów ochronnych
na ścianach z gambionów wypełnionych kamieniami i
ogrodzeniach panelowych.
Montowany za pomocą płytki dociskowej
DEHNquick.
Materiał zacisku: Stal HDG
Zakres zacisku (pręty siatki): 4-8 mm
Zakres zacisku (drut): 10-16 mm
Śruba: M8 x 25 mm, M8 x 35 mm
Materiał śruby / nakrętki: stal nierdzewna
Grubość materiału: 3 mm
Wykonanie z: podkładką sprężystą i podkładką kulistą
Nr rysunku DB: 3 EBS 15.03.47
Odniesienie do norm: Ril 997.0204/0205

Producent: DEHN
Typ: LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47
Nr kat.: 419750
lub podobny.

 

Technical data

Materiał zacisku Stal HDG
Zakres zacisku (pręty siatki) 4-8 mm
Zakres zacisku (drut) 10-16 mm
Śruba e M8 x 25 mm, e M8 x 35 mm
Materiał śruby / nakrętki stal nierdzewna
Grubość materiału 3 mm
Wykonanie z podkładką sprężystą i podkładką kulistą
Nr rysunku DB 3 EBS 15.03.47
Odniesienie do norm Ril 997.0204/0205

Product 419750 was added to Notepad.

Product 419750 was added to the cart.


Łącznik zaciskowy

Aluminiowy łącznik zaciskowy do łączenia przewodów uziemienia infrastruktury kolejowej zgodnie z normą 4 EBS 15.03.43.

4 Products

Part No. 419760 PRV RD10 RD10 L133 AL / 4 EBS 15.03.43

GTIN 4013364505964, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 130.18 g, PU: 3.00 szt.


Images

Additional information

Łącznik zaciskowy z aluminium
do łączenia
dwóch przewodów ochronnych Ø10 mm
Materiał: aluminium
Element połączeniowy przewód ochronny / przewód ochronny: Ø10 mm / Ø10 mm
Średnica zewnętrzna: 25 mm
Średnica wewnętrzna: 13 mm
Długość: 133 mm
wkładką zaciskową: patrz rysunek EBS
Siła zaciskania zgodnie z: 3 Ebgw 05.30
DB nr: 987845
Nr rysunku DB: 4 EBS 15.03.43
Odniesienie do norm: Ril 997.0204/0205

Producent: DEHN
Typ: PRV RD10 RD10 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
Nr kat.: 419760
lub podobny.

 

Technical data

Materiał aluminium
Element połączeniowy przewód ochronny / przewód ochronny Ø10 mm / Ø10 mm
Średnica zewnętrzna 25 mm
Średnica wewnętrzna 13 mm
Długość (l1) 133 mm
wkładką zaciskową patrz rysunek EBS
Siła zaciskania zgodnie z 3 Ebgw 05.30
DB nr 987845
Nr rysunku DB 4 EBS 15.03.43
Odniesienie do norm Ril 997.0204/0205

Product 419760 was added to Notepad.

Product 419760 was added to the cart.

Part No. 419761 PRV RD16 RD16 L143 AL / 4 EBS 15.03.43

GTIN 4013364506367, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 238.75 g, PU: 3.00 szt.


Images

Additional information

Łącznik zaciskowy z aluminium
do łączenia
dwóch przewodów ochronnych Ø16 mm
Materiał: aluminium
Element połączeniowy przewód ochronny / przewód ochronny: Ø16 mm / Ø16 mm
Średnica zewnętrzna: 32 mm
Średnica wewnętrzna: 17 mm
Długość: 143 mm
wkładką zaciskową: patrz rysunek EBS
Siła zaciskania zgodnie z: 3 Ebgw 05.30
DB nr: 1449223
Nr rysunku DB: 4 EBS 15.03.43
Odniesienie do norm: Ril 997.0204/0205

Producent: DEHN
Typ: PRV RD16 RD16 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
Nr kat.: 419761
lub podobny.

 

Technical data

Materiał aluminium
Element połączeniowy przewód ochronny / przewód ochronny Ø16 mm / Ø16 mm
Średnica zewnętrzna 32 mm
Średnica wewnętrzna 17 mm
Długość (l1) 143 mm
wkładką zaciskową patrz rysunek EBS
Siła zaciskania zgodnie z 3 Ebgw 05.30
DB nr 1449223
Nr rysunku DB 4 EBS 15.03.43
Odniesienie do norm Ril 997.0204/0205

Product 419761 was added to Notepad.

Product 419761 was added to the cart.

Part No. 419762 PRV RD10 110 L133 AL / 4 EBS 15.03.43

GTIN 4013364506374, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 140.28 g, PU: 3.00 szt.


Images

Additional information

Łącznik zaciskowy z aluminium
do łączenia
z przewodem uziemienia infrastruktury kolejowej
100/110 mm2 z
przewodem ochronnym Ø10 mm
Materiał: aluminium
Element połączeniowy przewód uziemiający / przewód ochronny: 100/110 mm2 / Ø10 mm
Średnica zewnętrzna: 25 mm
Średnica wewnętrzna: 11/13 mm
Długość: 133 mm
wkładką zaciskową: patrz rysunek EBS
Siła zaciskania zgodnie z: 3 Ebgw 05.30
DB nr: 987879
Nr rysunku DB: 4 EBS 15.03.43
Odniesienie do norm: Ril 997.0204/0205

Producent: DEHN
Typ: PRV RD10 110 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
Nr kat.: 419762
lub podobny.

 

Technical data

Materiał aluminium
Element połączeniowy przewód uziemiający / przewód ochronny 100/110 mm2 / Ø10 mm
Średnica zewnętrzna 25 mm
Średnica wewnętrzna 11/13 mm
Długość (l1) 133 mm
wkładką zaciskową patrz rysunek EBS
Siła zaciskania zgodnie z 3 Ebgw 05.30
DB nr 987879
Nr rysunku DB 4 EBS 15.03.43
Odniesienie do norm Ril 997.0204/0205

Product 419762 was added to Notepad.

Product 419762 was added to the cart.

Part No. 419763 PRV RD16 110 L143 AL / 4 EBS 15.03.43

GTIN 4013364506381, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 247.78 g, PU: 3.00 szt.


Images

Additional information

Łącznik zaciskowy z aluminium
do łączenia
z przewodem uziemienia infrastruktury kolejowej
100/110 mm2 z
przewodem ochronnym Ø16 mm
Materiał: aluminium
Element połączeniowy przewód uziemiający / przewód ochronny: 100/110 mm2 / Ø16 mm
Średnica zewnętrzna: 32 mm
Średnica wewnętrzna: 15/17 mm
Długość: 143 mm
wkładką zaciskową: patrz rysunek EBS
Siła zaciskania zgodnie z: 3 Ebgw 05.30
DB nr: 1449206
Nr rysunku DB: 4 EBS 15.03.43
Odniesienie do norm: Ril 997.0204/0205

Producent: DEHN
Typ: PRV RD16 110 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
Nr kat.: 419763
lub podobny.

 

Technical data

Materiał aluminium
Element połączeniowy przewód uziemiający / przewód ochronny 100/110 mm2 / Ø16 mm
Średnica zewnętrzna 32 mm
Średnica wewnętrzna 15/17 mm
Długość (l1) 143 mm
wkładką zaciskową patrz rysunek EBS
Siła zaciskania zgodnie z 3 Ebgw 05.30
DB nr 1449206
Nr rysunku DB 4 EBS 15.03.43
Odniesienie do norm Ril 997.0204/0205

Product 419763 was added to Notepad.

Product 419763 was added to the cart.


Przewód uziemienia infrastruktury kolejowej

Aluminiowy przewód uziemienia infrastruktury kolejowej zgodny z normą EBS 15.03.17-3 z optycznym oznakowaniem w postaci niebieskich pasków.

2 Products

Part No. 419758 EK 110 L25M AL / 3 EBS 15.03.17-3

GTIN 4013364505940, Customs tariff No. (EU): 85446090, Gross weight: 15.75 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Przewód uziemienia infrastruktury kolejowej AlMg(St) 110 mm2
Przewód PVC 110 RM 0,6/1kV AlMg(St)
Zabezpieczenie przed kradzieżą poprzez optyczne oznakowanie
Materiał przewodu: AlMg(Stal)
Materiał płaszcza: PVC
Kolor przewodu: czarny ● (z niebieskimi ● paskami wzdłużnymi)
Przekrój rdzenia (wielodrutowo): 110 mm2
Długość przewodu (zwój): 25 m
Charakterystyka płaszcza: odporny na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
DB nr: 965121
Nr rysunku DB: 3 EBS 15.03.17-3
Odniesienie do norm: Ril 997.0204/0205

Producent: DEHN
Typ: EK 110 L25M AL / 3 EBS 15.03.17-3
Nr kat.: 419758
lub podobny.

 

Technical data

Materiał przewodu AlMg (Stal)
Materiał płaszcza PVC
Kolor przewodu czarny ● (z niebieskimi paskami wzdłużnymi)
Przekrój rdzenia (wielodrutowo) 110 mm2
Długość przewodu (zwój) 25 m
Charakterystyka płaszcza odporny na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
DB nr 965121
Nr rysunku DB 3 EBS 15.03.17-3
Odniesienie do norm Ril 997.0204/0205

Product 419758 was added to Notepad.

Product 419758 was added to the cart.

Part No. 419759 EK 110 L50M AL / 3 EBS 15.03.17-3

GTIN 4013364505995, Customs tariff No. (EU): 85446090, Gross weight: 31.50 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Przewód uziemienia infrastruktury kolejowej AlMg(St) 110 mm2
Płaszcz PVC 110 RM 0,6/1kV AlMg(St)
Zabezpieczenie przed kradzieżą poprzez optyczne oznakowanie
Materiał przewodu: AlMg(Stal)
Materiał płaszcza: PVC
Kolor przewodu: czarny ● (z niebieskimi ● paskami wzdłużnymi)
Przekrój rdzenia (wielodrutowo): 110 mm2
Długość przewodu (zwój): 50 m
Charakterystyka płaszcza: odporny na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
DB nr: 965121
Nr rysunku DB: 3 EBS 15.03.17-3
Odniesienie do norm: Ril 997.0204/0205

Producent: DEHN
Typ: EK 110 L50M AL / 3 EBS 15.03.17-3
Nr kat.: 419759
lub podobny.

 

Technical data

Materiał przewodu AlMg (Stal)
Materiał płaszcza PVC
Kolor przewodu czarny ● (z niebieskimi paskami wzdłużnymi)
Przekrój rdzenia (wielodrutowo) 110 mm2
Długość przewodu (zwój) 50 m
Charakterystyka płaszcza odporny na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
DB nr 965121
Nr rysunku DB 3 EBS 15.03.17-3
Odniesienie do norm Ril 997.0204/0205

Product 419759 was added to Notepad.

Product 419759 was added to the cart.


Końcówki oczkowe kablowe

Aluminiowa końcówka oczkowa kablowa zgodna z normą 3 EBS 15.03.22-1 w wykonaniu M10 / M12 na przewód uziemienia infrastruktury kolejowej.

2 Products

Part No. 419765 GKS 110 12 AL / 3 EBS 15.03.22-1

GTIN 4013364506404, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 86.54 g, PU: 3.00 szt.


Images

Additional information

Końcówka oczkowa kablowa z aluminium, 110 mm², M12
na przewód uziemiający z
płaszczem PVC i
przewód AlMg(St)
Materiał: aluminium
Średnica zewnętrzna: 25 mm
Średnica wewnętrzna: 22 mm
Długość: 119 mm
Materiał przewodu: AlMgSt
Materiał płaszcza: (N)A(St)YY-O
Przekrój przewodu: 110 mm2
Otwór kabla uziemiającego z końcówką kablową: 13 mm (M12)
wkładką zaciskową: patrz rysunek EBS
Siła zaciskania zgodnie z: 3 Ebgw 05.30
DB nr: 1219081
Nr rysunku DB: 3 EBS 15.03.22-1
Odniesienie do norm: Ril 997.0204/0205

Producent: DEHN
Typ: GKS 110 12 AL / 3 EBS 15.03.22-1
Nr kat.: 419765
lub podobny.

 

Technical data

Materiał aluminium
Średnica zewnętrzna 25 mm
Średnica wewnętrzna 22 mm
Długość (l1) 119 mm
Materiał przewodu AlMgSt
Materiał płaszcza (N)A(St)YY-O
Przekrój przewodu 110 mm2
Otwór kabla uziemiającego z końcówką kablową 13 mm (M12)
wkładką zaciskową patrz rysunek EBS
Siła zaciskania zgodnie z 3 Ebgw 05.30
DB nr 1219081
Nr rysunku DB 3 EBS 15.03.22-1
Odniesienie do norm Ril 997.0204/0205

Product 419765 was added to Notepad.

Product 419765 was added to the cart.

Part No. 419766 GKS 110 16 AL / 3 EBS 15.03.22-1

GTIN 4013364506411, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 86.82 g, PU: 3.00 szt.


Images

Additional information

Końcówka oczkowa kablowa z aluminium, 110 mm², M16
na przewód uziemiający z
płaszczem PVC i
przewód AlMg(St)
Materiał: aluminium
Średnica zewnętrzna: 25 mm
Średnica wewnętrzna: 22 mm
Długość: 119 mm
Materiał przewodu: AlMgSt
Materiał płaszcza: (N)A(St)YY-O
Przekrój przewodu: 110 mm2
Otwór kabla uziemiającego z końcówką kablową: 17 mm (M16)
wkładką zaciskową: patrz rysunek EBS
Siła zaciskania zgodnie z: 3 Ebgw 05.30
DB nr: 1219082
Nr rysunku DB: 3 EBS 15.03.22-1
Odniesienie do norm: Ril 997.0204/0205

Producent: DEHN
Typ: GKS 110 16 AL / 3 EBS 15.03.22-1
Nr kat.: 419766
lub podobny.

 

Technical data

Materiał aluminium
Średnica zewnętrzna 25 mm
Średnica wewnętrzna 22 mm
Długość (l1) 119 mm
Materiał przewodu AlMgSt
Materiał płaszcza (N)A(St)YY-O
Przekrój przewodu 110 mm2
Otwór kabla uziemiającego z końcówką kablową 17 mm (M16)
wkładką zaciskową patrz rysunek EBS
Siła zaciskania zgodnie z 3 Ebgw 05.30
DB nr 1219082
Nr rysunku DB 3 EBS 15.03.22-1
Odniesienie do norm Ril 997.0204/0205

Product 419766 was added to Notepad.

Product 419766 was added to the cart.


back to top