Statyw do rur wsporczych z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym / aluminium i iglic odgromowych Ø40

Do montażu na płytkę kontrującą na pasmach kratki i wspornikach stalowych lub innych konstrukcjach. Zestaw adapterów do iglic odgromowych D40 dostępny jest osobno jako akcesorium.
Iglice odgromowe D40 / rury wsporcze należy zamawiać oddzielnie.

1 Product

Part No. 105244 SRS D50 300 300 H500 STTZN

GTIN 4013364503069, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.50 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Statyw rury wsporczej ze stopą ze stali HDG
do mocowania rur wsporczych Ø50 mm.
Z zestawem adaptera redukcyjnego art. nr 107 399
możliwe jest mocowanie iglic
odgromowych Ø40 mm.
Do montażu bezpośrednio na konstrukcji
lub za pomocą płytki kontrującej ze szczeliną.
np. do dźwigarów stalowych lub mat siatkowych
Material: HDG steel
Support: Ø50 mm and Ø40 mm *)
Fixing: 4x 13 x 30 mm
Plate dimensions: 300 x 300 x 8 mm
Height: 500 mm

Producent: DEHN
Typ: SRS D50 300 300 H500 STTZN
Nr kat.: 105244
lub podobny.

 

Technical data

Material HDG steel
Support Ø50 mm and Ø40 mm *)
Fixing 4x 13 x 30 mm
Plate dimensions 300 x 300 x 8 mm
Height 500 mm
*) Mocowanie iglic odgromowych Ø40 mm możliwe wyłącznie z zestawem adapterów art. nr 107 399. Mocowanie rur wsporczych HVI Ø40 mm możliwe wyłącznie z zestawem adapterów art. nr 819 799.

Product 105244 was added to Notepad.

Product 105244 was added to the cart.


back to top