Wypusty uziemiające z elastycznym zaciskiem przyłączeniowym

Do montażu w betonie jako elastyczne, odporne na korozję połączenie z instalacją uziemienia w celu ustanowienia połączenia wyrównawczego ochronnego i/lub połączenia wyrównawczego funkcjonalnego przewodów odprowadzających, np. do zbrojenia budynków.
Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości do 1000 mm zapewniają maksymalną elastyczność między zewnętrznym punktem przyłączenia a połączeniem wewnętrznym.
Uniwersalny zacisk przyłączeniowy umożliwia łączenie prętów zbrojeniowych i materiałów okrągłych od 8 do 28 mm, a także płaskowników 30 x 3,5 mm lub grubszych.
W przypadku podwójnego gwintu M10 i M12 należy przestrzegać następujących minimalnych długości śrub:
35 mm dla M10 (długość gwintu 40 mm)
15 mm dla M12 (długość gwintu 20 mm)

2 Products

Part No. 416940 UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP

GTIN 4013364360280, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 530.00 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Zestaw przyłączeniowy składa się z
przewodu połączeniowego wyposażonego w
zacisk przyłączeniowy i wypust uziemiający
do bezpiecznego połączenia elektrycznego
wypustu uziemiającego ze
zbrojeniem/prętem zbrojeniowym
Zestaw połączeniowy zapewnia
bezpieczne połączenie elektryczne
od określonego pręta zbrojeniowego
(pręta podłużnego), który jest używany jako przewód odprowadzający
do zwodów,
elementów elewacji, szyn dźwigowych,
kablowych systemów nośnych, instalacji uziemiającej,
połączenia wyrównawczego funkcjonalnego itp.
Connecting clamp material: St/bare
Zakres zacisku przyłączeniowego (drut): 8-28 mm
Zakres zacisku przyłączeniowego (płaskownik): 30 x 3-4 mm
Fixed earthing terminal material: StSt (V4A)
Fixed earthing point terminal thread: M10 / M12
Bridging cable material: Flexible copper conductor, frost-resistant
Bridging cable cable length: 600 mm
Bridging cable cable cross section: 16 mm2
Standard: EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP
Nr kat.: 416940
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Connecting clamp material St/bare
Zakres zacisku przyłączeniowego (drut) 8-28 mm
Zakres zacisku przyłączeniowego (płaskownik) 30 x 3-4 mm
Fixed earthing terminal material StSt (V4A)
Fixed earthing point terminal thread M10 / M12
Bridging cable material Flexible copper conductor, frost-resistant
Bridging cable cable length 600 mm
Bridging cable cable cross section 16 mm2
Standard EN 62561-1

Product 416940 was added to Notepad.

Product 416940 was added to the cart.

Part No. 416950 UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP

GTIN 4013364508620, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 650.00 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Zestaw przyłączeniowy składa się z
przewodu połączeniowego wyposażonego w
zacisk przyłączeniowy i wypust uziemiający
do bezpiecznego połączenia elektrycznego
wypustu uziemiającego ze
zbrojeniem/prętem zbrojeniowym
Zestaw połączeniowy zapewnia
bezpieczne połączenie elektryczne
od określonego pręta zbrojeniowego
(pręta podłużnego), który jest używany jako przewód odprowadzający
do zwodów,
elementów elewacji, szyn dźwigowych,
kablowych systemów nośnych, instalacji uziemiającej,
połączenia wyrównawczego funkcjonalnego itp.
Connecting clamp material: St/bare
Zakres zacisku przyłączeniowego (drut): 8-28 mm
Zakres zacisku przyłączeniowego (płaskownik): 30 x 3-4 mm
Fixed earthing terminal material: StSt (V4A)
Fixed earthing point terminal thread: M10 / M12
Bridging cable material: Flexible copper conductor, frost-resistant
Bridging cable cable length: 1000 mm
Bridging cable cable cross section: 16 mm2
Standard: EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP
Nr kat.: 416950
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Connecting clamp material St/bare
Zakres zacisku przyłączeniowego (drut) 8-28 mm
Zakres zacisku przyłączeniowego (płaskownik) 30 x 3-4 mm
Fixed earthing terminal material StSt (V4A)
Fixed earthing point terminal thread M10 / M12
Bridging cable material Flexible copper conductor, frost-resistant
Bridging cable cable length 1000 mm
Bridging cable cable cross section 16 mm2
Standard EN 62561-1

Product 416950 was added to Notepad.

Product 416950 was added to the cart.


back to top