愿望清单
  1. 产品
  2. 作业防护/个人防护设备/故障电弧保护
  3. 遵照五项安全准则工作
  4. 电压检测器

电压检测器

针对交流和直流系统设计的组合和独立式电压检测器,用于全极检测工位是否处于无电压状态。
  • 电压检测器 PHE4 中压

    电压检测器 PHE4 中压

    全线安全 -
    新型电容式电压检测器符合 DIN VDE 0682-411 标准,用于全极测定 36 kV 以下中压设备是否处于无电压状态,包括测试探头在内的所有有源部件的自检。
    产品详情
  • 电压检测器 PHE4 高压

    电压检测器 PHE4 高压

    全线安全 -
    新型电容式电压检测器符合 DIN VDE 0682-411 标准,用于全极测定 420 kV 以下高压设备是否处于无电压状态。
    产品详情
  • 非接触式电压检测器组 ASP

    非接触式电压检测器组 ASP

    根据 DIN VDE 0105-100 (EN 50110) 标准,将非接触式电压检测器置于设备中绝缘体的接地部分,用于全极检测是否处于无电压状态。
    • 可在雨水潮湿环境下使用
    • 适用于架空线路和室外开关设备
    • 带自检装置
    • 视觉和声学指示器
    • 绝缘棒(带插接式联轴器)作为端头部件,用于延长手柄。
    • 无需使用额外工具即可轻松更换电池
    • 装在配套的运输箱中

    产品详情