搜索
登录 / 注册
国际
愿望清单
产品
作业防护/个人防护设备/故障电弧保护
遵照五项安全准则工作
电压检测器
电压检测器 PHE4 中压
Loading
PHE4 电压测试器带视觉和声学指示器。
电压检测器 PHE4 中压
包括测试探头在内的所有有源部件的自检
独特的插接式联轴器系统
集成视觉和声学指示器
也可在雨水潮湿环境下使用
展开
标称电压最高达 30 kV/50 Hz,螺纹 M12。
Art.-Nr. 783003
PHE4 3 S
Loading
Loading
件
登录 / 注册
添加至列表
技术细节
产品详情与招标文件
下载
配件
标准
DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
标称电压 (U
N
)
3 kV
使用地点
室内和室外设备
总长度 (l
G
)
1030 mm
浸没深度 (l
O
)
230 mm
测试电极材料
铜合金/镀锡
测试探头材料
玻璃纤维增强环氧树脂管
指示器材料
塑料,完全绝缘
温度范围
–25 °C ... +70 °C,气候类别 N 和 W
绝缘棒材料
玻璃纤维增强聚酯管
结构类型
关联
可在雨水潮湿环境下使用
是
指示器
声学和视觉
自检装置
是
标称电压最高达 30 kV/50 Hz,螺纹 M12。
Art.-Nr. 783010
PHE4 10 S
Loading
Loading
件
登录 / 注册
添加至列表
技术细节
产品详情与招标文件
下载
配件
标准
DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
标称电压 (U
N
)
10 kV
使用地点
室内和室外设备
总长度 (l
G
)
1030 mm
浸没深度 (l
O
)
230 mm
测试电极材料
铜合金/镀锡
测试探头材料
玻璃纤维增强环氧树脂管
指示器材料
塑料,完全绝缘
温度范围
–25 °C ... +70 °C,气候类别 N 和 W
绝缘棒材料
玻璃纤维增强聚酯管
结构类型
关联
可在雨水潮湿环境下使用
是
指示器
声学和视觉
自检装置
是
标称电压最高达 30 kV/50 Hz,螺纹 M12。
Art.-Nr. 783030
PHE4 30 S
Loading
Loading
件
登录 / 注册
添加至列表
技术细节
产品详情与招标文件
下载
配件
标准
DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
标称电压 (U
N
)
30 kV
使用地点
室内和室外设备
总长度 (l
G
)
1720 mm
浸没深度 (l
O
)
920 mm
测试电极材料
铜合金/镀锡
测试探头材料
玻璃纤维增强环氧树脂管
指示器材料
塑料,完全绝缘
温度范围
–25 °C ... +70 °C,气候类别 N 和 W
绝缘棒材料
玻璃纤维增强聚酯管
结构类型
关联
可在雨水潮湿环境下使用
是
指示器
声学和视觉
自检装置
是
Scroll to top