DEHNguard modular ACI

  • 新技术“高级电路中断”(即 ""Advanced-Circuit Interruption"",简称 ACI)集成在保护模块中,由开关/火花放电装置组成
  • 由于采用了 ACI 技术,不需要外置后备熔断器
  • 接线截面积要求更小,仅需 6 mm²2 (Cu) 完全足够 *)
  • 在 440 V (AC) 也可做到暂态过电压 (TOV) 耐受
  • 系统可用性高,与 35 A gG 设备熔断器相比具有选择性
  • 完全无泄漏电流,因为通过 ACI 开关单元进行电隔离
  • 与 Red/Line 产品系列的其他产品能量协调
  • 冲击和振动测试符合 EN 60068-2 标准
  • 直插式接线技术

*) 敷设所有有源导体时必须采取接地和短路保护。

DEHNguard MD TNS ACI 275 FM

适用于 TN-S 系统(4+0 电路),配备高级电路中断 (ACI) 的模块化电涌保护器。带无电势远程信号触点。
Art.-Nr. 943440
DG MD TNS ACI 275 FM

DEHNguard MD TT ACI ... FM

适用于 TT 和 TN-S 系统,配备高级电路中断 (ACI) 的模块化电涌保护器(3+1 电路)。带无电势远程信号触点。
Art.-Nr. 943341
DG MD TT ACI 275 FM

DEHNguard MD TT ACI ... FM

适用于 TT 和 TN-S 系统,配备高级电路中断 (ACI) 的模块化电涌保护器(3+1 电路)。带无电势远程信号触点。
Art.-Nr. 943342
DG MD TT ACI 385 FM

DEHNguard MP TNC ACI 275 FM

ACI技术的模块化电涌保护器,用于TNC系统。
Art.-Nr. 942330
DG MP TNC ACI 275 FM

DEHNguard MP TNS ACI ... FM

ACI技术的模块化电涌保护器,用于TNS系统。
Art.-Nr. 942440
DG MP TNS ACI 275 FM

DEHNguard MP TT ACI ... FM

适用于 TT 和 TN-S 系统,配备高级电路中断 (ACI) 的模块化电涌保护器(3+1 电路)。
Art.-Nr. 942341
DG MP TT ACI 275 FM

DEHNguard MP TT ACI ... FM

适用于 TT 和 TN-S 系统,配备高级电路中断 (ACI) 的模块化电涌保护器(3+1 电路)。
Art.-Nr. 942342
DG MP TT ACI 385 FM

DEHNguard MP TN ACI 275 FM

ACI技术的模块化电涌保护器,用于单相230V的TN系统。
Art.-Nr. 942220
DG MP TN ACI 275 FM

DEHNguard MP TT 2P ACI ...FM

适用于 TT 和 TN 系统(1+1 电路),配备高级电路中断 (ACI) 的模块化电涌保护器。
Art.-Nr. 942121
DG MP TT 2P ACI 275 FM

DEHNguard MP TT 2P ACI ...FM

适用于 TT 和 TN 系统(1+1 电路),配备高级电路中断 (ACI) 的模块化电涌保护器。
Art.-Nr. 942122
DG MP TT 2P ACI 385 FM

DEHNguard M TNC ACI 275 FM

ACI技术的模块化电涌保护器,用于TNC系统。
Art.-Nr. 952330
DG M TNC ACI 275 FM

DEHNguard M TNC ACI 385 FM

ACI技术的模块化电涌保护器,用于TNC系统。
Art.-Nr. 952340
DG M TNC ACI 385 FM

DEHNguard M TNS ACI 275 FM

ACI技术的模块化电涌保护器,用于TNS系统。
Art.-Nr. 952440
DG M TNS ACI 275 FM

DEHNguard M TT ACI ... FM

适用于 TT 和 TN-S 系统,配备高级电路中断 (ACI) 的模块化电涌保护器(3+1 电路)。
Art.-Nr. 952341
DG M TT ACI 275 FM

DEHNguard M TT ACI ... FM

ACI技术的模块化电涌保护器,用于TT和TNS系统(3+1电路)。
Art.-Nr. 952342
DG M TT ACI 385 FM

DEHNguard M TN ACI 275 FM

ACI技术的模块化电涌保护器,用于单相230V的TN系统。
Art.-Nr. 952220
DG M TN ACI 275 FM

DEHNguard M TT 2P ACI ... FM

ACI技术的模块化电涌保护器,用于单相230V的TT和TN系统(1+1电路)。
Art.-Nr. 952121
DG M TT 2P ACI 275 FM

DEHNguard M TT 2P ACI ... FM

ACI技术的模块化电涌保护器,用于单相230V的TT和TN系统(1+1电路)。
Art.-Nr. 952122
DG M TT 2P ACI 385 FM

DEHNguard S ACI ... FM

ACI技术的单极模块化电涌保护器,由底座和插入式模块组成。
Art.-Nr. 952100
DG S ACI 275 FM

DEHNguard S ACI ... FM

ACI技术的单极模块化电涌保护器,由底座和插入式模块组成。
Art.-Nr. 952113
DG S ACI 385 FM