DEHNcord
- 单极,两极或三极电涌保护器,带有监控装置和脱扣装置
- 可视故障状态显示
- 故障时切断负载电路
- 紧凑型结构设计,室外应用
- 安装于接线盒,设备底盘系统,配线槽和嵌入式接线盒
DEHNcord 3P TT 275 FM
紧凑型三相电涌保护器,用于TT和TN-S系统。
Art.-Nr. 900439
DCOR 3P TT 275 FM
件
DEHNcord 1P 275 D FM
单相,适合 TT 和 TN-S 系统的紧凑式电涌保护器。通信接口配备了集成保护电路。
Art.-Nr. 900438
DCOR 1P 275 D FM
件
DEHNcord L 2P
电涌保护器,适合所有安装条件,小巧紧凑型设计。
Art.-Nr. 900430
DCOR L 2P 275
件
DEHNcord L 2P
电涌保护器,适合所有安装条件,小巧紧凑型设计。
Art.-Nr. 900432
DCOR L 2P 320
件
DEHNcord L 1P
电涌保护器,适合所有安装条件,小巧紧凑型设计。
Art.-Nr. 900431
DCOR L 1P 275
件
DEHNcord L 1P
电涌保护器,适合所有安装条件,小巧紧凑型设计。
Art.-Nr. 900433
DCOR L 1P 320
件
DEHNcord L 2P SN1864
电涌保护器,适用于所有安装条件,紧凑型设计。
Art.-Nr. 999906
DCOR L 2P SN1864
件
GTIN: 4013364310926, 海关税号: 85363030, 毛重: 0.071 KG, 包装单位: 1 ST
DEHNcord L 2P SN1864 电涌保护器
依据EN61643-11,多极2级电涌保护器,可安装于接线盒内
控制相位保护
故障时可以切断LED
电源电压的可视故障指示
交流最大持续工作电压:275V
电压保护水平:≤ 1.5kV
标称放电电流 (8/20):5kA
总放电电流 (8/20):20kA
续流遮断能力 [N-PE]:100Arms
最大后备熔丝:16A gG
最大负载电流(交流):10A
依据IEC 62305-4与其它DEHN红线产品能量协调使用
制造商:DEHN
型号: DCOR L 2P SN1864
货号: 999906
或同等的。
依据EN61643-11,多极2级电涌保护器,可安装于接线盒内
控制相位保护
故障时可以切断LED
电源电压的可视故障指示
交流最大持续工作电压:275V
电压保护水平:≤ 1.5kV
标称放电电流 (8/20):5kA
总放电电流 (8/20):20kA
续流遮断能力 [N-PE]:100Arms
最大后备熔丝:16A gG
最大负载电流(交流):10A
依据IEC 62305-4与其它DEHN红线产品能量协调使用
制造商:DEHN
型号: DCOR L 2P SN1864
货号: 999906
或同等的。
DEHNcord L 2P SN1860
电涌保护器,适用于所有安装条件,紧凑型设计。
Art.-Nr. 999937
DCOR L 2P SN1860
件
GTIN: 4013364303195, 海关税号: 85363030, 毛重: 0.086 KG, 包装单位: 1 ST
DEHNcord L 2P SN1860 电涌保护器
依据EN61643-11,多极2级电涌保护器,可安装于接线盒
故障时可以切断LED
对电源电压和控制相位有单独的中视故障指示
交流最大持续工作电压:275V
电压保护水平:≤ 1.5kV
标称放电电流 (8/20):5kA
总放电电流 (8/20):20kA
续流遮断能力 [N-PE]:100Arms
最大后备熔丝:16A gG
最大负载电流(交流):10A
依据IEC 62305-4与其它DEHN红线产品能量协调使用
制造商:DEHN
型号: DCOR L 2P SN1860
货号: 999937
或同等的。
依据EN61643-11,多极2级电涌保护器,可安装于接线盒
故障时可以切断LED
对电源电压和控制相位有单独的中视故障指示
交流最大持续工作电压:275V
电压保护水平:≤ 1.5kV
标称放电电流 (8/20):5kA
总放电电流 (8/20):20kA
续流遮断能力 [N-PE]:100Arms
最大后备熔丝:16A gG
最大负载电流(交流):10A
依据IEC 62305-4与其它DEHN红线产品能量协调使用
制造商:DEHN
型号: DCOR L 2P SN1860
货号: 999937
或同等的。
DEHNcord L 2P 275 SO LTG
电涌保护器,适用于所有安装条件,紧凑型设计。
Art.-Nr. 900446
DCOR L 2P 275 SO LTG
件
GTIN: 4013364292970, 海关税号: 85363030, 毛重: 0.063 KG, 包装单位: 1 ST
DEHNcord L 2P 275 SO LTG 电涌保护器
依据EN61643-11,多极2级电涌保护器,可安装于接线盒内
故障时可以切断LED
电源电压的可视故障指示
交流最大持续工作电压:275V
电压保护水平:≤ 1.5kV
标称放电电流 (8/20):5kA
总放电电流 (8/20):20kA
续流遮断能力 [N-PE]:100Arms
最大后备熔丝:16A gG
最大负载电流(交流):10A
依据IEC 62305-4与其它DEHN红线产品能量协调使用
制造商:DEHN
型号: DCOR L 2P 275 SO LTG
货号: 900446
或同等的。
依据EN61643-11,多极2级电涌保护器,可安装于接线盒内
故障时可以切断LED
电源电压的可视故障指示
交流最大持续工作电压:275V
电压保护水平:≤ 1.5kV
标称放电电流 (8/20):5kA
总放电电流 (8/20):20kA
续流遮断能力 [N-PE]:100Arms
最大后备熔丝:16A gG
最大负载电流(交流):10A
依据IEC 62305-4与其它DEHN红线产品能量协调使用
制造商:DEHN
型号: DCOR L 2P 275 SO LTG
货号: 900446
或同等的。
DEHNcord L 2P 275 SO LT
电涌保护器,适用于所有安装条件,紧凑型设计。
Art.-Nr. 900435
DCOR L 2P 275 SO LT
件
DEHNcord L 3P 275 SO IP
电涌保护器,适用于所有安装条件,紧凑型设计。
Art.-Nr. 900447
DCOR L 3P 275 SO IP
件
GTIN: 4013364282216, 海关税号: 85363030, 毛重: 0.147 KG, 包装单位: 1 ST
DEHNcord L 3P 275 SO IP 电涌保护器
依据EN61643-11,多极2级电涌保护器,具有连接线,可用于户外安装(IP65的防护等极),例如:用于接线盒上面
控制相位保护
故障时可以切断LED
对电源电压和控制相位有单独的可视故障指示
交流最大持续工作电压:275V
电压保护水平:≤ 1.5kV
标称放电电流 (8/20):5kA
总放电电流 (8/20):20kA
续流遮断能力 [N-PE]:100Arms
最大后备熔丝:16A gG
最大负载电流(交流):10A
依据IEC 62305-4与其它DEHN红线产品能量协调使用
制造商:DEHN
型号: DCOR L 3P 275 SO IP
货号: 900447
或同等的。
依据EN61643-11,多极2级电涌保护器,具有连接线,可用于户外安装(IP65的防护等极),例如:用于接线盒上面
控制相位保护
故障时可以切断LED
对电源电压和控制相位有单独的可视故障指示
交流最大持续工作电压:275V
电压保护水平:≤ 1.5kV
标称放电电流 (8/20):5kA
总放电电流 (8/20):20kA
续流遮断能力 [N-PE]:100Arms
最大后备熔丝:16A gG
最大负载电流(交流):10A
依据IEC 62305-4与其它DEHN红线产品能量协调使用
制造商:DEHN
型号: DCOR L 3P 275 SO IP
货号: 900447
或同等的。
DEHNcord L 2P 275 SO IP
电涌保护器,适用于所有安装条件,紧凑型设计,具备IP65的防护等级。
Art.-Nr. 900448
DCOR L 2P 275 SO IP
件
GTIN: 4013364293007, 海关税号: 85363030, 毛重: 0.14 KG, 包装单位: 1 ST
DEHNcord L 2P 275 SO IP电涌保护器
依据EN61643-11,多极2级电涌保护器,具有连接线,可用于户外安装(IP65的防护等极),例如:用于接线盒上面
故障时可以切断LED
电源电压的可视故障指示
交流最大持续工作电压:275V
电压保护水平:≤ 1.5kV
标称放电电流 (8/20):5kA
总放电电流 (8/20):20kA
续流遮断能力 [N-PE]:100Arms
最大后备熔丝:16A gG
最大负载电流(交流):10A
依据IEC 62305-4与其它DEHN红线产品能量协调使用
制造商:DEHN
型号: DCOR L 2P 275 SO IP
货号: 900448
或同等的。
依据EN61643-11,多极2级电涌保护器,具有连接线,可用于户外安装(IP65的防护等极),例如:用于接线盒上面
故障时可以切断LED
电源电压的可视故障指示
交流最大持续工作电压:275V
电压保护水平:≤ 1.5kV
标称放电电流 (8/20):5kA
总放电电流 (8/20):20kA
续流遮断能力 [N-PE]:100Arms
最大后备熔丝:16A gG
最大负载电流(交流):10A
依据IEC 62305-4与其它DEHN红线产品能量协调使用
制造商:DEHN
型号: DCOR L 2P 275 SO IP
货号: 900448
或同等的。
DEHNcord R 3P
电涌保护器,适用于电动百叶窗保护,紧凑设计。
Art.-Nr. 900449
DCOR R 3P 275
件