HVI power引下线套件,带支撑管

高压绝缘引下线,根据IEC/EN 62305-3,用于保持与导电部件的隔离距离。

等效隔离距离,s ≤ 90 cm(空气环境),或s ≤ 180 cm(固体环境)。

HVI power引下线安装在支撑管内部,迎风面积小。

最小起订长度为6 m,以0.5 m为单位递增。
由于线缆是按需定制的,所以无法退换货。

HVI power引下线,带接闪针,安装于支撑管内部

支撑管带密封端和等电位连接件。接闪针直径10 mm。
Art.-Nr. 819430
HVI P 27 L6M SR3500 FSP1000 GFK V2A

HVI power引下线,带接闪针,安装于支撑管内部

支撑管带密封端和等电位连接件。接闪针直径22 / 16 / 10 mm。
Art.-Nr. 819431
HVI P 27 L6M SR3500 FS2500 GFK V2A

HVI power引下线,带接闪针,安装于支撑管内部

支撑管带密封端和等电位连接件。
接闪针直径 Ø22 / 16 / 10 mm。订购时指定长度,以 0.5 m 为单位递增。
Art.-Nr. 819433
HVI P 27 L6M SR5000 FS2500 GFK V2A