愿望清单
  1. 产品
  2. 雷击防护/接地
  3. HVI 雷击防护
  4. HVI power 引下线

HVI power 引下线

耐高压绝缘引下线,用于保持与导电部件的间隔距离。适用于等效间隔距离,s ≤ 90 cm(空气环境),或 s ≤ 180 cm(固体材料环境)。
  • HVI power引下线套件,带支撑管

    HVI power引下线套件,带支撑管

    HVI power引下线安装在支撑管内部,迎风面积小。

    等效隔离距离,s ≤ 90 cm(空气环境),或s ≤ 180 cm(固体环境)。

    最小起订长度为6 m,以0.5 m为单位递增。
    产品详情
  • HVI power引下线

    HVI power引下线

    耐高压绝缘引下线,根据IEC/EN 62305-3,用于保持与导电部件的隔离距离。

    等效隔离距离,s ≤ 90 cm(空气环境),或s ≤ 180 cm(固体环境)。
    产品详情
  • 连接端子套件,用于HVI power / HVI power long引下线

    连接端子套件,用于HVI power / HVI power long引下线

    产品详情
  • 附件,用于HVI power引下线和HVI power long引下线

    附件,用于HVI power引下线和HVI power long引下线

    产品详情
  • 引下线夹持件,用于HVI power引下线,适用于危险区域

    引下线夹持件,用于HVI power引下线,适用于危险区域

    产品详情
  • 剥线工具,用于HVI power引下线

    剥线工具,用于HVI power引下线

    剥线工具,用于切割剥离HVI power引下线的半导体介质层和绝缘护套层(外径27 mm)。
    • 工具由手柄和各种可更换的切割头组成
    • HVI power引下线剥线长度,可以通过手柄上的旋钮以0.2 mm分度进行调节,手柄刻度上会显示设定长度。

    剥线操作
    将切割头置于线缆端,顺时针旋转,轻压进行切割/剥离。
    切割头无需工具即可通过卡口接头进行更换。
    产品详情