HVI power引下线
高压绝缘引下线,根据 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 标准,用于保持与导电部件的隔离距离。
适合等效间隔距离 s ≤ 90 cm(在空气中)或 s ≤ 180 cm(在固体建筑材料中)的使用环境。
根据防雷系统 (LPS) 的防护等级,引下线的最大引下线长度如下:
LPS I 最大 11.25 米
LPS II 最大 15.0 米
LPS III/IV 最大 22.50 米
HVI power long 引下线符合 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) 标准的要求。
必须遵守 -5 至 +40 °C 的加工温度和 -30 至 +70 °C 的持续温度范围(固定安装)。
适合等效间隔距离 s ≤ 90 cm(在空气中)或 s ≤ 180 cm(在固体建筑材料中)的使用环境。
根据防雷系统 (LPS) 的防护等级,引下线的最大引下线长度如下:
LPS I 最大 11.25 米
LPS II 最大 15.0 米
LPS III/IV 最大 22.50 米
HVI power long 引下线符合 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) 标准的要求。
必须遵守 -5 至 +40 °C 的加工温度和 -30 至 +70 °C 的持续温度范围(固定安装)。
HVI power引下线(预组装,安装于支撑管内部)
高压绝缘引下线,根据 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 标准,用于保持与导电部件的隔离距离。
等效隔离距离 s ≤ 90 cm(空气环境)或 s ≤ 180 cm(固体环境)。
根据防雷系统 (LPS) 的防护等级,引下线的最大引下线长度如下:
LPS I 最大 11.25 米
LPS II 最大 15.0 米
LPS III/IV 最大 22.50 米
HVI power long 引下线符合 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) 标准的要求。
必须遵守 -5 至 +40 °C 的加工温度和 -30 至 +70 °C 的持续温度范围(固定安装)。
HVI power 引下线预装有一个头件和一个连接元件(散装交付)。
等效隔离距离 s ≤ 90 cm(空气环境)或 s ≤ 180 cm(固体环境)。
根据防雷系统 (LPS) 的防护等级,引下线的最大引下线长度如下:
LPS I 最大 11.25 米
LPS II 最大 15.0 米
LPS III/IV 最大 22.50 米
HVI power long 引下线符合 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) 标准的要求。
必须遵守 -5 至 +40 °C 的加工温度和 -30 至 +70 °C 的持续温度范围(固定安装)。
HVI power 引下线预装有一个头件和一个连接元件(散装交付)。
Art.-Nr. 819160
HVI P RIV 90 27 L6M SW
件
HVI power long引下线(整卷)
高压绝缘引下线,根据 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 标准,用于保持与导电部件的隔离距离。
等效隔离距离 s ≤ 90 cm(空气环境)或 s ≤ 180 cm(固体环境)。
根据防雷系统 (LPS) 的防护等级,引下线的最大引下线长度如下:
LPS I 最大 11.25 米
LPS II 最大 15.0 米
LPS III/IV 最大 22.50 米
HVI power long 引下线符合 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) 标准的要求。
必须遵守 -5 至 +40 °C 的加工温度 和 -30 至 +70 °C 的持续温度范围(固定安装)。
HVI power long 引下线,整卷
等效隔离距离 s ≤ 90 cm(空气环境)或 s ≤ 180 cm(固体环境)。
根据防雷系统 (LPS) 的防护等级,引下线的最大引下线长度如下:
LPS I 最大 11.25 米
LPS II 最大 15.0 米
LPS III/IV 最大 22.50 米
HVI power long 引下线符合 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) 标准的要求。
必须遵守 -5 至 +40 °C 的加工温度 和 -30 至 +70 °C 的持续温度范围(固定安装)。
HVI power long 引下线,整卷
Art.-Nr. 819137
HVI P LO 90 27 L100M SW
HVI power long引下线(指定长度)
高压绝缘引下线,根据 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 标准,用于保持与导电部件的隔离距离。
等效隔离距离 s ≤ 90 cm(空气环境)或 s ≤ 180 cm(固体环境)。
根据防雷系统 (LPS) 的防护等级,引下线的最大引下线长度如下:
LPS I 最大 11.25 米
LPS II 最大 15.0 米
LPS III/IV 最大 22.50 米
HVI power long 引下线符合 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) 标准的要求。
必须遵守 -5 至 +40 °C 的加工温度 和 -30 至 +70 °C 的持续温度范围(固定安装)。
HVI power long 引下线剪切成束,用于现场组装。
等效隔离距离 s ≤ 90 cm(空气环境)或 s ≤ 180 cm(固体环境)。
根据防雷系统 (LPS) 的防护等级,引下线的最大引下线长度如下:
LPS I 最大 11.25 米
LPS II 最大 15.0 米
LPS III/IV 最大 22.50 米
HVI power long 引下线符合 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) 标准的要求。
必须遵守 -5 至 +40 °C 的加工温度 和 -30 至 +70 °C 的持续温度范围(固定安装)。
HVI power long 引下线剪切成束,用于现场组装。
Art.-Nr. 819163
HVI P LO 90 27 L6...35M SW
件
HVI power long引下线(指定长度)
符合 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 标准的高压耐受绝缘引下线,用于保持与导电部件之间的间隔距离。
等效间隔距离 s ≤ 90 cm(空气环境)或 s ≤ 180 cm(固体材料环境)。
因此,根据雷击防护系统 (LPS) 的保护等级,单根引下线可实现以下最大长度:
LPS I 最大 11.25 m
LPS II 最大 15.0 m
LPS III/IV 最大 22.50 m
HVI power long 引下线符合 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) 标准的要求。
请注意其施工温度范围为 -5 至 +40 °C,以及(固定敷设时)的长期工作温度范围为 -30 至 +70 °C。
HVI power long 引下线按指定长度裁切,以卷筒形式供现场组装使用。
订购时请注明引下线长度(以 0.5 m 为单位)。
等效间隔距离 s ≤ 90 cm(空气环境)或 s ≤ 180 cm(固体材料环境)。
因此,根据雷击防护系统 (LPS) 的保护等级,单根引下线可实现以下最大长度:
LPS I 最大 11.25 m
LPS II 最大 15.0 m
LPS III/IV 最大 22.50 m
HVI power long 引下线符合 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) 标准的要求。
请注意其施工温度范围为 -5 至 +40 °C,以及(固定敷设时)的长期工作温度范围为 -30 至 +70 °C。
HVI power long 引下线按指定长度裁切,以卷筒形式供现场组装使用。
订购时请注明引下线长度(以 0.5 m 为单位)。
Art.-Nr. 819161
HVI P LO 90 27 L36...80M SW
件