附件,用于HVI power引下线和HVI power long引下线

Gewicht 17 kg mit Keiltechnik

Art.-Nr. 102010
BES 17KG KT16 D337 SET

Ausführung groß

Art.-Nr. 102050
ULP KS D370 SW

Ausführung klein

Art.-Nr. 102060
ULP KS D280 SW

墙面安装支架,垂直安装

墙面安装支架,垂直安装,用于 D40 接闪针、DEHNcon-H 或 DEHNiso-Combi 支撑管。
Art.-Nr. 105342
WB D40.50 SE WA46 V2A

墙面安装支架,垂直安装

货号:105 342同款设计,带间隔器,长度95 mm。
Art.-Nr. 105348
WB D40.50 SE WA110 V2A

墙面安装支架,间隔距离150-200 mm可调

墙面安装支架,间隔距离 150-200 mm 可调用于 D40 接闪针、DEHNcon-H 或 DEHNiso-Combi 支撑管;配备双夹具,用于连接 2x Rd 8-10 mm。
Art.-Nr. 105344
WB D40.50 V150.200 V2A

墙面安装支架,间隔距离230-1300 mm可调

货号:105 343同款设计,间隔距离230-400 mm可调。
Art.-Nr. 105347
WB D40.50 V230.400 STTZN V2A

Gewicht 8,5 kg mit Keiltechnik

Art.-Nr. 102075
BES 8.5KG KT10 16 D240 SET

墙面安装支架,间隔距离230-1300 mm可调

Art.-Nr. 105343
WB D40.50 V400.700 STTZN V2A

绝缘帽

绝缘帽用于对耐高压绝缘引下线执行绝缘测试。
套装:5 件
绝缘帽可用于安全绝缘连接端子,从而避免接触和测量误差。
Art.-Nr. 597815
ISOK HVI SET

墙面安装支架,间隔距离230-1300 mm可调

货号:105 343同款设计,间隔距离700-1300 mm可调。
Art.-Nr. 105349
WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A

固定管夹

固定管夹,用于固定支撑管,如:固定在天线杆上。带间隔器,长度30 mm,用于调节夹持。
Art.-Nr. 105161
BSC D40 D45.65 V2A

栏杆管夹

Art.-Nr. 105354
BS D40.50 D48.60 V2A

栏杆管夹,带间隔器

带间隔器,用于固定在天线杆。
Art.-Nr. 105162
BSC D40 DS95 D45.65 V2A

固定管夹,带管箍

Art.-Nr. 105160
BSC D40.50 SB50.300 V2A

可调节支撑件,用于接闪杆

每个接闪杆可安装三个支架。
接闪杆的夹持范围为 Ø60 mm。
Art.-Nr. 105345
WB D60 V250.350 STTZN

Distanzhalter mit PA-Element für HVI power Leitung (Länge variabler Endverschluss 350-900 mm)

Art.-Nr. 105462
DIDH PAE 27 D16 1270 AL V2A

Variables Dreibeinstativ mit PA-Element für HVI power Leitung (Länge variabler Endverschluss 1500-1800 mm)

Art.-Nr. 105467
V DBS RA320 PAE 27 V 750 1510 V2A

管夹

用于将引下线夹持件(例如:货号 275 319)和 HVI Ex P200 固定夹(货号 275 442)安装(张紧)在管道上。
Art.-Nr. 106323
BRS SPB25 50.300 V2A

卡扣

需配合整卷管箍使用(货号:540 901),以用于更大直径的管道。
Art.-Nr. 106324
SPK 25X0.3 V2A

Variables Dreibeinstativ mit PA-Element für HVI power Leitung (Länge variabler Endverschluss 900-1500 mm)

Art.-Nr. 105468
V DBS RA320 PAE 27 V 600 1180 V2A

Distanzhalter für HVI power Leitung

Art.-Nr. 106814
DH ZS 27 30 D16 1500 GFK PA

屋面导体支撑件

带预开孔,用于弯曲和钩入屋顶瓦片,用于安装HVI power引下线到斜屋顶上。
Art.-Nr. 202857
DLH ZS 27 30 H55 L205 V2A

Dachleitungshalter für Rundstehfalz-Dächer

Art.-Nr. 202860
DLH RSF ZS 27 V2A

Dachleitungshalter für Klemmfalz-Dächer (z. B. RIB-ROOF Speed 500 Fa. Zambelli)

Art.-Nr. 202861
DLH KF ZS 27 V2A

Dachleitungshalter für Stehfalz-Dächer

Art.-Nr. 202862
DLH SF ZS 27 V2A

Dachleitungshalter mit Anschlusslasche

Art.-Nr. 202863
DLH AL ZS 27 V2A

Leitungshalter

Art.-Nr. 253330
LH ZS 27 DS10 L75 V2A

Leitungshalter

Art.-Nr. 253331
LH ZS 27 KT D16 L85 V2A

Dachleitungshalter

Art.-Nr. 253333
DLH ZS 27 V2A BES180 GP300 K

底座

底座用于固定(插座)隔离器(货号 253 315、253 325)和导体夹持件(货号 253 289),以及保护混凝土块下的屋面板条(货号 253 301)。
Art.-Nr. 253300
GP B10 H60 D300 KS GR

Dachleitungshalter

Art.-Nr. 253334
DLH ZS 27 V2A 8.5KG KT D240 ULP

引下线夹持件

带螺纹。
带双螺栓夹具,用于墙面夹持引下线(不能用于密封端)。
Art.-Nr. 275240
LH ZS 27 GM8 V2A

混凝土

用于稳定底座。
Art.-Nr. 253301
BES 4.6KG SB10 180X180X70

引下线夹持件

带螺纹。
带双螺栓夹具,用于墙面夹持引下线(不能用于密封端)。
Art.-Nr. 275241
LH ZS 27 GM6 V2A

引下线夹持件

带开孔。
带双螺栓夹具,用于墙面夹持引下线(不能用于密封端)。
Art.-Nr. 275242
LH ZS 27 B5.5X10 V2A

引下线夹持件

带塑料底座。
带双螺栓夹具,用于墙面夹持引下线(不能用于密封端)。
Art.-Nr. 275249
LH ZS 27 KS H10 V2A

跨接件

Art.-Nr. 275269
LH ZSUEL 30 2XB6.5 V2A

引下线夹持件,带管箍

用于固定HVI power引下线,如:管道。
Art.-Nr. 275339
LH ZS 27 SB50.300 V2A

Leitungshalter für Spannbandbefestigung

Art.-Nr. 275359
LH ZS 27 30 SBH 25X0.3 V2A

提示铭牌

提示铭牌

前侧 德语
“ACHTUNG!Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung”

后侧 英语
""Attention!Separated Lightning Protection with HVI conductor system”
Art.-Nr. 480598
HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K

提示铭牌

提示铭牌

前侧 德语
“ACHTUNG!Potentialausgleich”

后侧 英语
""ATTENTION!Equipotential Bonding”

孔距适合双螺栓叠加,货号 480 291。
Art.-Nr. 480599
HWS 70X30 APA DE EN K

无端管箍带

Art.-Nr. 540901
SPB 25X0.3 L100M V2A

用于支撑管 D40/50 的固定套件

用于在支撑管上安装 HVI long 引下线的固定套件,包括两个半壳体和一条电缆扎带,用于在支撑管的玻璃纤维增强塑料区域紧固最多四根 HVI 引下线。
Art.-Nr. 819297
BFS SR D50 4AE HVI KST

接闪针适配器

Art.-Nr. 819895
AD 22 16 L45 AL

接闪针适配器

Art.-Nr. 819896
AD 22 16 L45 V2A

接闪针适配器

Art.-Nr. 819897
AD 22 10 L45 V2A

接闪针适配器

Art.-Nr. 819898
AD 22 10 L45 AL

电缆扎带

电缆扎带,用于敷设带有塑料支架半壳的各种 HVI 引下线。
Art.-Nr. 819998
KB UVB 460X7.6 SW

Unnamed

Art.-Nr. 819999
KB UVB 546X13 SW

Seitliche Fangspitzen Al für Stützrohre

Art.-Nr. 819183
BFRS D80 B35 4FSP 10 530 AL

Seitliche Fangspitzen NIRO für Stützrohre

Art.-Nr. 819184
BFRS D80 B35 4FSP 10 530 V2A

Seitliche Fangspitzen Al für Stützrohre

Art.-Nr. 819185
BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 AL

Seitliche Fangspitzen NIRO für Stützrohre

Art.-Nr. 819186
BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 V2A