剥线工具,用于HVI power引下线
剥线工具,用于切割剥离HVI power引下线的半导体介质层和绝缘护套层(外径27 mm)。
剥线操作
将切割头置于线缆端,顺时针旋转,轻压进行切割/剥离。
切割头无需工具即可通过卡口接头进行更换。
- 工具由手柄和各种可更换的切割头组成
- HVI power引下线剥线长度,可以通过手柄上的旋钮以0.2 mm分度进行调节,手柄刻度上会显示设定长度。
剥线操作
将切割头置于线缆端,顺时针旋转,轻压进行切割/剥离。
切割头无需工具即可通过卡口接头进行更换。
HVI切割头适配器
带有卡口接头的适配器,用于连接HVI切割头(预设定剥线长度为35 mm)。
适配器可以用于一个标准的三爪卡盘(Ø10 mm),如无线电动螺丝刀。
适配器可以用于一个标准的三爪卡盘(Ø10 mm),如无线电动螺丝刀。
Art.-Nr. 597139
HVI HH
件
HVI strip 30
HVI strip + head 30 切割头(含手柄),用于剥离 HVI power 或 HVI ultra 的绝缘层。轻松剥露内导体。
Art.-Nr. 597330
HVI STRIP 30
件
HVI head 30
HVI head 30 切割头(不含手柄或充电式螺丝刀适配器),用于剥离 HVI power 或 HVI ultra 的绝缘层。轻松剥露内导体。
Art.-Nr. 597030
HVI HEAD 30
件
HVI 剥线工具 27
Art.-Nr. 597227
HVI STRIP 27
件
HVI head 27
For HVI power Conductors.
Art.-Nr. 597127
HVI HEAD 27
件
铣头
HVI power 引下线的铣头。
Art.-Nr. 597128
ISO HEAD 27
件
Ersatzklingen für HVI head 27
Art.-Nr. 597102
EK HVI HEAD 27
GTIN: 4013364153127, 海关税号: 82081000, 毛重: 0.0033 KG, 包装单位: 1 PAK
Seitliche Ersatzklingen für HVI head 27
Art.-Nr. 597103
EK SEIT HVI HEAD 27
件
GTIN: 4013364463103, 海关税号: 73269098, 毛重: 0.012971 KG, 包装单位: 1 ST