产品
对能源技术的电涌防护
电涌保护器 – 2 型
DEHNguard SE H ... FM
Loading
单极电涌保护器。低压电气装置电涌保护,用于防雷分区0
B
– 1及后续分区。
DEHNguard SE H ... FM
通用单极电涌保护器,由底座和插入式保护模块组成
与其它红线电涌保护器能量协调
高放电能力
“动态热脱扣”SPD监控装置,高可靠性
使用模块释放按钮,更换保护模块更简便
展开
DEHNguard SE H 1000 FM
单极可插拔电涌保护器,由底座和插入式模块组成;带遥信端子。
Art.-Nr. 952938
DG SE H 1000 FM
Loading
Loading
Loading
件
登录 / 注册
添加至列表
技术细节
产品详情与招标文件
下载
配件
电涌保护器符合 IEC 61643-11 / EN IEC 61643-11 标准
2 型 + 3 型
交流最大持续工作电压 (U
C
)
1000 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 µs) (I
n
)
20 kA
最大放电电流 (8/20 µs) (I
max
)
40 kA
混合波 (U
OC
)
20 kV
电压保护水平 (U
P
)
≤ 4.5 kV
接地安全引线电流 (I
PE
)
≤ 0.5 mA
持续电流 (I
C
)
≤ 0.5 mA
最大后备熔丝
100 A gG
功能/故障指示
绿 / 红
遥信触点类型
浮动切换触点
展开
DEHNguard SE H 1000 VA FM
单极可插拔电涌保护器,由底座和插入式模块组成;带遥信端子。压敏电阻与气体放电管串联。
Art.-Nr. 952940
DG SE H 1000 VA FM
Loading
Loading
Loading
件
登录 / 注册
添加至列表
技术细节
产品详情与招标文件
下载
配件
电涌保护器符合 IEC 61643-11 / EN IEC 61643-11 标准
2 型 + 3 型
交流最大持续工作电压 (U
C
)
1000 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 µs) (I
n
)
15 kA
最大放电电流 (8/20 µs) (I
max
)
40 kA
混合波 (U
OC
)
6 kV
电压保护水平 (U
P
)
≤ 5 kV
接地安全引线电流 (I
PE
)
≤ 0.5 mA
持续电流 (I
C
)
≤ 0.5 mA
最大后备熔丝
100 A gG
功能/故障指示
绿 / 红
认证
UL
遥信触点类型
浮动切换触点
补充信息
气体放电管放电电压 (U
agmin
)
2200 V
展开
Scroll to top