无线检测摄像头——让隐患无所遁形

无线摄像头,用于安全检测额定电压最高 150 kV / 15 至 60 Hz 的开关设备和架空接触网。无需断开系统,无需专门培训。

与智能手机或平板电脑无线连接
可选配微距镜头
语音命令
坚固的硬壳箱
DEHN

摄像头的突出特点

  • 让隐患无所遁形
    通过实时照片和视频发现隐藏的污垢和损伤。
  • 提高安全性
    摄像头安装在绝缘操作杆上,电工可停留在危险区域之外。 
  • 记录系统状态
    轻松拍摄照片和视频,用于记录和存档。 
  • 节省时间
    检测期间无需断开系统。 
  • 检测铁路架空接触网
    该无线检测摄像头同样非常适合检查架空接触网。

技术特点一览

该无线检测摄像头简化工作并节省时间。用户安全始终放在首位。摄像头配备专门设计的功能,可获得高质量的检测结果: 

  • 与智能手机或平板电脑无线连接,可实现安全检测,并方便操作绝缘操作杆和摄像头。 
  • 通过语音控制,您可使用摄像头的所有功能。 
  • 借助可选配的微距镜头,即使最细微的损伤也不会被遗漏。

以前代型号演示工作原理

下载

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.