DEHNsense EFD – 提高电气装置作业的安全性
EFD 在您进入危险区域时立即发出电流危险警告。作为 5 项安全规则的补充措施,该检测仪显著提高电气系统作业的安全性。适用于 6 至 420 kV 的额定电压。
- 额定电压 6 至 420 kV
- 可按系统设定的响应值
- 三重报警

您的附加预警,可根据您的具体系统进行调整!
一旦接近错误的带电系统、开关柜或架空线路,检测仪即发出报警。
EFD 的响应灵敏度可根据具体装置进行调整,以避免误报警。
进入危险区域时,检测仪会发出视觉、声音和触觉警告。
将 EFD 与 DEHNwork 应用连接后,即可显示设备信息,并在设备上进行特定于应用的设置。
高容量充电电池和经优化的低能耗,确保可更换充电电池使用寿命长。
适用于各种工作场景
便携、轻巧、灵活:DEHNsense EFD 可佩戴在安全帽或手腕上。即使戴着手套,也能轻松操作。

电气工程中的惯性作业风险
为何专业技术人员面临更高风险
无论是年轻还是经验丰富的专业人员,惯性作业都可能带来危险。年轻专业人员常因经验不足而出错,资深专业人员则过于依赖熟悉的流程。
DEHNsense EFD 提供额外安全保障:
- 及早识别电气危险区域
- 借助现代技术防范惯性作业失误
- 依法落实《职业健康与安全法》
DEHNsense EFD:为您提供先进防护。
让您的电工日常作业更安全!
各种工作场景,安全无忧
达到预设电压范围时,设备会发出三重警告:
- 视觉:
红色灯光闪烁,四周均可看到。 - 声音:
交替的警报音 - 触觉:
设备明显振动
发出警报,额外保障安全
在开关设备或架空线路上作业时,DEHNsense EFD 电压检测仪在 5 项安全规则之外为电工提供额外保护。日常工作往往压力大、时间紧,任务也常常按例行方式执行。即便如此,装配人员的安全始终是重中之重。EFD 通过三重警报,避免认错开关柜或从错误一侧攀登架空线路杆塔。连接 DEHNwork 应用后,DEHNsense EFD 可进一步提升您员工的安全。

与 DEHNwork 应用智能连接
- 配合 DEHNwork 应用,所有数据均可通过智能手机或平板电脑(iOS 或 Android)便捷显示,各项参数也可预先设置。
- 创建不同的系统配置文件,您可随时激活,并根据系统条件进行调整或重新创建。
- 以非接触方式将系统专属二维码和个性化响应值传输至您的 EFD。
下载
| 宣传单
| DS731
DEHNsense EFD
您的额外警告——可根据您的具体系统进行调整!
还有问题吗?
请给我们留言。
我们随时为您服务!