电弧故障防护对话

通过对话确定电弧故障防护措施

本页以电弧故障防护检查清单的形式列出了多项要点,供您与同事讨论。每家企业的起点各不相同。请为您的企业制定专属的全面电弧故障防护方案。

Engineer wearing a hard hat and high-visibility vest discusses an open electrical control cabinet with a colleague while holding a tablet in an industrial facility.

Circular segmented diagram icon representing a process, workflow, or step-by-step approach.
结构化流程

每家拥有电气设施的企业都应根据具体情况考虑电弧故障防护。应定期复核所需的措施。

Target icon with a dart hitting the center, symbolizing goals, objectives, or protection targets.
选择合适的防护目标

为采取必要措施,建议先确定防护目标。这样您可以检查所采取的措施是否达到预期效果。电气设施上的作业可能需要不同的防护目标,例如:在运行和维护期间保护员工(如外部服务人员)免受电击和电弧故障伤害;在可容忍的最长停机时间内确保系统供电的可靠性。

Icon of an industrial building with a factory roof and chimney, representing industry or manufacturing.
确定现状

汇总以下信息:由谁在哪些设施上执行哪些作业,以及使用哪些工具、如何执行作业。

Simple line icon of an eye with a circular pupil on a white background.
风险分析:电弧故障防护方案的基础

您的全面防护方案可以基于德国 DGUV-I 203-077、国际 IEEE 1584 (2018) 或美国 NFPA 70E (2021) 的风险评估。您可分阶段 确定可能发生的电弧故障风险有多高。评估结果影响电弧故障防护措施的选择,并记录您的决策。

Icon showing two people facing each other with a speech bubble, symbolizing dialogue or conversation.
与同事展开讨论

邀请您的同事,共同讨论上述主题的结果(目标、现状、防护措施、风险分析)。

遵循风险控制层级

原则上,危险应始终从源头消除。如果这还不够,可依据 NFPA 70 E 的风险控制层级采取进一步的预防措施。

消除: 例如,将所有电气设备完全断电
替代: 例如,内部电弧闪络抑制系统(IAMS)
工程控制: 例如,调整断路器设置
警示: 例如,弧闪标识
管理控制: 例如,规划好的作业流程
个人防护装备: 例如,防电弧个人防护装备

电弧故障防护
专家
Portrait of a young man in a dark suit jacket and white shirt, smiling slightly against a light gray background.
Johannes Pirkl
+49 9181 906-1587
电弧故障防护
专家
Portrait of a man wearing black-framed glasses, a dark suit jacket and white shirt, smiling against a light gray background.
Lutz Graumann
+49 9181 906-1737