DEHNcombo YPV:DEHN 保护光伏系统

保护您的光伏系统免受雷击和电涌损害

DEHNcombo YPV 是一款基于压敏电阻的 1 型 + 2 型组合型电涌保护器,用于保护逆变器、汇流箱或 PV 组件的直流侧。

特别之处:该保护器适用范围广,可用于从小型屋顶系统到 数兆瓦级系统的各类应用。

Red DEHN surge protector shown in front of solar panels under a blue sky.

屋顶和地面系统的保护方案

屋顶和地面系统应采用全面的保护 方案,以防直接雷击和瞬态过电压。该方案由外部防雷和内部防雷组成。

DEHNcombo YPV 适用于接地系统(DC+ 或 DC- 接地)和浮地系统。无需额外后备熔断器,即可在最高 10 kA 下使用。该保护器提供适用于 系统电压 UCPV ≤ 1200 V 和 ≤ 1500 V 的型号,可有效保护终端设备。

DEHN

DEHNcombo YPV 产品信息

  • 预接线的 1 型 + 2 型组合型电涌保护器
  • 无需额外后备熔断器,可用于最高 10 kA
  • 所有保护模式的额定电压相同,因此也适用于接地系统
  • 宽度窄,仅占 4 个标准 DIN 模数
  • 无需额外盖板即可安全触摸
  • 通过检查窗中的指示标志显示工作状态/故障
  • 可选配用于监控设备的遥信触点
  • 可用于符合 IEC 60364-7-712 的光伏系统

下载

在线产品目录

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.