DEHNcord 3P 保护壁挂式充电桩
电动汽车应随时可用,充电设备应完美运行。这是现代出行的要求。因此,必须认真对待电涌带来的危险。电涌可能导致整个充电系统瘫痪,并损坏所连接的车辆。
这与无忧出行的理想相去甚远。
因此,电涌保护至关重要。现行标准也规定充电系统须配备电涌保护。

为壁挂式充电桩提供可靠保护
在本视频中,您将了解有关独栋住宅充电基础设施电涌保护的更多信息。
结构紧凑,适用于多种应用
真正的挑战在于将电涌保护器安装在通常空间狭小的配电柜中。这不仅适用于壁挂式充电桩,也适用于许多其他应用。
空间有限往往导致安装困难。在许多情况下,甚至需要增设一个配电柜,这不仅增加成本,还会破坏建筑的整体外观。
DEHNcord 3P 正是为此而设计。这款紧凑型 2 型和 3 型电涌保护器符合所有相关标准,可提供可靠保护。
充分利用狭小空间
除导轨安装外,该保护器还可以多种方式安装在墙面上:竖直、水平以及不同角度。这得益于位置各异的螺钉安装耳。因此,即使是最小的空隙也能得到充分利用。
安装简单灵活
直插式接线技术在安装过程中尤为实用。借助该技术,可快速、轻松地连接该保护器,无论是并联还是串联。
通过远程信号触点随时掌握状态
对于这种尺寸的保护器而言,远程信号触点是一项特别之处。它可将保护器的状态直接传输至智能家居的控制单元、供电公司的控制中心,或通过耦合光信号进行显示。
小巧、灵活、用途广泛
DEHNcord 3P 即使用于改造,也始终是合适的避雷器。凭借 3+1 配置,它可通用于 TT 和 TN 系统。
在极小空间内实现保护
下载
| 宣传单
| DS679
DEHNcord 3P
在极小空间内实现浪涌保护
还有问题吗?
请给我们留言。
我们随时为您服务!