DEHNguard MP TT+TN-S
942310
四极 2 型 + 3 型电涌保护器,适用于 TT 和 TN-S 系统。配有插拔式保护模块、双推入式接线端子和 Thermo Dynamic Control 功能。
DEHNguard MP TT+TN-S
942315
四极 2 型 + 3 型电涌保护器。由底座和插拔式保护模块组成,配有双推入式接线夹,适用于分支接线和贯通接线。Thermo Dynamic Control 保护器监控功能确保设备具有高可靠性。
DEHNguard MP TT ACI 275 FM
942341
模块化 2 型电涌保护器,带 Advanced Circuit Interruption (ACI) 功能,适用于 TT 和 TN-S 系统(3+1 配置)。
DEHNguard MP TT 2P 320 FM
942135
模块化 2 型 + 3 型电涌保护器,适用于单相 TT 和 TN 系统(1+1 配置);带无电位远程信号触点。
DEHNguard MP TT 2P
942117
模块化 2 型 + 3 型电涌保护器,适用于单相 TT 和 TN 系统(1+1 配置);带无电位远程信号触点。
DEHNguard MP TT 2P 275
942110
模块化 2 型 + 3 型电涌保护器,适用于单相 TT 和 TN 系统(1+1 配置);带无电位远程信号触点。
DEHNguard MP TT 2P ACI 275 FM
942121
模块化 2 型电涌保护器,采用先进电路断开技术(ACI),适用于 TT 和 TN 系统(1+1 配置)。
DEHNguard MP TT 2P ACI 385 FM
942122
模块化 2 型电涌保护器,采用先进电路断开技术(ACI),适用于 TT 和 TN 系统(1+1 配置)。
DEHNguard MP TT 2P 275 FM
942115
模块化 2 型 + 3 型电涌保护器,适用于单相 TT 和 TN 系统(1+1 配置);带无电位远程信号触点。
DEHNguard MP TN 275 FM
942205
模块化 2 型 + 3 型电涌保护器,适用于单相 TN 系统,带无电位遥信触点。
DEHNguard MP TN ACI 275 FM
942220
模块化 2 型电涌保护器,采用 Advanced Circuit Interruption(ACI,高级电路断开)技术,适用于单相 230 V TN 系统。
DEHNguard MP TN 150 FM
942207
模块化 2 型 + 3 型电涌保护器,适用于单相 TN 系统,带无电位遥信触点。
DEHNguard MP TNS 275
942200
模块化 2 型 + 3 型电涌保护器,适用于单相 TN 系统。
DEHNguard MP TN-S
942400
四极 2 型 + 3 型电涌保护器,适用于 TN-S 系统。配备插拔式保护模块、双推入式接线端子和 Thermo Dynamic Control(热动态控制)。
DEHNguard MP FM
942405
多极 2 型 + 3 型电涌保护器。由底座和插拔式保护模块组成,配备双推入式接线端子,适用于支线接线和贯通接线。采用 Thermo Dynamic Control(热动态控制)保护器监测,设备可靠性高。
DEHNguard MP TNS ACI 275 FM
942440
适用于 TN-S 系统的模块化 2 型电涌保护器,带先进电路断开(ACI)功能。
DEHNguard MP TNC 440 FM
942308
适用于 TN-C 系统的模块化 2 型 + 3 型电涌保护器,带无电位远程信号触点。
DEHNguard MP TNC 150 FM
942318
适用于 TN-C 系统的模块化 2 型 + 3 型电涌保护器,带无电位远程信号触点
DEHNguard MP TNC 275
942300
适用于 TN-C 系统的模块化 2 型 + 3 型电涌保护器。
DEHNguard MP TNC 275 FM
942305
适用于 TN-C 系统的模块化 2 型 + 3 型电涌保护器,带无电位远程信号触点。
DEHNguard MP TNC ACI 275 FM
942330
适用于 TN-C 系统的模块化 2 型电涌保护器,采用先进电路分断(ACI)技术。
DEHNguard MP TNC 385 FM
942319
适用于 TN-C 系统的模块化 2 型 + 3 型电涌保护器,带无电位远程信号触点。