DEHNbox TC B 180 - 可靠保护,数据性能不受影响

适用于 DSL 和 VDSL 的紧凑型避雷器

雷击和浪涌可能导致停机和设备损坏。1 型 DEHNbox 避雷器可保护多户住宅和独户住宅中的 DSL 和 VDSL 连接以及下游终端设备。

Close-up of a yellow DEHNbox surge protection device showing product label and mounting tab.
DEHNbox schützt Telekommunikationsschnittstellen

优质、无干扰的数据传输

这是当今电信系统的首要任务。

DEHNbox 可确保高达 1 Gbit 的无干扰数据传输,即使采用 VVDSL、(S)VVDSL 和 G.fast 等现行数据传输技术也同样如此。

信号持续可用

维护时,您可一眼看出避雷器是否可正常工作。这得益于可视状态指示。

对于电信和智能家居应用而言,持续可用性尤为重要。为此,DEHNbox 具备故障开路功能:即使避雷器因过载等原因失效,信号仍保持可用。

 

安装人员的优势:

实用的直插式技术让您无需工具即可安装单根线路。避雷器本身通过 RJ45 跳线直接连接到路由器,或安装在 NT 下游。无需夹钳,无需剪切电缆!这样既节省时间,又保持灵活。

DEHNbox 可节省空间地安装在多媒体配线箱中,也可直接安装在墙上。  墙装时,可将多个保护装置拼接并排安装。因此,无论是独户住宅还是多户住宅,DEHNbox 都是合适的选择。

产品详情

所有特性一览

DEHNbox,1 类电涌保护器

保护您的 IT 系统免受雷击和电涌造成的损坏。确保数据传输,且不降低数据速率。紧凑型 DEHNbox 组合型避雷器可实现上述保护。

Close-up of an RJ45 Ethernet port on a yellow DEHNbox circuit module.
01
RJ45 插座 - 位于输出端

特性 1

Close-up of the DEHNbox status indicator showing a green OK display.
02
可视状态指示 - 绿色/红色

特性 2

Close-up of terminal blocks and connectors mounted on a green circuit board inside a DEHNbox.
03
等电位连接端子 - 最大 4 mm²

特性 3

Close-up of terminal blocks and connectors mounted on a green circuit board inside a DEHNbox.
04
直插式端子 - 位于输入端和输出端 = 免工具安装

特性 4

Close-up of terminal blocks and an RJ45 port on a DEHNbox circuit board.
05
插入式燕尾槽连接 - 用于固定和安装多台设备

特性 5

Close-up of a yellow DEHNbox surge protection device showing product label and mounting tab.
06
壁挂安装耳片

特性 6

DEHNbox
07
保护绞合电信线路,例如多户住宅中的线路

特性 7

Man in a white shirt smiling while talking on the phone at a desk with a laptop.

满意的客户

对客户而言,可靠的网络连接至关重要。
这样才能使用多媒体服务、拨打电话并保持智能家居正常运行。

让您的客户放心使用技术。

DEHNbox 确保网络持续可用,并保护下游终端设备。

联系我们

产品

dbx tc b 180
DEHNbox 922220

节省空间的紧凑型电涌保护器,采用明装塑料外壳,配备直插式连接技术和状态指示。用于保护一对不接地的平衡接口,特别是最高支持 VVDSL 和 G.fast(最高 1 Gbit/s)的电信接口。

下载

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.