DEHNrecord Alert 助力高效维护
自动化和数字化正快速发展,并已融入企业日常运营。因此,确保系统可用性变得日益重要。
浪涌保护对维持系统可用性起着重要作用。它不仅保护供电和通信,还保护视频监控、火灾报警、门禁控制等安全与安防系统。
DEHNrecord Alert 助力监测
DEHNrecord Alert 随时随地提供状态报告,帮助您监测 浪涌保护器(SPD)。 这使维护工作更易于管理。


DEHNrecord Alert 简介
DEHNrecord Alert 如何工作?
DEHNrecord Alert 通过 Modbus TCP/RTU 将浪涌保护器的状态报告发送至评估系统,并可传输至笔记本电脑、平板电脑、智能手机和 PC 等设备或系统控制室。
DEHNrecord Alert 传输哪些信息?
应用将设备信息(例如订货号、型号名称和替换模块)传送至 DEHNrecord Alert。
这对我有什么好处?
数据传输至您的评估设备,您无需到现场即可更高效、更经济地协调服务和维护工作。
如何操作 DEHNrecord Alert?
借助直观易用的应用,DEHNrecord Alert 可快速、轻松地投入使用。

完整系统的配置
以下展示 DEHNrecord Alert 在 系统中的集成方式。系统配有保护能源侧和数据侧的电涌保护器(Red/Line 和 Yellow/Line 产品线)以及无电位远程信号触点。
* 任意制造商的无电位远程信号触点
DEHNrecord Alert 的优势
- 通过 Modbus TCP/RTU 传输设备状态
- 通过 DEHNrecord MCM AL XT 监测最多 4 个带遥信触点的浪涌保护器和最多 150 个 BLITZDUCTOR XT 保护器
将其他功能模块(其他制造商)的遥信触点集成到监测系统中
提示: 可根据需求实现其他总线协议,欢迎随时 联系我们。
下载
| 宣传单
| DS283
DEHNrecord Alert
还有问题吗?
请给我们留言。
我们随时为您服务!