DEHNshort 保护柏林亥姆霍兹中心
整个低压主配电柜在持续运行期间完成更换。这对技术人员的电弧故障防护提出了极高要求。
DEHNshort 主动电弧故障保护系统可在数毫秒内熄灭故障电弧,正是该项目的合适选择。

DEHN 解决方案
经过测试的电弧故障防护方案
客户
柏林亥姆霍兹材料与能源中心
项目
更换亥姆霍兹中心现有的 LVMDB
行业
研究与开发
地点
柏林
实施
2022年1月
规划
Ingenieurbüro Noack GmbH
产品
DEHNshort
挑战
柏林亥姆霍兹中心(HZB)是一家材料与能源研究中心,重点研究太阳能电池、电池、催化剂和光源。由于设备老化,整个 LVMDB 必须更换。
在规划阶段就已明确:一旦发生电弧故障,将释放极高的能量。因此,技术团队的安全是重中之重。
核心要求是能够承受高达 100 kA 的短路电流。
解决方案
解决方案
由于相关工作需在持续运行期间进行,且预计能量密度极高,人员安全尤为重要。
因此,规划工作从风险分析开始。分析表明,需要采用主动电弧故障保护系统。
此处使用的 DEHNshort 主动系统具有两大优势:
- 人员保护
保护在运行中的系统附近工作的人员。 - 开关柜快速恢复运行
如果系统因电弧故障而触发,电弧会被极快地熄灭。这样可将损坏降至最低,使开关柜能够迅速重新投入运行。

DEHNshort 保障安全
“规划始终从专业咨询开始。在本项目中,技术边界条件至关重要。”
Lutz Noack
Ingenieurbüro Noack GmbH 总经理
“我们为客户保障供电可靠性和环形加速器的可用性。同时,在以 0.4 kV 提供 5 MW 电力时,这也包括保障我们运行人员的人身安全。”
Andreas Knoch
FM-T / 供电部门组长
更多安全设备参考案例

DEHNshort 保护维也纳 Shopping City Süd 购物中心
维也纳 Shopping City Süd(SCS)希望为员工提供安全的工作环境,并为顾客带来轻松的购物体验。

夏里特医院 - 第二施工段
在医院中,可靠的电力供应是重中之重。主动电弧故障保护有助于确保系统可用性。

WESTNETZ
使用无线 DEHNproX 检测摄像头,无需系统断电即可检查系统状态,并通过照片和视频进行记录。

Fischer Automobile
Fischer Automobile 在转型为电动汽车维修厂的过程中,采用 DEHN 的防护设备和产品。

Stegermatt 休闲浴场
集成 DEHNshort 电弧故障保护系统,以确保最高的系统可用性和技术人员的安全。