石油和天然气行业参考案例



移动式加氢站
Wystrach 公司的 WyRefueler
WyRefueler 是一款“即插即用”(plug&play)加氢站,适用于中小型车队管理系统。现场安装仅需一天,系统即可投入运行。传统防雷措施无法用于加氢站的各类防爆区域。Wystrach 公司的这座移动式加氢站采用了基于隔离式防雷系统的防护方案。


印度西海岸储罐
Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL)
BPCL 是印度第二大石油公司,在印度西海岸拥有大量储罐。由于季风、高雷电密度以及海边的腐蚀性环境,这些储罐的防护尤其具有挑战性。直接雷击风险极高,但由于储罐体积庞大,无法采用带接闪杆的防雷系统。
解决方案是量身定制的防护方案,采用防雷接闪塔和架空接闪线系统,为设施和现场人员提供理想的保护。


基于 3D 激光扫描的防雷规划
Sonatrach Raffineria Italiana
该炼油厂占地面积为 1.9 km²。如此规模的工厂若要有效防护直接雷击,需要进行周密的规划。
因此,在炼油厂正常运行期间采用了省时的 3D 激光扫描方法。该方法为接闪器的理想布置以及安装和材料成本的高效规划提供了可靠依据。


氢能混合动力电站
ENERTRAG AG
位于普伦茨劳的混合动力电站试点项目是周边较为平坦地区的最高点,因此容易遭受雷击。由于整个厂房内部均被划分为防爆区域,传统防雷措施无法满足要求。
因此,所选防护方案采用与建筑物和设施保持一定距离安装的隔离式接闪系统。


受交流电压影响的管道
ENSO NETZ GmbH 管道
ENSO NETZ GmbH 的管道受到与其平行的铁路线所产生的交流电压影响。必须限制该交流电压,以防止交流腐蚀以及瞬态过电压对电子设备造成损坏。
智能去耦装置 VCSD 将暂时性和长时间交流电压泄放至低阻抗接地装置,同时保护人员免受过高接触电压的危害。


能量回收装置
Taimeralm 能量回收电站
欧洲最重要的输油管道配备一座能量回收电站,其发电量约占奥地利 TAL 泵站能耗的 12%。
该电站位于山区,地面多石,土壤电阻率较差,因此极易遭受雷击。为此,项目对防雷和敏感终端设备的保护进行了整体考虑。
防雷方案包括采用 HVI 技术的隔离式外部防雷、闭合网状接地系统、网状等电位连接,以及针对供电、测量、控制和调节(MSR)技术和远程控制系统的浪涌保护。


石油产品储存设施
CLH 集团是西班牙石油产品运输和储存市场的领先企业,拥有超过 4,000 km 的管道网络和 38 座储存设施。CLH 的主要业务包括在公司设施中接收石油产品,运输和储存这些产品,并通过油罐车交付给终端客户。
设施的持续可用性对于确保加油站可靠的燃料供应至关重要。
由于这些设施位置暴露,安装浪涌保护器必不可少。


bayernets GmbH
位于慕尼黑的 bayernets GmbH 通过巴伐利亚州长达 1,412 km 的高压管网输送天然气。该公司的管网区域面积达 32,000 km2,是德国最大的管网运营商之一。作为天然气管网发展计划的一部分,MONACO 天然气管道将提高德国南部和奥地利的供气安全,同时增强管网的稳定性和灵活性。这条地下管道全长约 87 km,从布格豪森的德奥边境延伸至慕尼黑附近的芬辛。天然气在当地的“Finsing 2”交接站从高压管网中输出,降压后送入下游供气网络。


BAYERNOIL
BAYERNOIL Raffineriegesellschaft mbH 在诺伊施塔特和福堡设有厂区,是德国南部最大的炼油厂。
BAYERNOIL 信赖 DEHN 的智能浪涌保护方案,采用节省空间的 DIN 导轨安装式设备。这里共安装了 600 个 BLITZDUCTOR XT 防雷器。
状态监测系统持续监控防雷器的状态,以便尽早发现 即将发生的过载。必要的维护措施得以及时实施,满足 BAYERNOIL 对 职业安全、工艺安全和设备安全的高要求。
这里共使用了 70 套 DRC MCM 状态监测系统。


Open Grid Europe - 规划
Open Grid Europe GmbH(OGE)是德国领先的天然气输送企业,天然气管网长约 12,000 km。OGE 位于韦尔讷的压缩机站是天然气管网中最重要的枢纽之一:13 条管道从不同方向在此汇聚。
Open Grid Europe 借助 DEHN 的 3D 规划服务,将防雷方案融入该站点的复杂结构中(包括防爆区域!)。这确保在考虑设施所有部分的前提下,高效配置接闪装置。


Open Grid Europe - 实施
德国约四分之一的天然气消耗量流经韦尔讷压缩机站。将该站点扩建为天然气供应网络的中心节点,也是管网发展计划的一部分。
防雷方案采用高效配置的接闪器和引下线,并使用 DEHN 经认证的系统组件,在所有 区域(包括防爆区域)成功实施。前期的 3D 规划及由此生成的详细图纸,大幅 节省了安装资源、时间和成本。


Gascade - 北溪管道
作为运营商,GASCADE Gastransport GmbH 负责格赖夫斯瓦尔德附近卢布明天然气接收站的安全可靠运行。
依据 IEC 62305-2 开展的风险分析评估了所有潜在风险,并确定了经济可行的防雷和浪涌保护措施。传导干扰脉冲可能经由众多接口从外部引入,对 PCS 造成严重损坏。
40 多年来一直是石油和天然气行业的合作伙伴。
这些公司已经信赖 DEHN 技术,让其工厂和系统更安全、更高效。