环境
DEHN protects.
这一指导原则同样适用于我们在环境保护方面的承诺。自 2000 年起,我们已建立通过 DIN EN ISO 14001 认证的环境管理体系。自 2020 年起,我们的能源管理体系也已通过 DIN EN ISO 50001 认证。

产品合规性
作为电涌保护、防雷保护和安全设备领域的产品及保护解决方案制造商,我们同样须遵守大量法律要求。遵守 REACH 和 RoHS2 等物质限制规定,对我们而言理所当然。对于部分不受法律义务约束的产品,我们也可以确认其符合相关规定。
回收与再利用
以专业且环保的方式回收废旧设备、废旧电池和包装材料,对我们而言十分重要。这样可以将对环境的影响降至最低。

废旧设备
WEEE2 指令(RL 2012/19/EU)规范废弃电气电子设备的回收和再利用,以便从中回收高品质原材料。所有标有图示垃圾桶标志的 DEHN 产品均属于此范围。废旧设备必须按照各国具体法规送回回收链。

废旧电池
废旧电池通常含有可能危害环境和健康的物质,因此不得与普通生活垃圾一起处理。此外,单独收集废旧电池可以回收其中宝贵的原材料。
因此,请您务必将废旧电池或充电电池送至指定回收点(例如 REBAT 回收箱)。出于安全考虑,投放废旧锂电池前,请用胶带包住电池电极,以免发生短路。

产品包装和运输包装
在废旧包装材料的回收和再利用方面,我们与回收合作伙伴 Interzero Recycling Alliance GmbH 和 Interzero Circular Solutions Germany GmbH 开展合作。
还有问题吗?
请给我们留言。
我们随时为您服务!