电动交通
相关标准

现行各项标准的侧重点不同,但综合应用时,可实现持久而全面的保护方案。IEC 60364 系列标准属于安装标准,因此必须始终适用于固定安装。如果充电桩为非便携式并通过固定布线连接,则属于 IEC 60364 的适用范围。 

Electric vehicle charging station with a red charging cable connected to a dark gray car.

何时需要电涌保护:

标准 IEC 60364-4-44 第 -443 部分规定了何时必须安装电涌保护。例如,当电涌可能影响公共设施、商业和工业活动,或安装了过电压类别 I + II 的敏感设备时。

选择并安装合适的保护:

所需的电涌保护设备依据 IEC 60364-5-54 第 -534 部分进行选择,即规定应选择哪种电涌保护以及应安装在何处。

电动汽车供电:

特殊装置或场所的要求:自 2019年6月起,标准 IEC 60364-7-722 规定,在规划和建设公共可用的连接点时必须考虑电涌保护。电涌保护器的选择和安装仍依据 IEC 60364-4-44 第 -443 部分和 IEC 60364-5-54 第 -534 部分进行。

电动出行领域的
更多标准

防雷标准:

IEC 62305 

在以下情况下,还必须遵守防雷标准 IEC 62305: 

  • 充电基础设施安装在已有外部防雷系统的设施处。 
  • 预计存在直接雷击的普遍风险。 
  • 充电基础设施或设施由配有外部防雷系统的建筑物供电。 

将用户装置连接至低压系统的基本标准:

VDE-AR-N 4100

对于直接连接至低压系统的充电桩,还必须考虑 VDE-AR-N 4100(德国标准)。 

该标准规定了多项内容,其中包括主供电系统中所用 1 型避雷器的附加要求。 

电动汽车直流供电设备:

IEC 61851-23:2023 

IEC 61851-23:2023 规定了供电电压最高 1500 V(直流)的直流充电站的要求。第 12.7 节新增了针对雷电过电压和操作过电压的电涌保护规定,现须遵守。 

  • 何时何地应采取电涌保护措施? 
  • 交流和直流输入线路及通信线路 
  • 电涌保护选型:保护水平及暂时过电压(TOV)相关要求 
  • 重要:共用接地和等电位连接系统 

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.