工业建筑接地

无论是既有建筑还是新建建筑,正常运行的接地系统都是建筑内电气系统安全运行的前提,也是保护人员免受危险高电压伤害的前提。 

工业设施中的接地与等电位连接  
工业建筑接地系统的设计是一个复杂的过程,需要兼顾技术和安全方面的因素。为实现完整的保护效果,接地必须满足建筑及其所安装电气系统的要求。  

我们的解决方案让您安心无忧:既符合标准要求,组件的功能和耐用性也有保障。在规划接地系统时,我们的专业团队也可为您提供支持。以下介绍我们的服务和产品,可用于依据 IEC 62305 设计和实施接地系统。  

采用公共等电位联结系统的环形接地极保护方案

01
遵循以下标准

多功能建筑、办公建筑或工业建筑通常均需规划外部防雷系统。此时必须遵循 IEC 62305 标准。 

02
首选环形接地极

环形接地极是适用于此处的接地系统。它以 10 x 10 m 的网格尺寸敷设于底板下方。与防雷系统配合使用时,接地系统必须始终与联合等电位连接系统(common bonding network,简称 CBN)一同设计。 

03
遵守网格尺寸

CBN 的最大网格尺寸不应超过 20 x 20 m。因建筑用途存在特殊要求,可能还需采用更小的网格尺寸。例如,按照 IEC 62305-4 建造具有高 EMC 要求的建筑时,最大网格尺寸须为 5 x 5 m。 

04
正确连接 CBN

CBN 必须以 ≤ 20 m 的固定间隔与环形接地极连接。仅在使用纤维增强混凝土时可省略此连接。在纤维增强混凝土中几乎无法实施 CBN。  

05
连接外部防雷系统

外部防雷系统的连接端子必须按照所选防雷等级对应的引下线最大间距设置。我们建议至少每 10 m 设置一处。  

06
内部引下线

对于尺寸较大的建筑(引下线间距的四倍),应规划内部引下线。为此需要设置贯穿建筑的连接路径。为防止进水,必须使用经测试适用于连接端子的防压力水墙体套管、固定接地点或密封圈。 

接地与等电位连接——一站式供应

接地可将电流导入大地,例如在雷击时;等电位连接则消除保护导体与建筑金属部件之间的电压差。   

  • 我们提供多种导线材料,如圆导线、钢带和接线端子。我们的夹具和连接件包括连接夹、SV 线夹以及带中间板的十字连接件。  
  • 我们为等电位连接提供专用汇流排、穿墙套管、连接端子和固定接地点。  

我们是您在接地和等电位连接领域的全方位服务供应商。 
欢迎就您的具体情况向我们咨询。 

 

安全合规

我们的工业建筑接地解决方案和产品符合 IEC 62305 标准。

我们的服务

从规划到实施及后续阶段,我们都可为您的项目提供支持。我们提供多种实用工具和服务供您使用。 

下载

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.