建筑和周界防护
门禁和视频监控等周界系统通常暴露在外,特别容易遭受雷击相关损坏。一旦发生故障,可能形成严重的安全漏洞。借助 DEHN,您可以可靠地保护户外设备,确保高度安全和合规运行。
在规划之初即纳入浪涌保护,有助于您将技术风险和经济风险降至最低。我们将在整个过程中为您提供支持。
风险:
雷击事件或开关操作引起的过电压会通过电源线、数据线和控制线耦合进入系统。
后果:
误报警、出入口堵塞或中央监控结构失效等故障可能中断建筑运营,并严重影响人员安全。因此,运营方需要承担额外的组织工作,并面临法律压力。
我们的解决方案:
保护系统边界:我们的防护方案以切实可行、协调一致的方式,可靠地保护系统的所有相关输入和输出端,涵盖摄像系统、报警及信号技术、门禁以及电源。这样可始终确保信号质量、浪涌保护、安全的泄放路径以及透明的系统监控。
为您的规划增添价值
我们的专业知识可帮助您系统地规划安全与安防。只有全面了解安防架构,才能提供安全的接口。我们帮助您弥补技能差距,评估所有接口的风险,并按照标准可靠地实施防护方案。
常见问题
雷击和电涌严重威胁安全技术系统的可用性。周界安防系统(如围栏、CCTV 摄像机、门禁系统、闸机、单人通道系统等)中有大量暴露在室外的组件。 根据 KRITIS 框架法,运营方必须采取技术措施确保系统的韧性 —— 其中包括防范雷击等自然事件。这些系统一旦失效,将直接导致外围防护圈出现安全漏洞。
KRITIS 框架法重点关注关键基础设施的物理韧性,而 NIS2 则针对数字安全。两者均要求:
- 开展风险分析
- 按照“技术现状”实施技术防护措施
- 全面的防护方案(物理与数字)
防雷与浪涌保护属于降低风险、保障基础设施安全的结构性和技术性措施。
典型风险包括:
- 塔架、围栏或摄像机遭受直接雷击
- 过电压经电源线和数据线侵入
- 电磁干扰(LEMP)
- 室外设施与建筑物之间的电位差
这些风险可能导致功能故障、系统失效,甚至周界安防系统完全瘫痪。因此,符合标准的防护方案将外部防雷系统与内部浪涌保护相结合。
有效的防护方案包括:
- 外部防雷系统(接闪杆、引下线、接地)
- 在区域边界处实施防雷等电位连接
- 适用于电源和信息技术的多级 SPD 方案(1–3 型)
- 防雷区(LPZ)方案,系统化降低风险
只有将上述措施相结合,才能实现符合标准的全面防护。
防雷分区方案(例如 KRITIS 背景下的“洋葱皮原则”)将设施划分为不同的防护区——从 外围周界一直到高度关键的核心区域。
对周界安防而言,这意味着:
- 暴露的室外区域 = 风险最高
- 建筑物入口点 = 关键边界
- 建筑物内部的区域过渡(1 区到 2 区)
- 敷设电缆时严格隔离(无雷电流/承载雷电流)
- 布线时严格隔离(电源与信息技术)
- 需要分级防护措施以提高可用性
分区方案可确保系统化规划,提高故障安全性。
安防系统(如 CCTV、门禁、防盗报警系统)高度依赖电子设备,因此易受 浪涌影响。
如果没有适当的防护措施,可能出现以下风险:
- 未被发现的系统故障
- 误报警
- 监控功能丧失
- 采取替代措施(巡逻和安保服务)产生的高昂成本
- 生产停机造成的经济损失
由于 KRITIS 要求明确涉及关键系统的可用性,防雷与浪涌保护正成为现代安防方案的重要组成部分。
是的——必须遵守安装方向(“受保护侧/未受保护侧”)。这并非细枝末节,而是决定整个电涌保护系统有效性的关键,在周界安防中尤为如此。
电涌保护器(SPD)的设计用途是:
- 传导来自未受保护侧(室外区域)的部分雷电流
- 并以受控方式朝受保护区域(室内区域)方向泄放
如果安装方向颠倒:
- 保护作用无法发挥正常效果
- 可能导致额外耦合干扰能量
- 极端情况下,被保护系统将面临更大风险
不需要——根据产品标准,电涌保护器必须能够多次动作而不损坏。但强烈建议检查相关电涌保护模块:目视检查运行状态指示,检查有无机械损伤,必要时使用诊断模块进行功能测试。
以下情况需更换:
- 已触发(故障指示)
- 负载情况不明
- 安全关键型应用(例如 KRITIS、周界安防)
安全合规
我们的解决方案和产品符合 IEC 61643-11 及第 21 部分的要求。请查阅相关要求,以及如何通过我们的解决方案满足这些要求。有关人员、动物和技术安全的更多规定,请参见 IEC 62305 系列标准以及各国的标准、法规和法律。