火灾报警系统的保护
从一开始就周全考虑。对建筑施工方和规划工程师而言,尽早考虑火灾报警系统的保护至关重要。防雷和浪涌保护不仅是预防性消防的重要组成部分,对提升火灾报警系统的功能和可用性也必不可少。
请在规划中及时考虑浪涌保护,从长远角度规避不必要的风险和成本。我们乐于为您提供帮助!
风险:
过电压可经由电源、火灾报警回路、通信和网络接口以及天线和电信线路耦合进入系统,并直接影响系统运行。即使只有一个接口未受保护,也可能危及整个系统。
后果:
过电压可经由电源、火灾报警回路、通信和网络接口以及天线和电信线路耦合进入系统,并直接影响系统运行。即使只有一个接口未受保护,也可能危及整个系统。
我们的解决方案:
火灾报警系统保护,一站式提供:我们的保护方案依据相关标准和制造商规范,保护火灾报警控制器的所有相关输入和输出端。我们将复杂的要求变得易于理解,并将其转化为适用于安全关键型建筑技术设备应用的实用保护方案。
为您的规划增添价值
我们将复杂的要求转化为易于理解的内容,并为安全关键型建筑技术设备应用制定实用的防护方案。这可最大限度地降低停机时间和责任风险。您可以开展符合标准、清晰易懂的规划,并保护您在安全系统方面的投资。总之:我们的解决方案确保您的火灾报警系统即使在极端情况下也具有最高可用性。
安全且符合标准
我们的解决方案和产品符合 IEC 61643-11 及第 21 部分的要求。以下介绍相关要求,以及如何借助我们的解决方案满足这些要求。有关人员、动物和技术设备安全的更多规定,请参见 IEC 62305 系列标准以及各国的标准、法规和法律。
常见问题
请在安装前咨询火灾报警系统制造商,并与专家确认可行方案及正确的安装方式。
用于信息技术的电涌保护器通常与连接电缆串联安装。如果电涌保护器因超出额定参数(纵向电流、额定电压)或因多次电涌事件而过载,它会断开系统回路或终端设备的线路,以起到保护作用。因此,信号会中断。
尽管信号回路已断开,系统仍然受到保护。为确保火灾报警回路始终可用,必须将去线和回线冗余地经由两个独立的电涌保护器敷设。
IEC 62305 和 EN 50310 是安全技术领域中与防雷和电涌保护相关的重要标准。其中,IEC 62305-3 特别阐述了在设有外部防雷系统的建筑物中采取等电位连接措施的必要性。
第 6.2 条“防雷等电位连接”的核心内容是:所有从外部进入建筑物的导电设施都必须纳入等电位连接。对于电缆,必须使用电涌保护器来实现。
雷击不仅会产生传导电涌,还会产生强电磁干扰场。因此,按照 IEC 62305-4 实施防雷区概念是合理的。如果因结构限制无法实施,则至少应在火灾报警控制器的进线和出线上安装电涌保护器,以保护其功能。在此概念中,火灾报警控制器及其外壳构成一个新的防雷区。一旦受保护设备上有某条线路未受保护,电涌就可能在此感应产生,并损坏甚至毁坏设备。
是的。瞬态过电压可能在导电的电缆屏蔽层和排扰线上感应产生并引发问题。因此,电缆屏蔽层也必须纳入等电位连接。
在新建装置中,出于未来灵活性的考虑,所敷设电缆的芯数通常多于当前需求。此外,出于 EMC 原因,通常采用屏蔽型电缆,以减少干扰对工作芯线的影响,以及工作芯线对相邻系统发出的干扰。如果建筑物设有外部防雷系统,且有金属导体从建筑物引出,则防雷标准 IEC 62305-3 第 6.2.3 节“外部导电部件的防雷等电位连接”
规定,所有外部导电部件(除管道外,还包括电缆和导线等)都必须纳入等电位连接。如果这些电缆从一栋建筑物敷设到另一栋建筑物,还须注意屏蔽层或未接线的导线上不得流过不允许的均衡电流。为防止此类均衡电流,一种经过验证的解决方案是:不在两端将导线直接连接到等电位连接,而是在一个建筑物过渡点直接接地,在另一端入口处经由电涌保护器间接接地。
IEC 60364-5-53 标准描述了电涌保护器的安装,并说明了额外保护器的必要性。例如,如果到上游电涌保护器的电缆长度超过 10 m,则应在电气装置的分配电箱和终端设备上安装额外的保护器。
用于信息技术的电涌保护器必须按照 IEC 61643-21 产品标准进行测试。该标准规定了电涌保护器必须动作的次数及其必须能够泄放的能量。该标准描述了需要考虑的不同冲击波形,包括:
- 最大能量输入,例如直接雷击
- 雷电电磁脉冲
- 操作过电压
比较这三种脉冲波形可知,按照标准测试的电涌保护器必须承受不同的能量。因此,该产品标准将使用寿命划分为不同的脉冲类别。
组合型保护器 Blitzductor XT 按照冲击类别 D1、C2 和 C3 进行测试,必须至少能够承受 2 x 2.5 kA 10/350 µs 冲击(直接雷击)、10 x 5 kA 8/20 µs 冲击(电磁脉冲)或 300 x 1 kA 8/20 µs 冲击(操作过电压)。在实际应用中,这些波形会混合出现,具体取决于保护器的安装位置以及该位置出现的冲击类型。
检查报警系统时,必须考虑与具体应用领域相关的标准,例如 IEC 62305。根据防雷等级,IEC 62305-3 规定的最长检查周期为四年。