应急灯保护

应急照明并非只是为了方便。对其进行保护可确保其可用性,降低责任风险,并保护人员安全。无论外部影响如何,应急照明都必须始终处于可运行状态。雷击和电涌事件是最常见的故障原因之一,因为它们会损害控制系统、备用电池和通信接口。 

请尽早规划电涌保护,以避免长期风险和后续成本。我们乐意为您提供支持。

风险:未受保护的路径

仅一次事件就足以使整个应急照明系统瘫痪。尤其关键的部位包括:电源馈入及通用/集中电源、电池系统的直流侧和交流侧、控制和监控接口,以及网络和可视化系统。

可能造成以下后果:

应急照明一旦失效,疏散和救援通道将无法辨识,人员可能很快陷入危险。对运营方而言,这意味着需要采取组织措施,可能产生责任问题,极端情况下还可能承担法律后果。

我们的解决方案:全方位保护各个接口

我们的保护方案可保护所有相关的电源、控制和通信接口免受电涌影响,确保安全系统的可用性。

为您的规划增添价值

我们将应急照明视为建筑整体技术设备的一部分,帮助规划工程师和安装人员按照标准确保其长期可用性。由此可为新建和既有建筑建立清晰的保护结构,并减少停机时间和责任风险。符合标准的规划可避免后续整改工作,即使发生电气故障也能确保系统正常运行。

安全且符合标准

我们的解决方案和产品符合 IEC 61643-11 及第 21 部分的要求。请查阅相关要求,以及如何通过我们的解决方案满足这些要求。有关人员、动物和技术安全的更多规定,请参见 IEC 62305 系列标准以及各国的标准、法规和法律。

下载

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.