楼宇自动化与测控系统
楼宇自动化是建筑的神经系统。一旦失效,安全和运行连续性都会受到威胁。楼宇自动化及测量、控制和调节技术(MCR 技术)对现代建筑中的所有过程进行控制、调节、监测和优化,涵盖供暖、通风、空调以及安防和通信系统。
从一开始就采用完善的保护方案,可避免日后逐个补充保护措施。我们为您提供全程支持。
风险:
测控系统主要由敏感的电子设备组成,分布在控制柜、现场设备和传感器中,并通过各种接口相互连接。因此,干扰事件很少局限于局部,电涌会立即影响整个系统。受影响的不仅是电源,还有数据线和总线。
后果:
干扰事件可能同时损害多项功能,使控制系统和控制回路失衡,并产生高昂的维修和重启成本。此外,安全相关过程可能在关键时刻失效,从而增加人员面临的风险。
我们的解决方案:
电涌保护是系统的组成部分:仅靠单个保护器件并不足够。只有电源、信息技术和等电位连接各项措施协调配合,才能提供可靠保护。我们的方案结合了相互协调的电涌保护器、所有控制和通信接口的保护,以及连续的接地和等电位连接结构,确保您的系统和设备安全、高效地运行。
为您的规划增添价值
采用可靠防止系统性故障的保护方案,无需进行代价高昂的事后维修。为楼宇自动化和 MCR 系统建立清晰的保护结构,可确保流程有序、控制回路稳定且透明度最高。同时,安全相关功能始终保持高可用性,使您的建筑和设备系统顺畅、安全、经济地运行。
安全且符合标准
我们的解决方案和产品符合 IEC 61643-11 及第 21 部分的要求。请查阅相关要求,以及如何通过我们的解决方案满足这些要求。有关人员、动物和技术安全的更多规定,请参见 IEC 62305 系列标准以及各国的标准、法规和法律。
下载
| 宣传册
| DS197
DEHN 为建筑技术设备提供保护
还有问题吗?
请给我们留言。
我们随时为您服务!