医院电涌保护

医院中的电气和电子系统对患者至关重要。随着数字化程度不断提高,这些系统必须可靠运行。因此,有充分理由保护敏感系统免受直接和间接雷击的影响。  

我们的电涌保护解决方案符合标准,基于数十年的专业经验开发。它们可将危险的干扰能量可靠地降低到无害水平,确保医院平稳运行。

DEHN

规划周全的电涌保护与防雷等电位连接

在医院中,雷击造成的后果尤为严重。这不仅涉及贵重设备的损毁,更关乎人的生命。对所有从外部引入建筑物的电缆实施全面的防雷等电位连接,是保障医院敏感系统正常运行的重要基础。在规划和实施带防雷等电位连接的电涌保护时,IEC 62305-3 和 62305-4 标准是保护敏感部件的基本要求。

我们的电涌保护方案如何发挥作用 

电涌保护器分为雷电流放电器、电涌放电器和组合型放电器。在何处使用哪种放电器,由防雷区概念确定。

雷电流放电器和组合型雷电流放电器用于防雷区 0A 至 1 或 0A 至 2 的过渡处,其放电能力须满足最高要求。这些放电器必须能够无损地承载 10/350 μs 波形的部分雷电流,以防止破坏性的部分雷电流进入建筑物的电气系统。 

在防雷区 0B 至 1 的过渡处(或在防雷区 1 至 2 及更高级别过渡处的雷电流放电器下游),使用电涌放电器防护过电压。其任务是进一步衰减上游保护级的残余能量,并限制系统中感应产生或系统自身产生的过电压。 

欢迎咨询我们针对医院的电涌保护方案。我们将根据您的具体需求提供支持。 

医院电涌保护相关标准

IEC 62305-3 和 62305-4 规定了医院电涌保护及等电位连接的规划与实施。

下载

服务

从规划、实施到后续阶段,我们都能为您的项目提供支持。欢迎使用我们丰富的实用工具和服务。

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.