标准概述

石油和天然气行业系统运营商须了解的重要标准

系统运营商都熟悉这一难题:系统必须持续可用,而潜在爆炸危险区域又带来了不确定因素。

以下法规、标准和基本规则对该行业的系统运营商尤为重要:

标准

  • 欧盟指令 98/24 EG - 防范危险物质
  • 欧盟指令 2009/104 EG - 使用工作设备时的安全与健康保护
  • IEC 60079 - 爆炸性环境
  • IEC 62305 - 雷电防护 - 所有部分
  • IEC 60364-4-41 - 低压电气装置 - 第 4-41 部分:安全防护 - 电击防护
  • IEC 60364-4-44 - 低压电气装置 - 第 4-44 部分:安全防护 - 电压骚扰和电磁骚扰防护
  • IEC 60364-5-53 - 建筑物电气装置 - 第 5-53 部分:电气设备的选择和安装 - 隔离、开关和控制
  • IEC 60364-5-54 - 低压电气装置 - 第 5-54 部分:电气设备的选择和安装 - 接地配置和保护导体
  • DIN EN 50522 - 交流电压超过 1 kV 的电力装置的接地

 

订购标准:所有标准(DIN、DVWG、GefStoffV、BetrSichV)均可从 Beuth-Verlag 出版社订购(https://www.beuth.de/de)。

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.